< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

745CStandart Donanımlar

R134A soğutucu sıvılı klima

Ayarlanabilir hava delikleri

Dokuz ileri ve iki geri otomatik vitesli şanzıman

Geri vites alarmı

Cat C18 ACERT Motor

Cat arka görüş kamerası

Arka görüş kamera akışını içeren Renkli Çok Amaçlı Ekran (CMPD)

Diferansiyeller: Otomatik debriyajlı akslar arası ve ara aks diferansiyel kilitleri ile standart

İkili devre, yağlı, muhafazalı frenler - tüm tekerlekler

Elektrik sistemi: 24 Volt, 5 A 24 ila 12 Volt konvertör

Elektro-hidrolik vinç kontrolü

Cam pencereler: Lamine ve boyalı ön sertleştirilmiş cam ve boyanmış yan ile arka camlar

Muhafazalar: arka cam, radyatör, karter ve aks

Dört hız kademeli fanlı ısıtma cihazı ve buğu çözücü

Korna: elektrikli

Lambalar: kabin içi, ön, genişlik gösterme, yan, arka, iki geri vites/çalışma lambası, iki stop/arka lamba, ön ve arka yön göstergeleri

Aynalar: Daha iyi görüş için geniş düzen

Nakliye bağlarıyla tekerlek bombesi ve gövdeye monteli çamurluklar

Product Link: PL321 veya PL522 (konuma ve lisanslama anlaşmasına bağlı olarak)

Geciktirici: motor kompresyon freni

ROPS/FOPS kabin, makine çalışma izleme sistemi şunları içerir:
  • Uyarı lambası, motor yağı basıncı, birincil direksiyon sistemi, sola dönüş sinyali, uzun far, soğutucu sıvı sıcaklığı, takometre, park freni, yakıt seviyesi, sağa dönüş sinyali, şanzıman yağ sıcaklığı, fren sistemi, şanzıman desteği, vinç kumandası, hidrolik sistem, şarj sistemi, geciktirici, şanzıman arızası, çekiş kontrol sistemi, motor kontrol lambası

Sıvı Kristal Ekran (LCD):
  • İkaz lambası, seçili vites ve yön, hız veya otomatik vites, Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) değerlendirmesi, birincil direksiyon arızası, emniyet kemeri uyarısı, ikincil direksiyon arızası, Makine Güvenlik Sistemi (MSS), ikincil direksiyon güç kaynağı devrede, saat ölçer ve geciktirici etkin

Tamamen ayarlanabilir, havalı süspansiyonlu koltuk

Refakatçi/eğitmen minderli koltuk

İkincil direksiyon – elektro-hidrolik

S·O·S numune alma valfleri

Kumaşlı gövdenin ayrılmaz bir parçası olan dökülme koruması

Elektrikli uzaktan çalıştırma prizi

Depolama: bardak tutucu, küçük şişe muhafazası, koltuk altı saklama gözü, kapı cebi, koltuk arkası saklama gözü, palto askısı.

Güneşlik

Üç aks, altı çeker

Ayarlanabilir ve teleskopik direksiyon

Altı adet 29.5R25 radyal lastik

İki emniyet kemeri (operatör emniyet kemeri toplanır)

Tahribat koruması: yakıt deposu ve hidrolik yağı deposu için kilitlenebilir kapaklar

Boyalı cam açma yanı

İki kademeli, fasılalı cam sileceği ve yıkayıcısı (ön)

İki kademeli cam sileceği ve yıkayıcısı (arka)

745Cİsteğe Bağlı Donanımlar

Yatakların otomatik yağlanması için otomatik yağlama tesisatı

Gövde zıvanaları

Bluetooth radyo stereo sistemi.

Soğuk hava soğutucu sıvısı –51° C (–60° F)

Soğuk hava başlatma ataşmanı

Motor bloğu ısıtma cihazı

Eterli marş

Rezistanslı egzoz gövdesi

Hızlı yakıt doldurma

Yanıp sönen LED ikaz ışığı

Mumlama önleyici yakıt katkı maddesi

Isıtmalı koltuk

Rezistanslı ve motorlu arka dikiz aynaları

Makine Güvenlik Sistemi (MSS)

Product Link: PL321, PL522, VIMS™ Hücresel, VIMS Uydu (mevcut olduğunda)

Tavana monteli Yüksek Yoğunluklu Deşarj (HID) çalışma lambaları

Makas tipi arka kapak

875/65 R29 geniş lastikler

Cat üretim ölçme yük izleme sistemi

Genel Bakış

25 m3 (32,7 yd3) 41 ton (45,2 ton) yükseltilmiş kapasiteli Cat 745C kanıtlanmış güvenilirlik, dayanıklılık, yüksek verimlilik, üstün operatör konforu ve daha düşük işletme maliyetleri sağlar. Yüksek verimliliğe odaklanan 745C birçok güncellenen ve geliştirilen özelliğe, yepyeni bir güç aktarma sistemine ve Otomatik Geciktirici Kumandası dahil olmak üzere yeni çalıştırma kolaylıklarına sahiptir.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
Brüt Güç – SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
Net Güç – SAE J1349 496.0 hp 370.0 kW Less
Net Güç – ISO 14396 504.0 hp 376.0 kW Less
İç Çap 5.7 inç 145.0 mm Less
Strok 7.2 inç 183.0 mm Less
Silindir Hacmi 1106.0 inç3 18.1 D Less
Motor Modeli – U.S. EPA Tier 2/EU Stage II Emisyon Düzeyine Eşdeğer Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Motor Gücünün Düşürülmesinin Gerekmediği Maksimum İrtifa 10000.0 ft 3050.0 m Less
En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) 1931.0 lbf-ft 2618.0 N·m Less
En Yüksek Motor Torku Net Değeri (SAE J1349) 1887.0 lbf-ft 2558.0 N·m Less
En Yüksek Motor Tork Devri 1200.0 dev/dak. 1200.0 dev/dak. Less

Ağırlıklar

Anma Yükü 45.2 ton 41.0 ton Less

Gövde Kapasiteleri

Yığılı SAE 2:1 32.7 yd3 25.0 m3 Less
Silme 24.2 yd3 18.5 m3 Less
Arka Kapaktan Yığılı SAE 2:1 34.7 yd3 26.5 m3 Less
Arka Kapaktan Silme 25.5 yd3 19.5 m3 Less

Şanzıman

İleri 1 3.8 mil/sa. 6.1 km/sa. Less
İleri 2 5.0 mil/sa. 8.1 km/sa. Less
İleri 3 7.0 mil/sa. 11.2 km/sa. Less
İleri 4 8.8 mil/sa. 14.1 km/sa. Less
İleri 5 11.6 mil/sa. 18.7 km/sa. Less
İleri 6 14.2 mil/sa. 22.9 km/sa. Less
İleri 7 19.6 mil/sa. 31.5 km/sa. Less
Geri 1 4.0 mil/sa. 6.4 km/sa. Less
Geri 2 9.1 mil/sa. 14.6 km/sa. Less
İleri 8 23.5 mil/sa. 37.9 km/sa. Less
İleri 9 34.0 mil/sa. 54.8 km/sa. Less

Ses Seviyeleri

Kabin İçi 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Çalışma Ağırlıkları

Ön Aks – Boş 42174.0 lb 19130.0 kg Less
Orta Aks – Boş 15410.0 lb 6990.0 kg Less
Arka Aks – Boş 14881.0 lb 6750.0 kg Less
Toplam – Boş 72466.0 lb 32870.0 kg Less
Ön Aks – Anma Yükü 13007.0 lb 5990.0 kg Less
Orta Aks – Anma Yükü 38691.0 lb 17550.0 kg Less
Arka Aks – Anma Yükü 38691.0 lb 17550.0 kg Less
Toplam – Anma Yükü 90389.0 lb 41000.0 kg Less
Ön Aks – Yüklü 55182.0 lb 25030.0 kg Less
Orta Aks – Yüklü 54101.0 lb 24540.0 kg Less
Arka Aks – Yüklü 53572.0 lb 24300.0 kg Less
Toplam – Yüklü 162855.0 lb 73870.0 kg Less

Gövde Plakası

Tip Yüksek güçlü Brinell HB450 aşınmaya karşı dayanıklı çelik Yüksek güçlü Brinell HB450 aşınmaya karşı dayanıklı çelik Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 145.3 gal 550.0 D Less
Soğutma Sistemi 23.7 gal 90.0 D Less
Fren Soğutma Deposu 17.69 gal 67.0 D Less
Direksiyon/Vinç Hidrolik Sistemi 36.9 gal 140.0 D Less
Motor Karteri 13.7 gal 52.0 D Less
Şanzıman/OTG 19.8 gal 75.0 D Less
Nihai Tahrikler (Her biri) 1.3 gal 5.0 D Less
Akslar (Her biri) 15.8 gal 60.0 D Less

Gövde Vinci

Artış Zamanı 12.0 Saniye 12.0 Saniye Less
Düşüş Zamanı 8.0 Saniye 8.0 Saniye Less

Direksiyon

Kilitten Kilide 4,8 saniye @ 60 dev/dak. 4,8 saniye @ 60 dev/dak. Less

Standartlar

Frenler ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Kabin/FOPS ISO 3449 Seviye II – 2005 ISO 3449 Seviye II – 2005 Less
Kabin/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Direksiyon ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Dönüş Dairesi

Not Boyutlar, 29.5R25 lastiklerle donatılmış makineler içindir. Boyutlar, 29.5R25 lastiklerle donatılmış makineler içindir. Less
Dönüş boyutları - Koridor Genişliği 235.0 inç 5961.0 mm Less
Dönüş boyutları - Açıklık Yarıçapı 358.0 inç 9082.0 mm Less
Dönüş boyutları - İç Yarıçap 174.0 inç 4413.0 mm Less
Dönüş boyutları - SAE Dönüş Yarıçapı 340.0 inç 8624.0 mm Less
Dönüş boyutları - Direksiyon Açısı - sol/sağ 45° 45° Less

Motor

Optimize edilmiş Performans, kanıtlanmış güvenilirlik


Şanzıman

Birinci sınıf şanzıman teknolojisi


Otomatik Özellikler

Kullanım kolaylığı, geliştirilmiş performans


Süspansiyon ve Frenleme

Konfor ile performans


Operatör Ortamı

Konforlu ve kendinden emin bir operatör ile daha fazla verimlilik


Çalışma Kolaylığı

Operatöre göre düzenlenmiş tasarım


Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Kalitesi kanıtlanmış yapılar ve komponentler


Entegre Teknolojiler

Çalışma sahası faaliyetlerini izleyin, yönetin ve geliştirin


Servis Kolaylığı

Çalışma süresini en üst düzeye çıkarın ve maliyetleri azaltın


Tam Müşteri Desteği

Başarınıza adanmışlık


Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir ilerlemenin mümkün kılınması


Güvenlik

Her makineye yönelik olarak tasarlanmış ve yerleşik olarak eklenmiştir