< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

735C Standart Donanımlar

ROPS/FOPS kabin, makine çalışma izleme sistemi şunları içerir:
  • Uyarı lambası, motor yağı basıncı, birincil direksiyon sistemi, sola dönüş sinyali, uzun far, soğutucu sıvı sıcaklığı, takometre, park freni, yakıt seviyesi, sağa dönüş sinyali, şanzıman yağ sıcaklığı, fren sistemi, şanzıman desteği, vinç kumandası, hidrolik sistem, şarj sistemi, geciktirici, şanzıman arızası, çekiş kontrol sistemi, motor kontrol lambası
  • Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) seviyesi, emisyon arıza lambası, rejenerasyon etkin, Dizel Partikül Filtresi (DPF), rejenerasyon devre dışı

Sıvı Kristal Ekran (LCD):
  • İkaz lambası, seçili vites ve yön, hız veya otomatik vites, Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) değerlendirmesi, birincil direksiyon arızası, emniyet kemeri uyarısı, ikincil direksiyon arızası, DPF rejenerasyon filtresi, Makine Güvenlik Sistemi (MSS), ikincil direksiyon güç kaynağı devrede, saat ölçer ve geciktirici etkin

Genel Bakış

22 m3 (28,7 yd3) 32,7 ton (36 ton) kapasiteli Cat 735C kanıtlanmış güvenilirlik, dayanıklılık, yüksek verimlilik, üstün operatör konforu ve daha düşük işletme maliyetleri sağlar. Güncellenen ve geliştirilen birçok özelliğe, yepyeni bir güç aktarma sistemine ve Otomatik Geciktirici Kumandası dahil olmak üzere yeni çalıştırma kolaylıklarına sahip olan 735C artık her zamankinden daha üretkendir.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
İç Çap 5.4 inç 137.0 mm Less
Strok 6.75 inç 171.5 mm Less
Silindir Hacmi 926.0 inç3 15.2 D Less
Brüt Güç – SAE J1995 452.0 HP 337.0 kW Less
Motor Modeli – U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Net Güç – ISO 14396 447.0 HP 333.0 kW Less
Net Güç – SAE J1349 441.0 HP 329.0 kW Less
En Yüksek Motor Tork Devri 1200.0 dev/dak. 1200.0 dev/dak. Less
En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) 1931.0 ft·lbf 2618.0 N·m Less
En Yüksek Motor Torku Net Değeri (SAE J1349) 1887.0 ft·lbf 2558.0 N·m Less
Motor Gücünün Düşürülmesinin Gerekmediği Maksimum İrtifa 10000.0 ft 3050.0 m Less

Ağırlıklar

Anma Yükü 36.0 t 32.7 t Less

Gövde Kapasiteleri

Yığılı SAE 2:1 26.8 yd³ 20.5 m³ Less
Silme 19.6 yd³ 15.0 m³ Less
Arka Kapaktan Yığılı SAE 2:1 28.7 yd³ 22.0 m³ Less
Arka Kapaktan Silme 20.3 yd³ 15.5 m³ Less

Şanzıman

İleri 1 3.7 mil/saat 6.0 km/sa. Less
İleri 2 4.9 mil/saat 7.9 km/sa. Less
İleri 3 6.8 mil/saat 11.0 km/sa. Less
İleri 4 8.6 mil/saat 13.9 km/sa. Less
İleri 5 11.4 mil/saat 18.4 km/sa. Less
İleri 6 14.0 mil/saat 22.5 km/sa. Less
İleri 7 19.3 mil/saat 31.0 km/sa. Less
İleri 8 23.1 mil/saat 37.3 km/sa. Less
Geri 1 3.9 mil/saat 6.3 km/sa. Less
Geri 2 8.9 mil/saat 14.4 km/sa. Less
İleri 9 33.5 mil/saat 53.9 km/sa. Less

Ses Seviyeleri

Kabin İçi 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Çalışma Ağırlıkları

Arka Aks – Anma Yükü 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Arka Aks – Boş 13404.0 lb 6080.0 kg Less
Arka Aks – Yüklü 46517.0 lb 21100.0 kg Less
Orta Aks – Anma Yükü 33113.0 lb 15020.0 kg Less
Orta Aks – Boş 13977.0 lb 6340.0 kg Less
Orta Aks – Yüklü 47091.0 lb 21360.0 kg Less
Toplam – Anma Yükü 72091.0 lb 32700.0 kg Less
Toplam – Boş 69225.0 lb 31400.0 kg Less
Toplam – Yüklü 141316.0 lb 64100.0 kg Less
Ön Aks – Anma Yükü 5864.0 lb 2660.0 kg Less
Ön Aks – Boş 41844.0 lb 18980.0 kg Less
Ön Aks – Yüklü 47708.0 lb 21640.0 kg Less

Gövde Plakası

Tip Yüksek güçlü Brinell HB450 aşınmaya karşı dayanıklı çelik Yüksek güçlü Brinell HB450 aşınmaya karşı dayanıklı çelik Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 126.8 gal (US) 480.0 D Less
Soğutma Sistemi 23.7 gal (US) 90.0 D Less
Motor Karteri 10.6 gal (US) 40.0 D Less
Akslar (her biri) 15.8 gal (US) 60.0 D Less
DEF Deposu 6.6 gal (US) 25.0 D Less
Nihai Tahrik Mekanizmaları (her biri) 1.3 gal (US) 5.0 D Less
Şanzıman/OTG 19.8 gal (US) 75.0 D Less
Direksiyon/Vinç Hidrolik Sistemi 36.9 gal (US) 140.0 D Less
Fren Soğutma Deposu 17.69 gal (US) 67.0 D Less

Gövde Vinci

Artış Zamanı 12.0 Saniye 12.0 Saniye Less
Düşüş Zamanı 7.0 Saniye 7.0 Saniye Less

Direksiyon

Kilitten Kilide 60 dev/dak. hızında 4,6 saniye 60 dev/dak. hızında 4,6 saniye Less

Standartlar

Frenler ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
Kabin/FOPS ISO 3449 Seviye II-2005 ISO 3449 Seviye II-2005 Less
Kabin/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Direksiyon ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Dönüş Dairesi

Dönüş Boyutları: Açıklık Yarıçapı 331.0 inç 8420.0 mm Less
Dönüş Boyutları: Direksiyon Açısı – Sol/Sağ 45° 45° Less
Dönüş Boyutları: Koridor Genişliği 221.0 inç 5607.0 mm Less
Dönüş Boyutları: SAE Dönüş Yarıçapı 314.0 inç 7968.0 mm Less
Dönüş Boyutları: İç Yarıçapı 157.0 inç 3978.0 mm Less
Not Boyutlar, 26.5R25 lastiklerle donatılmış makineler içindir. Boyutlar, 26.5R25 lastiklerle donatılmış makineler içindir. Less

Motor

Şanzıman

Otomatik Özellikler

Süspansiyon ve Frenleme

Operatör Ortamı

Çalışma Kolaylığı

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Entegre Teknolojiler

Servis Kolaylığı

Tam Müşteri Desteği

Sürdürülebilirlik

Güvenlik