< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

15 m3 (19,6 yd3) 24 metrik tonu (26,5 ton) kapasiteli Cat 725C2 kanıtlanmış güvenilirlik, dayanıklılık, yüksek verimlilik, üstün operatör konforu ve daha düşük işletme maliyetleri sağlar. 725C'nin tamamı aks muhafazalı yağlı frenler ve Otomatik Çekiş Kontrolüyle güncellenmesi, 725C2'yi müşterilerimiz için en iyi seçenek haline getirir. Sınıfının en iyisi performans ve operatör konforu seviyeleri, bu makineyi gün boyu kullanabileceğiniz üretken bir araç haline getirir.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
İç Çap 4.53 inç 115.0 mm Less
Strok 5.87 inç 149.0 mm Less
Silindir Hacmi 567.0 inç3 9.3 D Less
Net Güç (ISO 9249)† 320.0 HP 239.0 kW Less
En Yüksek Motor Tork Devri 1200.0 dev/dak. 1200.0 dev/dak. Less
Net Güç - ISO 14396 316.0 HP 236.0 kW Less
Net Güç - SAE J1349 314.0 HP 234.0 kW Less
En Yüksek Motor Torku Net Değeri (SAE J1349) 1262.0 ft·lbf 1712.0 N·m Less
Şu Değerlerin Altında Motor Gücü Düşürülmez 7500.0 ft 2290.0 m Less
Motor Modeli – U.S. EPA Tier 4 Final/AB Kademe IV Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) 1275.0 ft·lbf 1729.0 N·m Less
Emisyonlar Tier 4 Final/Stage IV'e yapılan referanslara; U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) ve Korea Tier 4 Final emisyon standartları dahildir. Tier 4 Final/Stage IV'e yapılan referanslara; U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) ve Korea Tier 4 Final emisyon standartları dahildir. Less
Not (4) Cat SCR sistemlerinde kullanılan DEF'in, Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. ISO 22241-1 gereklilikleri AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası tarafından karşılanmaktadır. Cat SCR sistemlerinde kullanılan DEF'in, Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. ISO 22241-1 gereklilikleri AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası tarafından karşılanmaktadır. Less
Not (3) Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 214 kW'tır (287 hp). Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 214 kW'tır (287 hp). Less
Not (1) Belirtilen standart koşulları altında test edildiğinde 1.800 dev/dak. anma hızında uygulanan güç değerleri. Belirtilen standart koşulları altında test edildiğinde 1.800 dev/dak. anma hızında uygulanan güç değerleri. Less
Not (2) Tanıtımda belirtilen net güç; motor alternatör, hava filtresi, susturucu ve fan ile donatıldığında minimum hızda mevcut olan güçtür. Tanıtımda belirtilen net güç; motor alternatör, hava filtresi, susturucu ve fan ile donatıldığında minimum hızda mevcut olan güçtür. Less

Ağırlıklar

Anma Yükü 26.5 ton (US) 24.0 ton (US) Less

Gövde Kapasiteleri

Yığılı SAE 2:1 19.6 yd³ 15.0 m³ Less
Silme 14.4 yd³ 11.0 m³ Less
Arka Kapaktan Yığılı SAE 2:1 20.4 yd³ 15.6 m³ Less
Arka Kapaktan Silme 14.5 yd³ 11.1 m³ Less

Şanzıman

İleri 1 5.0 mT/hr 8.0 km/sa. Less
İleri 2 9.0 mT/hr 15.0 km/sa. Less
İleri 3 14.0 mT/hr 22.0 km/sa. Less
İleri 4 21.0 mT/hr 34.0 km/sa. Less
İleri 5 29.0 mT/hr 47.0 km/sa. Less
İleri 6 36.0 mT/hr 55.0 km/sa. Less
Geri 1 6.0 mT/hr 9.0 km/sa. Less

Ses Seviyeleri

Kabin İçi 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Çalışma Ağırlıkları

Ön Aks - Anma Yükü 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Ön Aks - Yüklü 37374.0 lb 16940.0 kg Less
Ön Aks - Boş 31835.0 lb 14440.0 kg Less
Orta Aks – Yüklü 33455.0 lb 15175.0 kg Less
Arka Aks - Yüklü 32905.0 lb 14925.0 kg Less
Orta Aks - Anma Yükü 23700.0 lb 10750.0 kg Less
Toplam – Boş 50795.0 lb 23040.0 kg Less
Toplam - Anma Yükü 52912.0 lb 24000.0 kg Less
Arka Aks - Anma Yükü 23700.0 lb 10750.0 kg Less
Toplam – Yüklü 103707.0 lb 47040.0 kg Less
Arka Aks - Boş 9205.0 lb 4175.0 kg Less
Orta Aks - Boş 9755.0 lb 4425.0 kg Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 108.8 gal (US) 412.0 D Less
Soğutma Sistemi 21.9 gal (US) 83.0 D Less
Hidrolik Sistem 29.1 gal (US) 110.0 D Less
Motor Karteri 10.0 gal (US) 38.0 D Less
Şanzıman 12.4 gal (US) 47.0 D Less
Nihai Tahrik/Diferansiyel 33.0 gal (US) 125.0 D Less
Arazi Şanzımanı Çıkışı 6.3 gal (US) 24.0 D Less
DEF Deposu 5.3 gal (US) 20.0 D Less

Gövde Vinci

Artış Zamanı 10.0 Saniye 10.0 Saniye Less
Düşüş Zamanı 8.0 Saniye 8.0 Saniye Less

Direksiyon

Kilitten Kilide 60 dev/dak. hızında 4,75 saniye 60 dev/dak. hızında 4,75 saniye Less

Standartlar

Frenler ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Kabin - FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005 Less
Kabin/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Direksiyon ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Gövde Plakası

Tip Yüksek güçlü Brinell HB450 aşınmaya karşı dayanıklı çelik Yüksek güçlü Brinell HB450 aşınmaya karşı dayanıklı çelik Less

Dönüş Dairesi

Dönüş Boyutları: SAE Dönüş Yarıçapı 294.0 inç 7470.0 mm Less
Dönüş Boyutları: Koridor Genişliği 210.0 inç 5332.0 mm Less
Dönüş Boyutları - Açıklık yarıçapı 318.0 inç 8075.0 mm Less
Not Boyutlar, 23.5R25 lastiklerle donatılmış makineler içindir. Boyutlar, 23.5R25 lastiklerle donatılmış makineler içindir. Less
Dönüş Boyutları: Direksiyon Açısı – Sol/Sağ 45° 45° Less
Dönüş Boyutları: İç Yarıçapı 153.0 inç 3879.0 mm Less

725C2 Standart Donanımlar

Kontrol Paneli Sıvı Kristal Ekranı (LCD):
  • İkaz lambası, seçili vites ve yön, hız veya otomatik vites, Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) değerlendirmesi, birincil direksiyon arızası, emniyet kemeri uyarısı, ikincil direksiyon arızası, Makine Güvenlik Sistemi (MSS), ikincil direksiyon güç kaynağı devrede, saat ölçer ve geciktirici etkin

Makine Çalışma İzleme Sistemi şunları içerir:
  • Uyarı lambası, motor yağı basıncı, birincil direksiyon sistemi, sola dönüş sinyali, uzun far, soğutucu sıvı sıcaklığı, takometre, park freni, yakıt seviyesi, sağa dönüş sinyali, şanzıman yağ sıcaklığı, fren sistemi, şanzıman desteği, vinç kumandası, hidrolik sistem, şarj sistemi, geciktirici, şanzıman arızası, çekiş kontrol sistemi, motor kontrol lambası

Motor

Şanzıman