< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

16,9 m3 (22,1 yd3) 28 metrik tonu (31 ton) kapasiteye sahip yeni Cat 730C2 EJ, kanıtlanmış güvenilirlik, dayanıklılık, yüksek performans ve üretkenlik, üst düzey operatör konforu ve düşük işletme maliyetleri sağlar. Başarılı 730C EJ'nin tamamı aks muhafazalı yağlı frenlerle güncellenmesi 730C2 EJ'yi müşterilerimiz için daha çekici bir teklif haline getirmiştir. Sınıfının en iyisi performans ve operatör konforu seviyeleri, bu makineyi gün boyu kullanabileceğiniz üretken bir araç haline getirir.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
İç Çap 5.1 inç 130.0 mm Less
Strok 6.2 inç 157.0 mm Less
Silindir Hacmi 762.8 inç3 12.5 D Less
Brüt Güç – SAE J1995 375.0 HP 280.0 kW Less
En Yüksek Motor Tork Devri 1200.0 dev/dak. 1200.0 dev/dak. Less
En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) 1579.0 ft·lbf 2141.0 N·m Less
En Yüksek Motor Torku Net Değeri (SAE J1349) 1564.0 ft·lbf 2120.0 N·m Less
Motor Modeli – U.S. EPA Tier 4 Final/AB Kademe IV Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Net Güç – ISO 14396 370.0 HP 276.0 kW Less
Net Güç – SAE J1349 367.0 HP 274.0 kW Less
Şu Değerlerin Altında Motor Gücü Düşürülmez 12500.0 ft 3810.0 m Less
Emisyonlar 730C2 EJ, Tier 4 Final/Stage IV emisyon standartlarını karşılar. 730C2 EJ, Tier 4 Final/Stage IV emisyon standartlarını karşılar. Less
Not (1) Tier 4 Final/Stage IV'e yapılan referanslara; U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) ve Korea Tier 4 dahildir. Tier 4 Final/Stage IV'e yapılan referanslara; U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Japan 2014 (Tier 4 Final) ve Korea Tier 4 dahildir. Less
Not (2) Belirtilen standart koşulları altında test edildiğinde 1.800 dev/dak. anma hızında uygulanan güç değerleri. Belirtilen standart koşulları altında test edildiğinde 1.800 dev/dak. anma hızında uygulanan güç değerleri. Less
Not (3) Tanıtımda belirtilen net güç; motor alternatör, hava filtresi, susturucu ve fan ile donatıldığında minimum hızda mevcut olan güçtür. Tanıtımda belirtilen net güç; motor alternatör, hava filtresi, susturucu ve fan ile donatıldığında minimum hızda mevcut olan güçtür. Less
Not (4) Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 254 kW'tır (341 hp). Fan maksimum hızdayken net güç, SAE referans koşullarına göre 254 kW'tır (341 hp). Less
Not (5) Cat SCR sistemlerinde kullanılan DEF'in, Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. ISO 22241-1 gereklilikleri AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası taraf Cat SCR sistemlerinde kullanılan DEF'in, Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) 22241-1 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. ISO 22241-1 gereklilikleri AdBlue veya API sertifikasyonları olanlar dahil bir çok DEF markası taraf Less

Ağırlıklar

Anma Yükü 31.0 t 28.0 t Less

Gövde Kapasiteleri

Yığılı SAE 2:1 22.1 yd³ 16.9 m³ Less
Silme 17.7 yd³ 13.5 m³ Less

Şanzıman

İleri 1 5.0 mil/saat 8.0 km/sa. Less
İleri 2 9.0 mil/saat 15.0 km/sa. Less
İleri 3 14.0 mil/saat 22.0 km/sa. Less
İleri 4 21.0 mil/saat 34.0 km/sa. Less
İleri 5 29.0 mil/saat 47.0 km/sa. Less
İleri 6 34.0 mil/saat 55.0 km/sa. Less
Geri 1 6.0 mil/saat 9.0 km/sa. Less

Çalışma Ağırlıkları

Arka Aks – Anma Yükü 27249.0 lb 13725.0 kg Less
Arka Aks – Boş 11552.0 lb 5240.0 kg Less
Arka Aks – Yüklü 41811.0 lb 18965.0 kg Less
Orta Aks – Anma Yükü 27249.0 lb 13725.0 kg Less
Orta Aks – Boş 12103.0 lb 5490.0 kg Less
Orta Aks – Yüklü 42362.0 lb 19215.0 kg Less
Toplam – Anma Yükü 61729.0 lb 28120.0 kg Less
Toplam – Boş 58190.0 lb 26395.0 kg Less
Toplam – Yüklü 120186.0 lb 54515.0 kg Less
Ön Aks – Anma Yükü 7231.0 lb 670.0 kg Less
Ön Aks – Boş 34535.0 lb 15665.0 kg Less
Ön Aks – Yüklü 36013.0 lb 16335.0 kg Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 108.8 gal (US) 412.0 D Less
Soğutma Sistemi 21.9 gal (US) 83.0 D Less
Hidrolik Sistem 29.1 gal (US) 110.0 D Less
Motor Karteri 10.0 gal (US) 38.0 D Less
Şanzıman 12.4 gal (US) 47.0 D Less
Nihai Tahrik/Diferansiyel 33.0 gal (US) 125.0 D Less
Arazi Şanzımanı Çıkışı 6.3 gal (US) 24.0 D Less
DEF Deposu 5.2 gal (US) 20.0 D Less

Gövde Boşaltma

Geri Çekme Süresi 15.0 Saniye 15.0 Saniye Less
Yük Boşaltma Süresi 12.0 Saniye 12.0 Saniye Less

Direksiyon

Kilitten Kilide 60 dev/dak. hızında 4,75 saniye 60 dev/dak. hızında 4,75 saniye Less

Standartlar

Frenler ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Kabin/FOPS ISO 3449 Seviye II – 2005 ISO 3449 Seviye II – 2005 Less
Kabin/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Direksiyon ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Gövde Plakası

Tip Yüksek güçlü Brinell HB450 aşınmaya karşı dayanıklı çelik Yüksek güçlü Brinell HB450 aşınmaya karşı dayanıklı çelik Less

Dönüş Dairesi

Dönüş Boyutları: Açıklık Yarıçapı 318.0 inç 8075.0 mm Less
Dönüş Boyutları: Direksiyon Açısı – Sol/Sağ 45° 45° Less
Dönüş Boyutları: Koridor Genişliği 210.0 inç 5332.0 mm Less
Dönüş Boyutları: SAE Dönüş Yarıçapı 294.0 inç 7470.0 mm Less
Dönüş Boyutları: İç Yarıçapı 153.0 inç 3879.0 mm Less
Not Boyutlar, 750/65 lastikle donatılmış makineler içindir. Boyutlar, 750/65 lastikle donatılmış makineler içindir. Less

Ses Seviyeleri

Kabin İçi 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Not (2) Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör istasyonu veya kabini (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir. Uzun süre veya gürültülü ortamlarda açık operatör istasyonu veya kabini (bakımı doğru yapılmadığında veya kapılar/camlar açıkken) ile çalışırken kulaklık gerekebilir. Less

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Şanzıman

Şanzıman

Şanzıman

Otomatik Özellikler

Otomatik Özellikler

Otomatik Özellikler

Otomatik Özellikler

Otomatik Özellikler

Otomatik Özellikler

Otomatik Özellikler

Süspansiyon ve Frenleme

Süspansiyon ve Frenleme

Süspansiyon ve Frenleme

Süspansiyon ve Frenleme

Operatör Ortamı

Operatör Ortamı

Operatör Ortamı

Operatör Ortamı

Operatör Ortamı

Çalışma Kolaylığı

Çalışma Kolaylığı

Çalışma Kolaylığı

Çalışma Kolaylığı

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Cat CONNECT Teknolojisi

Cat CONNECT Teknolojisi

Cat CONNECT Teknolojisi

Çok Yönlülük

Çok Yönlülük

Çok Yönlülük

Çok Yönlülük

Çok Yönlülük

Çok Yönlülük

Çok Yönlülük

Çok Yönlülük

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Güvenlik

Güvenlik

730C2 EJStandart Donanımlar

Dashboard Liquid Crystal Display (LCD)
  • İkaz lambası, seçili vites ve yön, hız veya otomatik vites, Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) değerlendirmesi, birincil direksiyon arızası, emniyet kemeri uyarısı, ikincil direksiyon arızası, Makine Güvenlik Sistemi (MSS), ikincil direksiyon güç kaynağı de

Makine Çalışma İzleme Sistemi şunları içerir:
  • Uyarı lambası, motor yağı basıncı, birincil direksiyon sistemi, sola dönüş sinyali, uzun far, soğutucu sıvı sıcaklığı, takometre, park freni, yakıt seviyesi, sağa dönüş sinyali, şanzıman yağ sıcaklığı, fren sistemi, şanzıman desteği, vinç kumandası, hidro