< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Gerçek "hareket halinde" Otomatik Çekiş Kontrolü (ATC). Güçlü, dayanıklı Cat C13 ACERT motor platformu, U.S. EPA Tier 2/AB Kademe II egzoz emisyonu çözümü gerekliliklerini karşılamaktadır. Gelişmiş Üretkenlik Elektronik Kumanda Stratejisi (APECS), yumuşak vites geçişli şanzıman sağlayarak hızlanmayı daha yüksek verimlilikle iyileştirir.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
Brüt Güç - SAE J1995 375.0 hp 280.0 kW Less
Net Güç - SAE J1349 367.0 hp 274.0 kW Less
Çap 5.12 inç 130.0 mm Less
Strok 6.18 inç 157.0 mm Less
Deplasman 763.0 inç3 12.5 L Less
Motor Modeli - ABD EPA Tier 2/AB Stage II Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Net Güç - ISO 14396 370.0 hp 276.0 kW Less
Motor Gücünün Düşürülmesinin Gerekmediği Maksimum İrtifa 13100.0 ft 3990.0 m Less
En Yüksek Motor Torku Brüt Değeri (SAE J1995) 1350.0 lb ft 1830.0 Nm Less
En Yüksek Motor Torku Net Değeri (ISO 14396) 1335.0 lb ft 1810.0 Nm Less
En Yüksek Motor Tork Devri 1200.0 dev/dak. 1200.0 dev/dak. Less

Ağırlıklar

Anma Yükü 31.0 ton 28.0 ton Less

Gövde Kapasiteleri

Yığılı SAE 2:1 22.1 yd3 16.9 m3 Less
Silme 17.7 yd3 13.5 m3 Less

Şanzıman

İleri 1 5.0 mil/saat 8.0 km/saat Less
İleri 2 9.0 mil/saat 15.0 km/saat Less
İleri 3 14.0 mil/saat 22.0 km/saat Less
İleri 4 21.0 mil/saat 34.0 km/saat Less
İleri 5 29.0 mil/saat 47.0 km/saat Less
İleri 6 34.0 mil/saat 55.0 km/saat Less
Geri 1 6.0 mil/saat 9.0 km/saat Less

Ses Seviyeleri

Kabin İçi 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Çalışma Ağırlıkları

Ön Aks - Boş 33620.0 lb 15250.0 kg Less
Orta Aks - Boş 12655.0 lb 5740.0 kg Less
Arka Aks - Boş 11927.0 lb 5410.0 kg Less
Toplam - Boş 58202.0 lb 26400.0 kg Less
Ön Aks - Anma Yükü 1478.0 lb 670.0 kg Less
Orta Aks - Anma Yükü 30258.0 lb 13725.0 kg Less
Arka Aks - Anma Yükü 30258.0 lb 13725.0 kg Less
Toplam - Anma Yükü 61994.0 lb 28120.0 kg Less
Ön Aks - Yüklü 35098.0 lb 15920.0 kg Less
Orta Aks - Yüklü 42913.0 lb 19465.0 kg Less
Arka Aks - Yüklü 42185.0 lb 19135.0 kg Less
Toplam - Yüklü 120196.0 lb 54520.0 kg Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 108.8 gal 412.0 L Less
Soğutma Sistemi 21.9 gal 83.0 L Less
Hidrolik Sistem 29.0 gal 110.0 L Less
Motor Karteri 10.5 gal 40.0 L Less
Şanzıman 9.2 gal 35.0 L Less
Nihai Tahrik/Diferansiyel 35.7 gal 135.0 L Less
Arazi Şanzımanı Çıkışı 6.3 gal 24.0 L Less

Ejektör Döngü Süreleri

Yük Boşaltma Süresi 12.0 Saniye 12.0 Saniye Less
Geri Çekme Süresi 15.0 Saniye 15.0 Saniye Less

Direksiyon

Kilitten Kilide 60 dev/dak. hızında 4,75 saniye 60 dev/dak. hızında 4,75 saniye Less

Standartlar

Frenler ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
Kabin/FOPS ISO 3449 Seviye II - 2005 ISO 3449 Seviye II - 2005 Less
Kabin/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Direksiyon ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Gövde Plakası

Tip Yüksek Güçlü Brinell HB450 Aşınmaya Karşı Dayanıklı Çelik Yüksek Güçlü Brinell HB450 Aşınmaya Karşı Dayanıklı Çelik Less

Dönüş

Not Boyutlar, 750/65 lastikle donatılmış makineler içindir. Boyutlar, 750/65 lastikle donatılmış makineler içindir. Less
Dönüş Boyutları - Koridor genişliği 214.0 inç 5424.0 mm Less
Dönüş Boyutları - Açıklık yarıçapı 300.0 inç 8075.0 mm Less
Dönüş Boyutları - İç yarıçap 148.0 inç 3749.0 mm Less
Dönüş Boyutları - SAE dönüş yarıçapı 286.0 inç 7470.0 mm Less
Dönüş Boyutları - Direksiyon açısı - sol/sağ 45.0 Derece 45.0 Derece Less

Motor

Optimize Edilmiş Performans, Kanıtlanmış Güvenilirlik


Şanzıman

Sınıfında Lider Şanzıman Teknolojisi


Otomatik Çekiş Kontrolü (ATC)

En Gelişmiş Çekiş Kontrol Sistemi


Süspansiyon ve Frenler

Performans ve Konfor


Operatör Konforu

Kendine Güvenen Operatörün Üretkenliği Artar


Çalışma Kolaylığı

Operatöre göre düzenlenmiş tasarım


Ejektör Gövdesi

Daha Hızlı Çalışma Döngüleri ve Daha Düşük Yayma Maliyetleri için Yükleri Seyir Halindeyken Dağıtın


Yapılar

Kanıtlanmış Dayanıklılık ve Güvenilirlik


Product Link

Kullanıcı Dostu Güvenli Uygulama


Servis Kolaylığı

Maksimum Çalışma Süresi ve Daha Düşük Maliyetler


Müşteri Desteği

Tam Huzur


Güvenlik

Ön Planda Güvenliğin Olduğu Tasarım


Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir İlerlemenin Mümkün Kılınması


730C EJStandart Donanımlar

R134A soğutucu sıvılı klima

Ayarlanabilir havalandırma delikleri

Altı ileri ve bir geri otomatik vitesli şanzıman

Geri vites alarmı

Gelişmiş Yanma Emisyonu Azaltma Teknolojisi'ne sahip Cat C13 ACERT motor

Cat arka görüş kamerası

Devir sayacı ve arka görüş kamerası ekranı bulunan Renkli Çok Amaçlı Görüntü Birimi (CMPD)

CD/Radyo, ağır iş için hazır

Tüm akslar için otomatik debriyajlı ara aks diferansiyel kilitleriyle standart diferansiyeller

İki devreli fren disk ve kaliperleri - tüm tekerlekler

Egzoz ısısı için uyarlanmış ejektör gövdesi

Elektrik sistemi, 24 Volt, 5 A 24 ila 12 Volt konvertör

Elektro-hidrolik vinç kontrolü

Cam pencereler:
  • katmanlı ve renkli ön cam
  • sertleştirilmiş ve renkli yan ve arka

Zemin hızı sınırlama işlevi

Muhafazalar: arka cam, radyatör, karter ve aks

Ön farlar

Dört hız kademeli fanlı ısıtma cihazı ve buğu çözücü

Elektrikli korna

Lambalar: kabin içi, ön, genişlik gösterme, yan, arka, iki geri vites/çalışma lambası, iki stop/arka lamba, ön ve arka yön göstergeleri

Ana ve yardımcı, sol ve sağ aynalar

Nakliye bağlarıyla tekerlek bombesi ve gövdeye monteli çamurluklar

Product Link PL 522 (ABD/Kanada/Avrupa/Türkiye/Avustralya/Yeni Zelanda)

Geciktirici: motor kompresyon freni

ROPS/FOPS kabin, Makineli İzleme Sistemi dahildir
  • Uyarı lambası, motor yağ basıncı, birincil direksiyon sistemi, sola dönüş sinyali, uzun far, soğutucu sıvı sıcaklığı, takometre, park freni, yakıt seviyesi, sağa dönüş sinyali, şanzıman yağ sıcaklığı, fren sistemi, şanzıman desteği, vinç kumandası, hidrolik sistem, şarj sistemi, geciktirici, şanzıman arızası, çekiş kontrol sistemi, motor kontrol lambası

Sıvı Kristal Ekran (LCD)
  • İkaz lambası, seçili vites ve yön, hız veya otomatik vites, Kullanma ve Bakım Kılavuzu (OMM) değerlendirmesi, birincil direksiyon arızası, ikincil direksiyon arızası, Makine Güvenlik Sistemi (MSS), ikincil direksiyon güç kaynağı devrede, saat ölçer ve geciktirici etkin

Tamamen ayarlanabilir, havalı süspansiyonlu koltuk

Refakatçi/eğitmen minderli koltuk

İkincil direksiyon - elektronik

S•O•S numune alma valfleri

Kumaşlı gövdenin ayrılmaz bir parçası olan dökülme koruması. (Nakliye için döner yapı)

Elektrikli uzaktan çalıştırma prizi

Depolama: bardak tutucu, küçük şişe muhafazası, koltuk altı saklama gözü, kapı cebi, koltuk arkası saklama gözü, palto askısı

Güneşlik

Arka kapak

Üç aks, altı çeker

Ayarlanabilir ve teleskopik direksiyon

Altı adet 750/65 radyal lastik

Arka çekme pimi

İki emniyet kemeri (operatör emniyet kemeri toplanır)

Tahribat koruması: yakıt deposu ve hidrolik yağı deposu için kilitlenebilir kapaklar

Boyalı cam açma yanı

İki kademeli, fasılalı cam sileceği ve yıkayıcısı (ön)

İki kademeli cam sileceği ve yıkayıcısı (arka)

730C EJİsteğe Bağlı Donanımlar

Yatakların otomatik yağlanması için otomatik yağlama tesisatı

CD/Radyo, yardımcı girişli ağır iş

Soğuk hava soğutucu sıvısı -51 °C (-60 °F)

Soğuk hava başlatma ataşmanı

Motor bloğu ısıtıcısı

Eterli marş

Rezistanslı egzoz gövdesi

Hızlı yakıt doldurma

Yanıp Sönen LED İkaz Işığı

Mumlama önleyici yakıt katkı maddesi

Isıtmalı koltuk

Rezistanslı ve motorlu arka dikiz aynaları

Makine Güvenlik Sistemi (MSS)

Product Link PL 321, PL 523 (uygun yerlerde)

Tavana monte HID çalışma lambaları