SE50 VT (A42) Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla

SE50 VT (A42) Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla Tablalar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Standart Ağırlık
6898 lb
3129 kg
Standart Asfaltlama Aralığı
2,55 - 5,0 m (8 ft 4 inç - 16 ft 4 inç)
2,55 - 5,0 m (8 ft 4 inç - 16 ft 4 inç)
Azami Asfaltlama Aralığı
25 ft
7.64 m

Özelliklere Kısa Bir Bakış

7 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama Çeşitliliği

Uygulama Çeşitliliği

        
  • Yaygın uygulamalar arasında kentsel ve kırsal yollar, sokaklar, havalimanları, otoyollar ve devletler arası yollar yer alır
  •     
  • 2,55 m - 5,0 m (8 ft 4 inç - 16 ft 4 inç) standart asfaltlama aralığı, şehir içi ve otoyol asfaltlama uygulamalarında asfaltlama genişliklerini değiştirirken mükemmel performans sağlar
  •     
  • Basit, cıvata bağlantılı uzantılar, 7,64 m (25 ft) maksimum asfaltlama genişliği sunar
Asfaltlama Başlatma Desteği

Asfaltlama Başlatma Desteği

        
  • Asfaltlama Başlatma Desteği, gelecek iş sahalarında tekrar kullanım için kurulum profillerini kaydeder ve profil, hızlı, tek kişilik bir kurulum için basitçe etkinleştirilir
  •     
  • Kurulum tercihlerine şunlar dahildir: sıkıştırıcı hızı, römork çekme noktası yüksekliği, tabla ısısı sıcaklığı, asfaltlama hızı, asfaltlama genişliği, asfaltlama derinliği, tepe, uzatma yüksekliği (elektrikli seçenek), tabla desteği ve tabla kilitleme özellikleri
  •     
  • Kurulum özellikleri sol tabla ekranında yer almakta olup aynı zamanda sağ tabla ekranı ve dozer ekranları aracılığıyla da görüntülenebilir
Kolay Kullanım

Kolay Kullanım

        
  • Operatör ekranları, mevcut birden çok seçenekle özel dil gereksinimlerine uygun olarak kişiye göre ayarlanabilir
  •     
  • Özel 2 devirli, oransal uzatma kontrolü, asfaltlama genişlikleri arasında geçiş yaparken sorunsuz ayar sağlar
  •     
  • Helezonlar ve konveyörler için oran ayarıyla donatılmış tabla çalıştırma konsolları, malzeme akışını değiştirme olanağı sağlar
  •     
  • Uzantı yüksekliği için opsiyonel elektrikli kontroller, operatörlerin kaplama kalitesini hızla yönetmesini mümkün kılar
  •     
  • Arka kenar tabla plakası ayarlayıcıları, asfaltlama kalitesini artırıp tabla plakasını ömrünü uzatmak amacıyla tablanın genişliği boyunca eşit bir düzlemi korumaya yardımcı olur
Sorunsuz Malzeme Akışı

Sorunsuz Malzeme Akışı

        
  • İyileştirilmiş sıkıştırıcı çubuk ve deflektör plakası profilleri, tabla plakalarına sorunsuz akış sağlar
  •     
  • Hem ana kısım hem de uzatmalardaki 324 mm (12,75 inç) tabla plakası derinliği, denge ve iyi kaplama dokuları sağlar
  •     
  • Isıtmalı uç giriş seçeneği, daha iyi kenar profilleri ve mafsal eşleştirme özelliği için malzemenin yapışmasını önlemeye yardımcı olur
Hızlı Isı, Eşit Dağıtım

Hızlı Isı, Eşit Dağıtım

        
  • Kayış tahrikli, dozere monte jeneratör; hızlı ısınan tabla plakalarıyla çabuk çalıştırma olanağı sağlar
  •     
  • Alan izleme özelliğine sahip elektrikli ısıtma sistemi, eşit ısı dağıtımı ve pürüzsüz asfalt dokuları sağlamanın yanı sıra sıcaklık sensörü arızası durumunda ısıtmanın devam etmesine de olanak tanır
Cat Grade Control (Seçenek)

Cat Grade Control (Seçenek)

        
  • Artan üretim, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek kârlılık için yüzeyden düzensizlikleri gidermeye ve kaplama kalınlığını kontrol etmeye yardımcı olan fabrikada entegre edilmiş bir seviyelendirme sistemi
  •     
  • Metin tabanlı ekranlar, bölünmüş ekran modu ve hareket halindeyken sensör seçimiyle kullanıcı dostu sistem
  •     
  • 10 noktalı otomatik kalibrasyonun sağladığı hassas kontrol, her bir sonik sensördeki 5 transformatörle gerçek ortalama ve yükseklik değiştirirken eğim gereksinimlerini daha tutarlı bir şekilde koruyan çapraz kaplin özelliği

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SE50 VT (A42) Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla

Standart Ağırlık 6898 lb 3129 kg
Standart Asfaltlama Aralığı 2,55 - 5,0 m (8 ft 4 inç - 16 ft 4 inç) 2,55 - 5,0 m (8 ft 4 inç - 16 ft 4 inç)
Azami Asfaltlama Aralığı 25 ft 7.64 m
Sıkıştırıcı Hızı Aralığı 300 - 1.800 dev/dk. 300 - 1.800 dev/dk.
Titreştirici Hız Aralığı 0 - 3.000 dev/dk. 0 - 3.000 dev/dk.
Azami Asfaltlama Derinliği 12 inç 305 m
Tepe Aralığı Her yönde -%2 ila +%5 Her yönde -%2 ila +%5
Uzatma Yükseklik Aralığı -5 mm ila +15 mm -5 mm ila +15 mm
Minimum Genişlik - Uç Girişler Takılı 106 inç 2700 mm
Tabla Plakası Genişliği - Önden Arkaya 12.75 inç 324 mm
Uzunluk - Önden Arkaya, Uç Girişler Takılı 82 inç 2089 mm
Uzunluk - Önden Arkaya, Uç Girişler Sökülmüş 62 inç 1586 mm
Tabla Plakaları Kalınlığı 0.5 inç 12.2 mm

SE50 VT (A42) Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla Standart Donanımlar

Servis ve Bakım

  • Servis onarım kitleri

Güvenlik

  • Korna_uyarı

Malzeme Dağıtımı

  • Tepe
  • Uç giriş_manuel
  • Kalınlık vidaları

SE50 VT (A42) Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla İsteğe Bağlı Donanımlar

Teknoloji

  • Asfaltlama Başlatma Desteği
  • Cat Grade Control

Çalışma Ortamı

  • Şemsiye
  • Güneşlik_LCD ekran

Güvenlik

  • Lambalar_yol çalışması

Malzeme Dağıtımı

  • Pitman kolu ara levhası
  • Uç giriş_elektrikli
  • Uzantı Paketleri
  • Katlanır Uç Giriş
  • Isıtmalı Uç Giriş
  • Kesme Pabucu
  • Pabuç_kenar
  • Pabuç_güvenlik kenarı
  • Pabuç_geniş

SE50 VT (A42) Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

SE50 VT Tabla

SE50 VT Tabla

SE50 VT Tabla

SE50 VT Tabla

SE50 VT Tabla

SE50 VT Tabla
SE50 VT Tabla
SE50 VT Tabla
SE50 VT Tabla
SE50 VT Tabla

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Grade and Slope sistemi, asfaltlı yüzeylerdeki düzensizlikleri gidermek üzere tasarlanmıştır. Sistem, yükseltileri ve eğimleri kontrol eden sensörlerden oluşur. Bu sensörler, otomatik yükselti veya çapraz eğim ayarları yapmak ve hedeflenen değerleri korumak için ayrı ayrı veya birlikte çalışabilir. Birden çok sensörle donatılmış ortalama kirişleri, daha pürüzsüz geçişler için düzensizlikleri gidermeye yardımcı olmak amacıyla daha uzun ortalama alanları sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin