SE47 VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla

SE47 VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla Tablalar

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Standart Ağırlık
6724 lb
3050 kg
Standart Asfaltlama Aralığı
2,4 - 4,68 m (7 ft 10 inç - 15 ft 4 inç)
2,4 - 4,68 m (7 ft 10 inç - 15 ft 4 inç)
Azami Asfaltlama Aralığı
19.6 ft
6 m

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Uygulama Çeşitliliği

Uygulama Çeşitliliği

        
  • Yaygın uygulamalar arasında otoparklar, kentsel ve kırsal yollar, sokaklar ve otoyollar yer alır
  •     
  • 2,4 m - 4,7 m (7 ft 10 inç - 15 ft 4 inç) standart, genişletilebilir asfaltlama aralığı; asfaltlama genişliği değişimlerinde çok yönlülük ve iyi performans sağlar.
  •     
  • Her iki tarafta 225 mm (9 inç) uzantılar ve uç girişler ile donatıldığında 3,0 m (9,8 ft) nakliye genişliği korunur
  •     
  • Basit, cıvata bağlantılı uzantılar, 6,0 m (19 ft 8 inç) maksimum asfaltlama genişliği sağlar
  •     
  • 127 mm (5 inç) geçiş mesafesi yüksekliği, kaldırımların ve diğer engellerin yakınında çalışmaya başlama olanağı sağlar
Kolay Ayarlama

Kolay Ayarlama

        
  • Tabla kumanda konsolları, helezonlar için malzeme akışını ayarlama olanağı sağlayan karışım yüksekliği ayarı ile donatılmıştır. Cat® Grade Control ile donatıldığında, konveyör oran ayarı (konveyör malzeme yüksekliği) ekrandan yapılabilir
  •     
  • Helezon ve römork çekme noktası yükseklik ayarları, tabla operatörü için çok yönlü kurulum seçenekleri sunar
  •     
  • Uzatma eğimi, yüksekliği ve tabla tepesi için elektrikli kontroller, operatörlerin kaplama profillerini hızlı bir şekilde yönetmesini sağlar
  •     
  • Çok amaçlı karışım yüksekliği, sıkıştırıcı hızı ve titreşim hız kontrol kumandası ile sıkıştırıcı hız ayarı yapılabilir; sıkıştırıcı hız ayarı hücum açısını değiştirmeye ve ana tabla ile uzatmalar arasındaki geçiş çizgilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur
  •     
  • Opsiyonel elektrikli uç girişler, asfaltlama derinliği değişikliklerine kolayca uyum sağlar
Sorunsuz Malzeme Akışı

Sorunsuz Malzeme Akışı

        
  • Ana kısım ve uzatmalardaki 324 mm (12,8 inç) tabla plakası derinliği, denge ve iyi kaplama dokuları sağlamak için tasarlanmıştır
  •     
  • Orantılı boyutlandırılmış helezon haznesi ve arkaya monte uzatmalar, tutarlı kaplama kalitesi için sorunsuz malzeme akışı sağlamak üzere tasarlanmıştır
  •     
  • Oransal kontrollü uzatmalar, asfaltlama genişlikleri arasında geçiş yaparken sorunsuz ayar sağlar
  •     
  • Tabla kumanda konsolları, helezonlar için karışım yüksekliği ayarı ile donatılmıştır ve malzeme akışını ayarlama olanağı sağlar
  •     
  • Isıtmalı uç giriş seçeneği, daha iyi kenar profilleri ve mafsal eşleştirme özelliği için malzemenin yapışmasını önlemeye yardımcı olur
Hızlı Isı, Eşit Dağıtım

Hızlı Isı, Eşit Dağıtım

        
  • Kayış tahrikli, dozere monte jeneratör; hızlı ısınan tabla plakalarıyla çabuk çalıştırma olanağı sağlar
  •     
  • Alan izleme özelliğine sahip elektrikli ısıtma sistemi, operatörü bilgilendirerek eşit ısı dağılımı ve pürüzsüz asfalt dokuları sağlamanın yanı sıra sıcaklık sensörü arızası durumunda ısıtmanın devam etmesine de olanak tanır
Grade Control Seçeneği

Grade Control Seçeneği

        
  • Cat Grade Control; artan üretim, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek kârlılık için yüzeyden düzensizlikleri gidermeye ve kaplama kalınlığını kontrol etmeye yardımcı olan fabrikada entegre edilmiş bir seviyelendirme sistemidir
  •     
  • Metin tabanlı ekranlar, bölünmüş ekran modu ve hareket halindeyken sensör seçimiyle kullanıcı dostu sistem
  •     
  • Hassas kontrol, her bir sonik sensörde 5 transformatörle gerçek ortalama için 10 noktalı otomatik kalibrasyon ve yükseklik değiştirirken eğim gereksinimlerini daha tutarlı bir şekilde koruyan çapraz kaplin özelliği ile sağlanır
  •     
  • Metin tabanlı ekranlar, bölgesel pazarlara hizmet etmek üzere birden fazla dil seçeneğiyle sunulmaktadır
Servis Onarım Kitleri

Servis Onarım Kitleri

        
  • Serici ve tabla servis ve onarım kitlerine özel onarımları tamamlamak için gereken tüm parçalar dahildir
  •     
  • Cat orijinal parçalar, hassas teknik özelliklere göre üretilip optimum performans ve maksimum çalışma süresi için tasarlanmıştır.
  •     
  • Onarım kitleri, siparişin kolaylaştırılması için tek bir parça numarası ile tanımlanır.
  •     
  • Seçili kitler, tezgah üstü satışlar için veya temsilci servis mağazası aracılığıyla temsilci tarafından kit halinde paketlenecek şekilde sunulmaktadır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: SE47 VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla

Standart Ağırlık 6724 lb 3050 kg
Standart Asfaltlama Aralığı 2,4 - 4,68 m (7 ft 10 inç - 15 ft 4 inç) 2,4 - 4,68 m (7 ft 10 inç - 15 ft 4 inç)
Azami Asfaltlama Aralığı 19.6 ft 6 m
Sıkıştırıcı Hızı Aralığı 500 - 1.800 dev/dk. 500 - 1.800 dev/dk.
Titreştirici Hız Aralığı 0 - 3.000 dev/dk. 0 - 3.000 dev/dk.
Azami Asfaltlama Derinliği 12 inç 300 m
Tepe Aralığı Her yönde -%2 ila +%5 Her yönde -%2 ila +%5
Uzatma Yükseklik Aralığı -5 mm ila +15 mm -5 mm ila +15 mm
Tabla Plakaları Kalınlığı 0.5 inç 12.2 mm
Tabla Plakası Genişliği - Önden Arkaya 12.75 inç 324 mm
Uzunluk - Önden Arkaya, Uç Girişler Takılı 82 inç 2091 mm
Uzunluk - Önden Arkaya, Uç Girişler Sökülmüş 62 inç 1583 mm

SE47 VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla Standart Donanımlar

Servis ve Bakım

  • Servis onarım kitleri

Güvenlik

  • Korna_uyarı

Malzeme Dağıtımı

  • Tepe
  • Uç giriş_manuel

SE47 VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla İsteğe Bağlı Donanımlar

Çalışma Ortamı

  • Şemsiye
  • Güneşlik_LCD ekran

Teknoloji

  • Cat Grade Control
  • Temel Grade Control

Güvenlik

  • Lambalar_yol çalışması

Malzeme Dağıtımı

  • Pitman kolu ara levhası
  • Uç giriş_elektrikli
  • Uzantı paketleri
  • Isıtmalı uç giriş
  • Pabuç_kesme
  • Pabuç_bıçak kenarı
  • Pabuç_güvenlik kenarı
  • Pabuç_geniş

SE47 VT Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

SE47 VT Tabla

SE47 VT Tabla

SE47 VT Tabla

SE47 VT Tabla

SE47 VT Tabla

SE47 VT Tabla
SE47 VT Tabla
SE47 VT Tabla
SE47 VT Tabla
SE47 VT Tabla

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Grade and Slope sistemi, asfaltlı yüzeylerdeki düzensizlikleri gidermek üzere tasarlanmıştır. Sistem, yükseltileri ve eğimleri kontrol eden sensörlerden oluşur. Bu sensörler, otomatik yükselti veya çapraz eğim ayarları yapmak ve hedeflenen değerleri korumak için ayrı ayrı veya birlikte çalışabilir. Birden çok sensörle donatılmış ortalama kirişleri, daha pürüzsüz geçişler için düzensizlikleri gidermeye yardımcı olmak amacıyla daha uzun ortalama alanları sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin