< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

LPG'li veya elektrikli ısıtma sistemine sahip tek genişlikli, elektrikle açılan düzleştirici üretkenliği artırır ve işletme maliyetlerini azaltır.

Teknik Özellikler

Birimler:
Uzatma Bağlantısı Arkaya takılı Arkaya takılı Less
Düzleştirici Tipi Titreşimli Titreşimli Less

Ağırlıklar

Elektrikli Isıtma Sistemi ile birlikte ağırlık 2932.0 lb 1330.0 kg Less
LPG'li Isıtma Sistemi ile birlikte ağırlık 2866.0 lb 1300.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Asfaltlama Genişliği Aralığı 1,7-3,20 m (5,6-10,5 ft) 1,7-3,20 m (5,6-10,5 ft) Less
Maksimum Asfaltlama Genişliği 13.12 ft 4.0 m Less
Tepe Düzenlemesi +%4,5 ila –%2,5 +%4,5 ila –%2,5 Less
Isıtma Sistemi Elektrik, LPG Elektrik, LPG Less
Maksimum Titreşim Frekansı 3.400 vpm 3.400 vpm Less
Minimum Asfaltlama Genişliği 2.13 ft 0.65 m Less

Boyutlar

Yükseklik 5.1 ft 1.55 m Less
Uzunluk, Önden Arkaya, Yükleme Kapakları Takılıyken 5.58 ft 1.7 m Less
Uzunluk, Önden Arkaya, Yükleme Kapakları Kaldırılmışken 3.28 ft 1.0 m Less
Minimum Genişlik, Yükleme Kapakları Takılıyken 5.68 ft 1.73 m Less
Minimum Genişlik, Yükleme Kapakları Kaldırılmışken 5.48 ft 1.67 m Less
Düzleştirici Plakaları Kalınlığı 0.39 inç 10.0 mm Less
Düzleştirici Plakaları Genişliği, Önden Arkaya, Ana Düzleştirici 10.0 inç 265.0 mm Less

AS3173 Düzleştirici

Hidrolik güçlü uzatılabilir asfalt düzleştirici, değişken frekanslı titreşim sistemi ve LPG'li veya elektrikli ısıtma sistemi ile birlikte gelmektedir. Tabla kontrol panelleri, kolay yer personeli kullanımı için malzeme besleme kontrollerine de sahiptir.


Titreşim Sistemi

AP300, önceden ayarlanmış bir rampanın ardından ilerlerken otomatik olarak çalıştırılır. AS3173 düzleştirici elektronik kontak, yumuşatma plakası sıcaklığının merkezi olarak ve her mobil levha için otomatik ve bağımsız olarak ayarlanması gibi özelliklerle donatılmıştır.


LPG Isıtma Sistemi

Sistem, yüksek verimliliğe sahip gaz memeleri ve optimum termostatik sıcaklık kontrolü sunmaktadır.


Elektrikli Isıtma Sistemi

Sistem, traktörü monte edilmiş bir jeneratör, değiştirilebilir ısıtma elemanları ve daha temiz bir ortam sunan operatör dostu kontroller sunar. Özellikleri ve yararları arasında basit operasyon, hızlı ısıtma süresi, çoklu bölge ısıtma elemanları ve tüm tabla levhalarının termostatik kontrolleri yer almaktadır. Kendini teşhis kontrolüne sahip ağır hizmet veren kullanıcı dostu tabla ısıtma kontrol ünitesi, yer personelinin kolay kullanımı için makinenin arkasında yer almaktadır.


Düzleştirici Yardımı

AS3173'de, karışım taşıma kapasitesinden ve asfalt serme genişliğinden bağımsız olarak, bitümlü karışımın üzerine sabit bir düzleştirici basıncı uygulanmasını sağlayan bir elektro-hidrolik cihaz olan düzleştirici yardımı bulunmaktadır.