Paletli Asfalt Sericiler AP655F

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Brüt Güç
205 HP
151 kW
Standart Asfaltlama Aralığı - SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW
3,0-6,0 m (9 ft 10 inç - 19 ft 6 inç)
3,0-6,0 m (9 ft 10 inç - 19 ft 6 inç)
Çalışma Ağırlığı - Sadece Asfalt Döşeyici
34356 lb
15584 kg

Görüntüleme

AP655F havalimanı pistlerinde, şehirlerarası yollarda, otobanlarda ve diğer büyük iş sahalarında üstün performans gösteren orta ile yüksek üretim kapasitesine sahip, lastik paletli asfalt döşeyicidir. Yüksek seyir hızı, flotasyonu ve çekişi üstün hareket kabiliyeti sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: AP655F

Çalışma Ağırlığı - Sadece Asfalt Döşeyici 34356 lb 15584 kg
Çalışma Ağırlığı - Sadece SE60 V Düzleştirici 7495 lb 3400 kg
Çalışma Ağırlığı - Sadece SE50 VT Düzleştirici 7363 lb 3340 kg
Nakliye Ağırlığı - Sadece Asfalt Döşeyici 34725 lb 15297 kg
Çalışma Ağırlığı - Sadece SE60 V XW Düzleştirici 8973 lb 4070 kg
Çalışma Ağırlığı - Sadece SE60 VT XW Düzleştirici 9898 lb 4490 kg
Çalışma Ağırlığı - Sadece SE50 V Düzleştirici 7239 lb 3284 kg
Standart Asfaltlama Aralığı - SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0-6,0 m (9 ft 10 inç - 19 ft 6 inç) 3,0-6,0 m (9 ft 10 inç - 19 ft 6 inç)
Maksimum Asfaltlama Hızı - Titreşimli Tabla ile 210 ft/min 64 m/min
Maksimum Seyir Hızı 9 mile/h 14.5 km/h
İç Dönüş Yarıçapı 1.5 ft 0.5 m
Maksimum Asfaltlama Hızı - Sıkıştırıcı Çubuklu Tabla ile 82 ft/min 25 m/min
Maksimum Asfaltlama Genişliği - SE50 V 21.3 ft 6.5 m
Besleme Haznesi Kapasitesi 250 ft³ 7.1 m³
Maksimum Verimlilik Kapasitesi 1433 tonnes/hr 1300 tonnes/hr
Maksimum Asfaltlama Genişliği - SE60 V XW, SE60 VT XW 33 ft 10 m
Maksimum Asfaltlama Genişliği - SE60 V 25 ft 7.65 m
Maksimum Asfaltlama Genişliği - SE50 VT 26.3 ft 8 m
Standart Asfaltlama Aralığı - SE50 V, SE50 VT 2,55-5,0 m (8 ft 4 inç - 16 ft 4 inç) 2,55-5,0 m (8 ft 4 inç - 16 ft 4 inç)
Brüt Güç 205 HP 151 kW
Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
Yakıt Deposu Kapasitesi 73 gal. (ABD) 278 l
DEF Deposu 5 gal. (ABD) 19.1 l

AP655F İsteğe Bağlı Donanımlar

Seçenekler

  • Isıtmalı Havalı Koltuk
  • Matkap ve Şasi Uzantıları
  • Yardımcı Güç Paneli
  • Ağırlık plakası
  • Cat Grade Control
  • Hız Kesici Pedalları
  • Ekolojik Yıkama Sistemi
  • Besleme Sensörü (Sonik veya Mekanik)
  • Sürtünmeli Direksiyon
  • Sert Tavanlı Kanopi
  • HID Lambaları
  • Tesviye Cihazları
  • Lambalar (Çalışma veya Yolda Sürüş)
  • Şasi Uzantıları (Elektrikli veya Manüel)
  • Salınımlı İtme Silindirleri
  • Elektrikli Kıvrılabilir Ön Apron
  • Product Link
  • Düz veya Lastik sırtı Çubuk Kayışı
  • Yönlendirme Kılavuzu
  • Çekme Noktası Göstergeleri (Üst)
  • Kamyon Mafsalı
  • Jeneratör
  • Şemsiye
  • Çalışma Süresi Kiti
  • Havalandırma Sistemi
  • İkaz Işığı
  • Büyük Genişlikli Asfaltlama Paketleri
  • Sert Tavanlı Kanopili Ön Cam

Grade Referansları

  • Temas Etmeyen Sonik Derece Sensörü
  • Temas Eden Derece Sensörü
  • Dıştan Motorlu Düzelteç, 9,15 m (30') ve 12,2 m (40')
  • İçten Motorlu Düzelteç
  • Mobil Şerit Hattı
  • Ön ve Son Düzelteç
  • Sonik Ortalayıcı Işını
  • Katı Ski, 9,15 m (30') ve 12,2 m (40')

Düzleştirici Seçenekleri

  • SE50 V Titreşimli Düzleştirici
  • SE50 VT Sıkıştırıcı çubuklu Düzleştirici
  • SE60 V Titreşimli Düzleştirici
  • SE60 V XW Titreşimli Düzleştirici
  • SE60 VT XW Titreşimli ve Sıkıştırıcı Çubuklu Düzleştirici

AP655F ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  AP655F

Diğer Teklifleri Görüntüle