< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

AP655D, performans, operatör konforu, kullanım rahatlığı, mobilite ve güvenilirlik standardını belirlemektedir. Rutin ticari işlerden zorlu otoyol operasyonlarına kadar geniş bir uygulama yelpazesinde mükemmel performans sergilemektedir.

Ağırlıklar

Birimler:
Maksimum Çalışma Ağırlığı 42252.0 lb 19165.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Asfaltlama Genişliği 2,55-5,0 m (8,17-16,40 ft) 2,55-5,0 m (8,17-16,40 ft) Less
Besleme Gözü Kapasitesi 230.0 ft3 6.5 m3 Less
Maksimum Seyir Hızı 9.0 mil/saat 14.5 km/saat Less
Maksimum Asfaltlama Genişliği 26.25 ft 8.0 m Less
Minimum Asfaltlama Genişliği 6.0 ft 1.83 m Less
Kamyon Boşaltma Yüksekliği 24.0 inç 605.0 mm Less
Kamyon Giriş Genişliği 10.5 ft 3.2 m Less

Motor

Brüt Güç 174.0 hp 129.0 kW Less
Motor Modeli ACERT Teknolojili Cat C6.6 ACERT Teknolojili Cat C6.6 Less

Boyutlar

İtme Silindiri ve En Geniş Düzleştirici Dahil Uzunluk 22.3 ft 6.8 m Less
Maksimum Yükseklik 12.58 ft 3.84 m Less
Traktör Çalışma Genişliği 10.83 ft 3.31 m Less
Nakliye Yüksekliği 9.58 ft 2.92 m Less
Besleme Gözleri Kaldırılmış, Düzleştirici Uç Girişleri Takılı Halde Nakliye Genişliği 8.67 ft 2.72 m Less
Besleme Gözleri Kaldırılmış, Düzleştirici Uç Girişleri Kaldırılmış Halde Nakliye Genişliği 8.17 ft 2.5 m Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 77.0 gal 291.0 D Less

ACERT™ Teknolojili Cat® C6.6 Motoru

ACERT™ Teknolojisi, emisyonları azaltmak ve U.S. EPA Tier 3 motor emisyon gerekliliklerini karşılamak için hava yönetimi, hassas yakıt beslemesi ve dikkatle geliştirilmiş bir zamanlama kombinasyonunu kullanarak yanmayı yönetir.


Duman Yönetim Sistemi

Havalandırma sistemi, konveyör tünelindeki ve matkap haznesindeki dumanları çekerek operatörden uzak bir yere yönlendirir ve daha konforlu bir çalışma ortamı sağlar.


Yüksek Kapasiteli Soğutma Sistemi

Güverteye monte edilen soğutma sistemi, sıcak havayı besleme gözüne, operatörlerin ve yer personelinin uzağına doğru dışarı vererek serin bir ortam sağlamaktadır.


Verimli Ortam için Operatör Konforu

İkili operatör kabini sınıfındaki en iyi konforu, görüş alanını ve kullanım kolaylığını sağlamaktadır.


Danışman Ekranı Çalışmayı Basitleştirir

Sol operatör konsolunda, operatöre yardımcı olmak üzere çok sayıda benzersiz özellik sunan Danışman Ekranı bulunur.


Mobil-trac™ Alt Takımı Tüm Uygulamalarda Yüksek Performans Sergiler

Mobil-trac™ alt takımı, birçok farklı koşul altında benzersiz bir mobillik, sürüş ve çekiş gücü sunmanın yanı sıra üstün bir dayanıklılık sağlamaktadır.


Çelik Palet Alt Takımı

Çelik palet alt takımı, Mobil-trac'e ekonomik bir alternatif olarak mevcuttur.


Bağımsız Malzeme Taşıma Sistemi Eller Serbest Operasyonu Desteklemektedir

Girişsiz malzeme taşıma sistemi; oran kontrolü kadranları, her helezonun ve her konveyörün bağımsız olarak kontrol edilmesi gibi özellikler sunarak eller serbest çalışmayı desteklemektedir.


Jeneratör Sistemi Sessiz Güç Sunmaktadır

Yüksek kapasiteli jeneratör tabla sıcaklığı, yardımcı ışıklar ve iş sahası araçları için güç sağlamaktadır.


Beklemeye Alıştığınız Servis Kabiliyeti Özellikleri

Basitleştirilmiş hizmet, asfaltlamaya daha fazla vakit ayrılması ve bakıma daha az vakit az ayrılması anlamına gelmektedir.


Kalite Sunan Düzleştiriciler

Cat asfalt döşeyiciler titreşimli ve/veya sıkıştırıcı çubuklu düzleştiricilerle temin edilebilir. Titreşimli düzleştiriciler öne veya arkaya monte uzatmalarla temin edilebilir. Cat düzleştiriciler, eşit malzeme akışı ve benzersiz stabilite sunarak pürüzsüz ve yüksek kaliteli altlıklar elde edilmesini sağlar.


Caterpillar Müşteri Desteği Sektörde Rakipsizdir

Caterpillar, günlük ihtiyaçlarınızı karşılayan "Çözüm ve Hizmetler" ve 7/24 destek sağlar.


AP655Dİsteğe Bağlı Donanımlar

Traktör Seçenekleri
  • Matkap ve Şasi Uzantıları
  • Yardımcı Güç Paneli
  • Hız Kesici Pedalları
  • Sürtünmeli Direksiyon
  • Jeneratör (Kayış veya Hidrolik Tahrikli)
  • Salınımlı İtme Silindirleri
  • Güç Kıvrılabilir Besleme Gözü Apronu
  • Orantısal Çark Besleme Gözü Sensörü
  • Sonik Besleyici Sensörü
  • Yönlendirme Kılavuzu
  • Paletli Pulluk
  • Kamyon Mafsalı
  • Şemsiye
  • Çalışma Süresi Kiti
  • Havalandırma Sistemi
  • İkaz Işığı
  • Yıkama Sistemi (Ekolojik Model Dahil)

Kontroller ve Derece Referansları
  • Otomatik Derece ve Eğim Kontrolü
  • Temas Etmeyen Sonik Derece Sensörü
  • Temas Eden Derece Sensörü
  • Dıştan Motorlu Düzelteç, 9,15 m (30') ve 12,2 m (40')
  • İçten Motorlu Düzelteç
  • Mobil Şerit Hattı
  • Ön ve Son Düzelteç
  • Sonik Ortalayıcı Işını
  • Katı Ski, 9,15 m (30') ve 12,2 m (40')