< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Tek bir operatörle AP255E, küçük ve orta boy iş sahalarındaki tüm gereklilikleri karşılar. Hassas, anında yanıt veren kumandalarla kolay ve basit sürüş. AP255E, kent merkezlerindeki küçük iş sahalarında kullanıma uygun son derece çok yönlü, kompakt bir finişerdir. Çarpıcı özelliklerini sergileyebileceği kaldırımlar, bisiklet yolları, oyun alanları, hendek doldurma işleri ve tüm bakım ve onarım işleri için idealdir. Bu asfalt döşeyici kompakt boyutları ve mükemmel manevra kabiliyeti sayesinde dar alanlarda üstün performans sergiler.

Ağırlıklar

Birimler:
Maksimum Çalışma Ağırlıkları 9921.0 lb 4500.0 kg Less
Düzleştiriciyle Birlikte Çalışma Ağırlığı 9921.0 lb 4500.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Asfaltlama Genişliği 1.400 mm - 2.600 mm (4,6 - 8,5 ft) 1.400 mm - 2.600 mm (4,6 - 8,5 ft) Less
Minimum Asfaltlama Genişliği 0.5 ft 150.0 mm Less
Maksimum Asfaltlama Genişliği 11.08 ft 3400.0 mm Less
Besleme Gözü Kapasitesi 109.0 ft³ 3.1 m³ Less
Kamyon Boşaltma Yüksekliği 23.0 inç 0.58 mm Less
Kamyon Giriş Genişliği 9.8 ft 3.0 m Less
Maksimum Seyir Hızı 2.0 mil/saat 3.2 km/sa. Less
Titreşimli Düzleştiriciyle Maksimum Asfaltlama Genişliği 108.0 ft/dak. 33.0 m/dak. Less
İç Dönüş Yarıçapı 2.3 ft 0.7 m Less

Motor

Brüt Güç 46.0 HP 34.1 kW Less
Deplasman 135.0 inç3 2.21 D Less
Motor Modeli Cat C2.2 Cat C2.2 Less

Boyutlar

Palet Temas Uzunluğu 4.6 ft 1.38 m Less
Genel yükseklik 8.3 ft 2.5 mm Less
Besleme Gözleri Kaldırılmış, Düzleştirici Uç Girişleri Takılı Halde Nakliye Genişliği 5.25 ft 1.6 m Less
Maksimum Yükseklik 8.3 ft 2.5 m Less
Nakliye Yüksekliği 5.75 ft 1.74 m Less
Traktör Çalışma Genişliği 9.83 ft 3.0 m Less
İtme Silindiri ve En Geniş Düzleştirici Dahil Uzunluk 13.8 ft 4.2 m Less
İtme kasnağı ve düzleştirici ile birlikte uzunluk 13.8 ft 4.2 m Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 17.0 gal (US) 65.0 D Less
Hidrolik Yağı Deposu 19.28 gal (US) 73.0 D Less
Soğutma Sistemi 4.49 gal (US) 17.0 D Less

Tahrik Sistemi

Maksimum Asfaltlama Hızı 108.27 ft/dak. 33.0 m/dak. Less

Alt takım

Ağır hizmet tipi yapışık lastik pabuçlarla takılan makinenin paletli alt takımı mükemmel stabilite ve ağırlık dağılımı sağlayarak engeli bir zeminin doğuracağı olumsuz etkileri en aza indirir. Palet gerginliği, amortisör sistemli iki adet yağlı piston tarafından sağlanır.

Cat® C2.2 Motor

Yüksek güç sağlayan güvenilir Cat® C2.2 motoru AB Kademe IIIb ve U.S. Tier 4 Interim emisyon gerekliliklerini karşılamaktadır.

AS3143 Elektrikli Düzleştirici

Elektrikli ısıtma sistemine sahip düzleştirici, dört bölümün tamamında bağımsız sıcaklık kumandası bulunan bir dahili jeneratör ile çalışmaktadır. Her düzleştirici bölümündeki üç ısıtma elemanı, düzleştirici plakasının tamamı üzerinde eşit ısıtma sağlar.

Malzeme Besleme Sistemi

Hidrolik olarak çalışan ve bağımsız olarak kontrol edilen besleme gözleri, duvarlara veya diğer dikey nesnelere yakın yerlerde yürütülen uygulamaları kolaylaştırır. Asfalt karışımı, ağır hizmet tipi bir çelik konveyör tarafından düzleştiriciye taşınır ve bağımsız olarak kontrol edilen, tersine çevrilebilir iki helezon yoluyla dağıtılır. Üç adet otomatik malzeme besleme sensörü, düzleştiriciye doğru miktarda malzemenin ulaşmasını sağlar. Engellerden kaçınmak için helezonlar hidrolik olarak yükseltilebilir; bu özellik makinenin römorka yüklenmesini ve asfaltlama genişliğini azaltma seçeneği grubunun bağlanmasını kolaylaştırır. Konveyör ve helezonlar tersine çevrilebilir.

Operatör Platformu

Operatör, asfalt döşeyiciyi düzleştiricinin arkasında bulunan platformdan kullanır. Konsol paneli, tek bir operatörün tüm makine işlevlerini rahat bir şekilde takip edebilmesini sağlayan kapsamlı kontrollerle eksiksiz bir şekilde donatılmıştır. Operatör platformunda, makinenin operatör sürüş konumundayken çalışmasına olanak sağlayan bir operatör algılama detektörü bulunmaktadır.

Servis Kolaylığı

AP255E, programlı bakım gerektiren tüm makine parçalarına kolay erişim imkanı verir. Büyük erişim kapakları ana komponentlerin hızlı ve kolay bir şekilde incelenmesini sağlar.