Cat C7.1 Motor
C7.1 motoru, 2.200 dev/dak.da 151 kW (205 hp) güç sağlar ve U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar.
Eco modu
Eco modu, ses seviyelerini daha da azaltırken, 1.650 dev/dak.lık bir motor devri kullanır ve Cat E serisi asfalt döşeyicilere göre yakıtın yanma miktarını %5'e kadar azaltır.
Otomatik Motor Devri Kumandası
Otomatik motor devri kumandası etkinleştirildiği zaman, tahrik kolu boş konumuna getirildiğinde motor devri 1.000 dev/dak. rölanti devrine veya düzleştirici ısıtma etkin olduğunda 1.300 dev/dak.ya düşer.
Gelişmiş Eco modu
Eco modu ve otomatik motor devri kumandası birlikte etkinleştirildiklerinde yük faktörlerine dayalı olarak motor devrini değiştirirler. Etkinleştirildiğinde, motor, asfalt döşeme sırasında 1.650 dev/dak'da çalışır. Üst güç eşiği aşılırsa motor devri 2.200 dev/dak.ya yükselir ve talep eşiğin altına düşene ve 30 saniye boyunca orada kalana kadar bu seviyede kalır, böylece güvenilir performans sağlar.
Sessiz Isıtma
Sessiz ısıtma modu 1.300 dev/dak.lık motor devrinde çalışır ve 15 dakikanın altında ısıtma sağlar.
Hızlı Isıtma
Sessiz ısıtma modu, 10,0 m (33 ft) genişliğinde asfaltlama paketi ile donatılmış olduğunda 35 dakikanın altında ısıtma süresi sağlar.
Sıcaklık Aralıkları
Üç adet önceden ayarlı ısıtma seçeneği, çeşitli karışım tasarımları için birçok sıcaklık sunar; Düşük 110 C derece veya 230 F derecedir, orta 130 C derece veya 266 F derecedir, yüksek 160 C derece veya 320 F derecedir.
Daha İyi Görüş Alanı, Benzersiz Konfor
İkili bağımsız operatör kabini şasinin ötesine uzanarak iyi bir görüş alanı sağlar. Düşük profilli, öne monteli soğutma sistemi ileri görüşü iyileştirir ve yeniden tasarlanmış helezon grubu, düzleştiricinin önündeki malzeme yüksekliğinin görülebilirliğini en uygun hale getirir. Isıtmalı koltuk seçeneği, birden çok koltuk ayarı ve yatırılabilir konsollar, operatörün ihtiyaçlarına uyarak gün boyu süren konfor sunar. Ayrıca, üste monte edilen soğutma sistemi, daha serin ve sessiz bir çalışma ortamı için duman, sıcak hava ve fan gürültüsünü ekipten uzak tutar.
Duman Yönetim Sistemi
Özel havalandırma sistemi, konveyör tünelindeki ve matkap haznesindeki dumanları çekerek operatörden uzak bir yere yönlendirir ve daha konforlu bir çalışma ortamı sağlar.
Tek Dokunuş İle Çalıştırma
Otomatik doldurmalı besleme sistemi, besleme sisteminin etkinleştirilmesi ve besleme gözü kontrolü için tek dokunuş özellikleri, iyileştirilmiş verimlilik için operatörlerin kamyon değişimlerine ve diğer görevlere odaklanmasına imkan verir.
Basit Teknoloji
Teknoloji, operatörlerin verimli çalışmasını sağlar. Sezgisel semboller ve geniş grafikler çalışmayı kolaylaştırırken, alternatörün etkinleştirilmesi için dokunmatik ekrandan erişim sağlayan etkileşimli LCD ekran, düzleştirici sıcaklık kontrolü ve karışım yüksekliği ayarı verimliliği artırır.
Otomatik Doldurma Besleyici Sistemi
Karışım yüksekliği sensör noktasına ulaşana kadar konveyör ve helezonları değiştirerek başlatmaları kolaylaştırır.
Tek Dokunuşlu Besleyici Sistemi
Daha iyi verimlilik için tüm besleyici sistemini tek bir düğme ile otomatik olarak etkinleştirir.
Tek Dokunuşlu Besleme Gözü Kontrolü
Besleme gözü kanatları ve hidrolik apron tek dokunuş ve bırakma ile katlanabilir. Sistem, sol ya da sağ kanatları veya ön hidrolik apronu bağımsız olarak ya da hepsini birlikte etkinleştirecek şekilde ayarlanabilir.
Temizleme ve Isınma Modu
Bu özellik helezonları, konveyörleri ve sıkıştırıcı çubuğu (varsa) daha düşük bir hızda etkinleştirir, malzeme birikmesini önlemek amacıyla bırakma araçlarının uygulanmasını sağlar.
Karışım Yüksekliği Ayarı
İhtiyaç halinde çok yönlülüğün artırılması için düzleştiricinin önündeki karışım yüksekliği ayarı, traktör LCD ekranından değiştirilebilir.
Hidrolik Şasi Uzantıları
İsteğe bağlı 457 mm (18 inç) hidrolik şasi uzantıları, helezon grubuna takılır ve uzantılara sorunsuz malzeme akışı sağlar. Bunlar asfaltlama genişliklerini azaltırken düzleştirici uzantıları ile içeri çekilirler.
Çoklu Besleme Sensörü Seçenekleri
Besleme sistemi otomatik olarak 0, 2 veya 4 besleme sensörü ile çalışacak şekilde ayarlanabilir. Bir arızadan dolayı 0 sensör ile asfaltlama yapılırken, sadece besleyici sistemini otomatik olarak ayarlayıp karışım yüksekliği ayarını belirleyin, önceki modellerde gerektiği gibi manüel anahtarı kullanmaya gerek yoktur.
Kolay Servis
Donanımsız kasa plakaları, değişimi kolaylaştırır ve zincir muhafazalarına ait alt taraf montaj ekipmanı, cıvata aşınmasını ve malzeme birikmesini gidererek daha kolay değişim sağlar.
Güçlü Dönüş Sistemi
Sol direksiyon silindirinde bulunan bir konum sensörü, tahrik motorlarının tahrik hızını ön tekerleklerin direksiyon açısına göre ayarlayarak yüksek manevra kabiliyeti sağlayarak dönüşler sırasında seyir hızlarının tutarlı kalmasına yardımcı olur. Bu benzersiz sistem altlık kalitesini artırır ve tahrik sisteminin daha az aşınmasını sağlar.
Dört Tekerden Çekiş
İlave çekiş gücü için ön boji tekerleklerine güç sağlar. Özel bir pompa, önceki modellere göre torkta %50 artış sağlar.
Dört Çeker
Ön ve arka boji tekerleklerine güç sağlar. Önceki modellere göre çekiş gücünde %200 artış sağlar.
Düzleştirici Isı Teknolojisi
Özel bölge izleme, sıcaklık sensörü hatası durumunda ısıtmanın devam etmesini sağlar. Sistem ayrıca, elemanları arıza koşulları bakımından izler ve gereksiz değişiklikleri önler.
Kolay Ayarlama
Düzleştiriciden besleyici sistem oran ayarı özelliği çok yönlülük sunar. Uzatma yüksekliği, eğimi ve tepesi için standart hidrolik ayarlama, hareket halindeyken standart ve maksimum asfaltlama genişliklerinde ayarlamaya izin verir.
İki Hızlı Oransal Uzatma Kumandası
Özel iki hızlı oransal uzatma kumandası asfaltlama genişlikleri uzatılırken engeller etrafında daha hassas kontrol ve hızlı tepki için daha yavaş hız sağlar.
Daha Yüksek Verimlilik
Isıtma elemanları, kolay değiştirme için dışarı kayar, düzleştirici plakalarının sökülmesine gerek yoktur. İşlenmiş düzleştirici şasileri plaka değişimini ve tesviyeyi kolaylaştırır.
Sıkıştırıcı Çubuklu Düzleştirici Seçeneği
Sıkıştırıcı çubuk ile donatılmış düzleştiriciler malzemeyi düzleştirici plakalarının altına sıkıştırdıkları için yoğunluğu artırırlar. 2, 4 ve 7 mm'lik üç strok ayarı çok yönlülük sağlar ve 700 ile 1.800 dev/dak arasında değişken bir sıkıştırıcı hızına sahiptir.
Büyük Genişlikli Asfaltlama Paketleri
Özel güç kontrolleri asfaltlama genişliğinin tümü üzerinde ayarlamayı kolaylaştırarak daha iyi altlık deseni ve kalitesi sağlar. Yenilikçi tasarım, ilave kaldırma cihazı ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde yüksek genişliğe sahip asfaltlama paketlerini eklemek için uzatma eğimini kullanır.
Kolay Kullanım
F Serisi Asfalt Döşeyiciler Cat Grade Control'ün iki traktör veya iki düzleştirici konsolunun birinden çalıştırılmasına imkan verir. Tek kişinin çalışmayı izlemesine imkan verecek şekilde düzleştiricinin her bir tarafının izlenmesi için bölünmüş ekran modu ayarlanabilir.
Hassas Kontrol
Karışım kullanımını en üst seviyeye çıkaran ve para tasarrufu sağlayan daha doğru kontrol. 5 transformatör kullanan sonik sensörler ile gerçek ortalama, 2 okuma atılır ve 3 okumanın ortalaması alınır. 10 noktalı Otomatik Kalibrasyon, tek kalibrasyon noktasından aşırı/düşük ayarlamayı engeller. Çapraz kaplin, eğim ve yükseklik ayarları ile korunur. Gerçek 9 m (30 ft) sonik ortalayıcı ışın, çekme noktası hareketini toplam derece sapmasının 1/3'ü kadar değiştirir.
Son Derece Güvenilir
Suya dayanıklı ekranlar, fabrikada takılan komponentler ve tutarlı yönlendirme performans sağlar. Muhafazalı komponentler ısıya, neme ve titreşime dayanır ve dahili sıcaklık sensörleri, halka tipi sensörlerden daha iyi güvenilirlik sunar.