Cat C4.4 Motor
C4.4 motor 2.200 dev/dak.da 106 kW (142 İngiliz hp, 144 metrik hp) güç üretir ve bölgesel emisyon standartlarını karşılar, buna U.S. EPA Tier 4 Final ve AB Kademe IV emisyon standartları dahildir.
Eco modu
Eco modu, ses seviyelerini daha da azaltırken, 1.650 dev/dak.lık bir motor devri kullanır ve Cat E serisi asfalt döşeyicilere göre yakıtın yanma miktarını %5'e kadar azaltır.
Otomatik Motor Devri Kumandası
Otomatik motor devri kumandası etkinleştirildiği zaman, tahrik kolu boş konumuna getirildiğinde motor devri 1.000 dev/dak. rölanti devrine veya düzleştirici ısıtma etkin olduğunda 1.300 dev/dak.ya düşer.
Gelişmiş Eco modu
Eco modu ve otomatik motor devri kumandası birlikte etkinleştirildiklerinde yük faktörlerine dayalı olarak motor devrini değiştirirler. Etkinleştirildiğinde, motor asfalt döşeme sırasında 1.650 dev/dak.da çalışır. Üst güç eşiği aşılırsa motor devri 2.200 dev/dak.ya yükselir ve talep minimum eşiğin altına düşene ve 30 saniye boyunca orada kalana kadar bu seviyede kalır. Bu teknolojik geliştirme sayesinde güvenilir performans sağlanır.
Sessiz Isıtma
Sessiz ısıtma modu 1.300 dev/dak.lık motor devrinde çalışır ve 15 dakikanın altında ısıtma sağlar.
Hızlı Isıtma
Hızlı ısıtma modu, yüksek genişlikli asfaltlama paketi ile donatıldığında, 35 dakikanın altında ısınma süresi sunar.
Sıcaklık Aralıkları
Üç adet önceden ayarlı ısıtma seçeneği, çeşitli karışım tasarımları için birçok sıcaklık sunar; Düşük 110 C derece veya 230 F derecedir, orta 130 C derece veya 266 F derecedir, yüksek 160 C derece veya 320 F derecedir.
Daha İyi Görüş Alanı, Benzersiz Konfor
İkili bağımsız operatör kabini şasinin ötesine uzanarak iyi bir görüş alanı sağlar. Düşük profilli, öne takılı soğutma sistemi ileri yönde görüşü iyileştirir ve yeniden tasarlanmış helezon grubu, tablanın önündeki malzeme yüksekliğinin en iyi şekilde görülebilmesini sağlar. Isıtmalı koltuk seçeneği, birden çok koltuk ayarı ve yatırılabilir konsollar, operatörün ihtiyaçlarına uyarak gün boyu süren konfor sunar. Ayrıca, üste monte edilen soğutma sistemi, daha serin ve sessiz bir çalışma ortamı için duman, sıcak hava ve fan gürültüsünü ekipten uzak tutar.
Duman Yönetim Sistemi
Özel havalandırma sistemi, konveyör tünelindeki ve matkap haznesindeki dumanları çekerek operatörden uzak bir yere yönlendirir ve daha konforlu bir çalışma ortamı sağlar.
Tek Dokunuş İle Çalıştırma
Otomatik doldurmalı besleme sistemi, besleme sistemi etkinleştirilme ve besleme haznesi kontrolü için tek dokunuş özellikleri, daha yüksek verimlilik için operatörlerin kamyon değişimlerine ve diğer görevlere odaklanmasına imkan verir.
Basit Teknoloji
Teknoloji, operatörlerin verimli çalışmasını sağlar. Sezgisel simgeler ve büyük grafikler çalışmayı kolaylaştırırken, alternatörün etkinleştirilmesi için dokunmatik ekrandan erişim sağlayan dokunmatik LCD ekran, tabla sıcaklık kontrolü ve karışım yüksekliği ayarı verimliliği artırır.
Otomatik Doldurma Besleyici Sistemi
Otomatik doldurma sistemi, karışım yüksekliği sensör noktasına ulaşana kadar konveyör ve helezonları dönüşümlü olarak seçerek başlatmayı kolaylaştırır.
Tek Dokunuşlu Besleyici Sistemi
Daha yüksek verimlilik için tek bir anahtar ile tüm besleyici sistemi otomatik olarak etkinleştirilir.
Tek Dokunuşlu Besleme Gözü Kontrolü
Besleme gözü kanatları ve hidrolik apron tek dokunuş ve bırakma ile katlanabilir. Sistem, sol ya da sağ kanatları veya ön hidrolik apronu bağımsız olarak ya da hepsini birlikte etkinleştirecek şekilde ayarlanabilir.
Temizleme ve Isınma Modu
Bu özellik; helezonları, konveyörleri ve tamper bıçağı (varsa) daha düşük hızda etkinleştirir, malzeme birikmesini önlemek amacıyla bırakma araçlarının uygulanmasını sağlar.
Karışım Yüksekliği Ayarı
İhtiyaç halinde çok yönlülüğün artırılması için düzleştiricinin önündeki karışım yüksekliği ayarı, traktör LCD ekranından değiştirilebilir.
Hidrolik Şasi Uzantıları
İsteğe bağlı 457 mm (18 inç) hidrolik şasi uzantıları, helezon grubuna takılır ve uzantılara sorunsuz malzeme akışı sağlar. Bunlar asfaltlama genişliklerini azaltırken düzleştirici uzantıları ile içeri çekilirler.
Çoklu Besleme Sensörü Seçenekleri
Besleme sistemi otomatik olarak 0, 2 veya 4 besleme sensörü ile çalışacak şekilde ayarlanabilir. Bir arızadan dolayı 0 sensör ile asfaltlama yapılırken, sadece besleyici sistemini otomatik olarak ayarlayıp karışım yüksekliği ayarını belirleyin, önceki modellerde gerektiği gibi manüel anahtarı kullanmaya gerek yoktur.
Kolay Servis
Serbest donanımlı kasa plakaları, servis ihtiyaçlarını basitleştirir ve zincir korumalarına ait alt bağlantı donanımı cıvata aşınmasını ve malzeme birikmesini ortadan kaldırarak daha kolay değişim sağlar.
Güçlü Dönüş Sistemi
Sol direksiyon silindirinde bulunan bir konum sensörü, tahrik motorlarının tahrik hızını ön tekerleklerin direksiyon açısına göre ayarlayarak yüksek manevra kabiliyeti sağlayarak dönüşler sırasında seyir hızlarının tutarlı kalmasına yardımcı olur. Bu benzersiz sistem altlık kalitesini artırır ve tahrik sisteminin daha az aşınmasını sağlar.
Dört Tekerden Çekiş
İlave çekiş gücü için ön boji tekerleklerine güç sağlar. Özel bir pompa, önceki modellere göre torkta %50 artış sağlar.
Dört Çeker
Ön ve arka boji tekerleklerine güç sağlar. Önceki modellere göre çekiş gücünde %200 artış sağlar.
Düzleştirici Isı Teknolojisi
Özel bölge izleme, sıcaklık sensörü hatası durumunda ısıtmanın devam etmesini sağlar. Sistem ısıtma elemanlarını arıza koşulları bakımından takip eder ve gereksiz değişim işlemlerini önler.
Kolay Ayarlama
Düzleştiriciden besleyici sistem oran ayarı özelliği çok yönlülük sunar. Uzatma yüksekliği, eğimi ve tepesi için standart hidrolik ayarlama, hareket halindeyken standart ve maksimum asfaltlama genişliklerinde ayarlamaya izin verir.
İki Hızlı Oransal Uzatma Kumandası
Özel iki hızlı oransal uzatma kumandası asfaltlama genişlikleri uzatılırken engeller etrafında daha hassas kontrol ve hızlı tepki için daha yavaş hız sağlar.
Daha Yüksek Verimlilik
Isıtma elemanları, kolay değiştirme için dışarı kayar, düzleştirici plakalarının sökülmesine gerek yoktur. Ayrıca işlenmiş tabla şasileri, tabla plakası değişimini ve dengelemeyi kolaylaştırır.
Sıkıştırıcı Çubuklu Düzleştirici Seçeneği
Sıkıştırıcı çubuk ile donatılmış düzleştiriciler malzemeyi düzleştirici plakalarının altına sıkıştırdıkları için yoğunluğu artırırlar. 2, 4 ve 7 mm'lik üç sıkıştırıcı hareket ayarı ve 700 ile 1.800 dev/dak. arasındaki değişken sıkıştırma hızı, uygulama esnekliği sunar.
Büyük Genişlikli Asfaltlama Paketleri
Özel güç kontrolleri asfaltlama genişliğinin tümü üzerinde ayarlamayı kolaylaştırarak daha iyi bir altlık yüzeyi sağlar. Yenilikçi tasarım, ek kaldırma cihazı ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde geniş asfaltlama paketlerini eklemek için uzatma eğimini kullanır.
Kolay Kullanım
F Serisi Asfalt Döşeyiciler Cat Grade Control'ün iki traktör veya iki düzleştirici konsolunun birinden çalıştırılmasına imkan verir. Tek kişinin çalışmayı izlemesine imkan verecek şekilde tablanın her tarafının izlenmesi için bölünmüş ekran modu ayarlanabilir.
Hassas Kontrol
Karışım kullanımını en üst seviyeye çıkaran ve para tasarrufu sağlayan daha hassas kontrol. 5 transformatör kullanan sonik sensörler ile gerçek ortalama, 2 ölçüm değeri atılır ve 3 okumanın ortalaması alınır. 10 noktalı Otomatik Kalibrasyon, tek bir kalibrasyon noktasından aşırı/düşük ayarlamayı engeller. Çapraz kaplin, eğim ve yükseklik ayarları ile korunur. Gerçek 9 m (30 ft) sonik ortalayıcı ışın, çekme noktası hareketini toplam derece sapmasının 1/3'ü kadar değiştirir.
Son Derece Güvenilir
Suya dayanıklı ekranlar, fabrikada takılan komponentler ve tutarlı yönlendirme performans sağlar. Sızdırmaz komponentler ısı, nem ve titreşime dayanıklıdır. Tümleşik sıcaklık sensörleri, halka tipi sensörlerden daha fazla güvenilirlik sağlar.