AS3173 Düzleştiricili AP300D

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Entegre birçok özellik AP300D asfalt döşeyiciyi otopark, sokak, bisiklet/yürüyüş yolları, hendekler ve dar banketlerin yanı sıra diğer küçük ve orta boy iş sahalarındaki uygulamalar için ideal üretken çözüm kılmaktadır. Yükleniciler iş sahasında yüksek manevra kabiliyeti kazandıran dar alanda dönüş özelliği, mükemmel çekiş gücü ve yüksek seyir hızı sunan hidrostatik tahriki takdir edecektir. Esnek asfaltlama genişlikleri ve elektrik ısıtmalı düzleştiriciye ulaşan karışım üzerinde hassas kontrol olanağı bu makineyi son derece üretken bir seçenek kılmaktadır.

Ağırlıklar

Birimler:
Maksimum Çalışma Ağırlığı 16314.0 lb 7400.0 null Less
Çalışma Ağırlığı 16314.0 lb 7400.0 null Less
Traktör Ağırlığı 13889.0 lb 6300.0 null Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Asfaltlama Aralığı 1,7 m 1,7 m Less
Standart Asfaltlama Genişliği 1,7 m 1,7 m Less
Maksimum Hız 98.0 ft/dak. 30.0 m/dak. Less
Azami Kapasite 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
Besleme Gözü Kapasitesi 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
Minimum Asfaltlama Genişliği 2.1 ft 650.0 mm Less
Maksimum Asfaltlama Genişliği (1) 13.12 ft 4000.0 mm Less
Maksimum Asfaltlama Genişliği (2) 13.1 ft 4.0 m Less
Asfaltlama Genişliği 10.5 ft 3200.0 mm Less
Kamyon Boşaltma Yüksekliği 19.0 inç 480.0 mm Less
Kamyon Giriş Genişliği 9.33 ft 2850.0 m Less
Maksimum Seyir Hızı 10.0 mil/saat 16.0 km/sa. Less
Titreşimli Düzleştiriciyle Maksimum Asfaltlama Genişliği 98.0 ft/dak. 30.0 m/dak. Less

Motor

Brüt Güç 74.4 mm H2O 55.5 kg/mm Less
Motor Modeli C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Boyutlar

Aks Açıklığı 6.45 ft 1950.0 mm Less
Zeminde Uzunluk 15.81 ft 4818.9 mm Less
İtme kasnağı ve düzleştirici ile birlikte uzunluk 16.0 ft 4.87 m Less
Genel yükseklik 11.5 ft 3.48 m Less
Düzleştirici uç girişleriyle birlikte (besleme gözleri kaldırılmış halde) nakliye genişliği 6.0 ft 1.82 m Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Hidrolik Yağı Deposu 22.45 gal (US) 85.0 D Less
Soğutma Sistemi (toplam) 3.96 gal (US) 15.0 D Less

Yakıt Deposu

Yakıt Deposu Kapasitesi 29.0 gal (US) 110.0 D Less

Optimum Manevra Kabiliyeti

Optimum Manevra Kabiliyeti

Hassas Malzeme Kontrolü

Eşsiz Konfor

Çok Yönlü Düzleştirici