AS4173 Düzleştiricili AP300D

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Entegre birçok özellik AP300D asfalt döşeyiciyi otopark, sokak, bisiklet/yürüyüş yolları, hendekler ve dar banketlerin yanı sıra diğer küçük ve orta boy iş sahalarındaki uygulamalar için ideal üretken çözüm kılmaktadır. Yükleniciler iş sahasında yüksek manevra kabiliyeti kazandıran dar alanda dönüş özelliği, mükemmel çekiş gücü ve yüksek seyir hızı sunan yeni yüksek verimli güç aktarma sistemini takdir edecektir. Daha fazla sıkıştırma için AS4173 Düzleştirici'nin arka kısmı sıkıştırıcı çubuklarla donatılmıştır. Esnek asfaltlama genişlikleri ve elektrik ısıtmalı düzleştirici plakaları bu makineyi son derece üretken bir seçenek haline getirmektedir.

Ağırlıklar

Birimler:
Maksimum Çalışma Ağırlığı 17857.0 lb 8100.0 null Less
Çalışma Ağırlığı 17857.0 lb 8100.0 null Less
Traktör Ağırlığı 13889.0 lb 6300.0 null Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Asfaltlama Aralığı 1,75 m 1,75 m Less
Standart Asfaltlama Genişliği 1,75 m 1,75 m Less
Maksimum Hız 98.0 ft/dak. 30.0 m/dak. Less
Azami Kapasite 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
Besleme Gözü Kapasitesi 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
Minimum Asfaltlama Genişliği 2.25 ft 700.0 mm Less
Maksimum Asfaltlama Genişliği 13.2 ft 4000.0 mm Less
Asfaltlama Genişliği 11.2 ft 3420.0 mm Less
Kamyon Boşaltma Yüksekliği 19.0 inç 480.0 mm Less
Kamyon Giriş Genişliği 9.33 ft 2850.0 m Less
Maksimum Seyir Hızı 10.0 mil/saat 16.0 km/sa. Less
Titreşimli Düzleştiriciyle Maksimum Asfaltlama Genişliği 98.0 ft/dak. 30.0 m/dak. Less

Motor

Brüt Güç 74.4 mm H2O 55.5 kg/mm Less
Motor Modeli C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Boyutlar

Aks Açıklığı 6.45 ft 1950.0 mm Less
Zeminde Uzunluk 16.0 ft 4870.0 mm Less
İtme kasnağı ve düzleştirici ile birlikte uzunluk 16.0 ft 4.87 m Less
Genel yükseklik 11.2 ft 3.34 m Less
Düzleştirici uç girişleriyle birlikte (besleme gözleri kaldırılmış halde) nakliye genişliği 6.0 ft 1.82 m Less

Yakıt Deposu

Yakıt Deposu Kapasitesi 29.0 gal (US) 110.0 D Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 29.0 gal (US) 110.0 D Less
Hidrolik Yağı Deposu 17.6 gal (US) 80.0 D Less
Soğutma Sistemi (toplam) 2.5 gal (US) 11.0 D Less

Yüksek Verimli Güç Aktarma Sistemi

Yüksek Verimli Güç Aktarma Sistemi

Hassas Malzeme Kontrolü

Benzersiz Operatör Konforu

Asfaltlama Uygulamaları Çeşitliliği