434

Kazıcı Yükleyiciler 434

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç - Net
92 HP
68 kW
Çalışma Ağırlığı - Nominal
20216 lb
9170 kg
Çalışma Ağırlığı - Maksimum
25353 lb
11500 kg

Görüntüleme

CAT® KAZICI YÜKLEYİCİ İLE KONTROLÜ ELE GEÇİRİN

Cat® 434 Kazıcı Yükleyici C3.6 Stage V motor, daha fazla operatör konforu, daha iyi kaldırma performansı, powershift şanzıman seçeneği, etkileşimli ekranlar, Ekskavatör Tipi Bom, güçlü ve etkili hidrolik, Güç Yönetimi Modu ve Product Link™ sunar.

Avantajları

YAKITTAN TASARRUF EDİN

En son emisyon standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış Cat motoru ile %10'a kadar yakıttan tasarruf edin.

AYARLARINIZI SEÇİN

Ekranı kişisel operatör tercihlerinizi ayarlamak için kullanın; böylece her zaman kendi temponuza uygun bir şekilde çalışabilirsiniz.

KOLTUĞA MONTE KUMANDALAR

Ergonomik koltuğa monte elektro-hidrolik kumandalar ile konfor içinde çalışın. Bunlar her bir hareketinizle size daha çok kontrol sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 434

Güç - Net 92 HP 68 kW
Net Tork - SAE J1349 322 lb/ft 436 N·m
Silindir Hacmi 220 in³ 3.6 l
Not (2) 3048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. 3048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur.
İç Çap 3.86 inç 98 mm
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür.
Tork Artışı (net) %48 1.500 dev/dk.da %48 1.500 dev/dk.da
Strok 4.72 inç 120 mm
Emisyonlar EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. EU Stage V emisyon standartlarını karşılar.
2.200 dev/dk.da Net Güç Değerlemesi - ISO 9249 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
2.200 dev/dk.da güç değerleri - Brüt Güç - SAE J1995 76 kW/103 hp 76 kW/103 hp
2.200 dev/dk.da güç değerleri - Brüt Güç - ISO 14396 74 kW/101 hp 74 kW/101 hp
2.200 dev/dk.da Net Güç Değerlemesi - SAE J1349 68 kW/92 hp 68 kW/92 hp
Motor C3.6 74,5 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı C3.6 74,5 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı
Çalışma Ağırlığı - Nominal 20216 lb 9170 kg
Çalışma Ağırlığı - Maksimum 25353 lb 11500 kg
Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi 33 lb 15 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik: Yükleyici Kovası - GP 0 lb 0 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik: Yükleyici Kovası - GP 0 lb 0 kg
Klima 71 lb 32 kg
Uzatılabilir Stik - Ön Arka Ağırlık Hariç Tutulmuştur 448 lb 203 kg
Arka Ağırlıklar - Taban 254 lb 115 kg
Arka Ağırlıklar - Maksimum 254 lb 115 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik: Yükleyici Kovası - MP 0 lb 0 kg
Çalışma Ağırlığı 20216 lb 9170 kg
MP Kova (1,15 m3/1,50 yd3) - Katlanır Forklift Çatalsız 1711 lb 776 kg
Otomatik Şanzıman 240 lb 109 kg
Çalışma Ağırlığı - ROPS Kapasitesi - Maksimum 25353 lb 11500 kg
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik: Yükleyici Kovası - MP 0 lb 0 kg
MP Kova (1,15 m3/1,50 yd3) - Katlanır Forklift Çatallı 2150 lb 975 kg
Aşılmaması Gereken Toplam Brüt Ağırlık 25353 lb 11500 kg
Not Makine Yapılandırması – HRC 74,5 kW motor; back hoe standart stik; klimalı standart kabin; AWD standart vites şanzıman; 1,15 m3 MP yükleyici kovası; 600 mm standart hizmet çapa kova; 440/80R24 lastikler; arka ağırlıksız; 80 kg operatör; tam dolu yakıt deposu. Makine Yapılandırması – HRC 74,5 kW motor; back hoe standart stik; klimalı standart kabin; AWD standart vites şanzıman; 1,15 m3 MP yükleyici kovası; 600 mm standart hizmet çapa kova; 440/80R24 lastikler; arka ağırlıksız; 80 kg operatör; tam dolu yakıt deposu.
Kabin - ROPS/FOPS Standart Standart
İleri - 3. 13 mile/h 21 km/h
İleri - 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Geri - 4. 22.4 mile/h 36 km/h
Geri - 3. 13 mile/h 21 km/h
Geri - 2. 5.6 mile/h 9 km/h
Geri - 1. 3.7 mile/h 6 km/h
İleri - 4. 22.4 mile/h 36 km/h
İleri - 2. 5.6 mile/h 9 km/h
Ön Aks (2 Çeker) - Dinamik 20252 lb 9186 kg
Ön Aks (AWD) - Dinamik 20252 lb 9186 kg
Ön Aks (AWD) - Statik 50627 lb 22964 kg
Ön Aks (2 Çeker) - Statik 50627 lb 22964 kg
Arka Aks - Dinamik 20252 lb 9186 kg
Arka Aks - Statik 50627 lb 22964 kg
Not 440/80-28 arka lastiklerle donatılmış kazıcı yükleyicinin tam gazda seyir hızları. 440/80-28 arka lastiklerle donatılmış kazıcı yükleyicinin tam gazda seyir hızları.
İleri - 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Geri - 3. 16.8 mile/h 27 km/h
İleri - 4. 24.9 mile/h 40 km/h
Geri - 2. 7.5 mile/h 12 km/h
Geri - 1. 3.7 mile/h 6 km/h
İleri - 3. 12.4 mile/h 20 km/h
İleri - 1. 3.7 mile/h 6 km/h
Dönüş Dairesi (28 inç Lastikler) - 2 Çeker/AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) - Dış En Geniş Yükleyici Kovası 41.34 ft 12.6 m
Dönüş Dairesi (28 inç Lastikler) - 2 Çeker/AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) - Dış Ön Tekerlekler 32.15 ft 9.8 m
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Kol Çapı 1.7 inç 42 mm
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Strok 4.6 inç 117 mm
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - İç Çap 3.3 inç 85 mm
Tip Ön Tekerlek Ön Tekerlek
Hidrolik Direksiyon Hidrostatik Hidrostatik
Ön Aks (AWD) - Planetler 0.4 gal. (ABD) 1.7 l
Şanzıman - Power Shuttle - 2 Çeker 4.8 gal. (ABD) 18 l
Ön Aks (AWD) 3.7 gal. (ABD) 14 l
Şanzıman - Power Shuttle - AWD 4.8 gal. (ABD) 18 l
Şanzıman (Powershift) - AWD 5 gal. (ABD) 19 l
Arka Aks - Planetler 0.4 gal. (ABD) 1.7 l
Soğutma Sistemi - Klima 4.6 gal. (ABD) 17.5 l
Motor Yağı - Filtreli 2.4 gal. (ABD) 9 l
Dizel Egzoz Sıvısı 5 gal. (ABD) 19 l
Hidrolik Deposu 11.1 gal. (ABD) 42 l
Arka Aks 4.2 gal. (ABD) 16 l
Yakıt Deposu 42.3 gal. (ABD) 160 l
Hidrolik Sistemi 25.1 gal. (ABD) 95 l
İleri - 6. 24.9 mile/h 40 km/h
İleri - 4. 12.4 mile/h 20 km/h
Geri - 3. 16.8 mile/h 27 km/h
Geri - 1. 3.7 mile/h 6 km/h
İleri - 3. 7.5 mile/h 12 km/h
İleri - 5. 16.8 mile/h 27 km/h
İleri - 1. 3.7 mile/h 6 km/h
İleri - 2. 6.2 mile/h 10 km/h
Geri - 2. 7.5 mile/h 12 km/h
Sistem Basıncı - Yükleyici 3626 psi 250 bar
Sistem Basıncı - Bekolu 3626 psi 250 bar
Tip Kapalı Merkez Kapalı Merkez
Pompa Tipi Değişken Debili, Eksenel Piston Değişken Debili, Eksenel Piston
2.200 dev/dk.da Pompa Kapasitesi 42.3 gal/min 160 l/min

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat VisionLink

    VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  434

Diğer Teklifleri Görüntüle