< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

İlerlemeyi mümkün kılarak her kıtada olumlu ve sürdürülebilir değişime yön veren Caterpillar, iş makineleri sektöründe kendini kanıtlamış bir geçmişe sahiptir ve 90 yıldır en kaliteli makineleri üretmektedir. Caterpillar, 30 yıldır İngiliz yapımı beKazıcı Yükleyiciretmektedir. Operatörü göz önünde tutularak tasarlanmış, güvenilirlik, güç ve kaliteli bir operatör ortamı sağlayan bir makine üretmek için A Serisinden bu yeni F2 Serisine kadar elimizden gelenin en iyisini yaptık. Caterpillar'ın sunduğu en yeni BeKazıcı Yükleyici2'yi oluşturmak için 30 yıllık tutkuyu, uzmanlığı ve tecrübeyi bir araya getirdik.

Motor – Stage II Standart Teklif*

Birimler:
Not *Stage II/Tier 2 ile eşdeğer emisyon standartlarını karşılar. *Stage II/Tier 2 ile eşdeğer emisyon standartlarını karşılar. Less
1.400 dev/dak.daki Tork Artışı (net) %38 %38 Less
Motor 3054C 68,5 kW Mekanik Turbo 3054C 68,5 kW Mekanik Turbo Less

Motor

Güç - Net 88.0 HP 64.9 kW Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı - Nominal 18574.0 lb 8425.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı - Maksimum 24251.0 lb 11000.0 kg Less
4,3 m Uzatılabilir Stik (öndeki arka ağırlık hariç) 447.5 lb 203.0 kg Less
Kabin, ROPS/FOPS 284.4 lb 129.0 kg Less
Klima 92.6 lb 42.0 kg Less
MP Kova (1,00 m3) – Katlanır Forklift Çatallı 1920.0 lb 871.0 kg Less
MP Kova (1,00 m3) – Katlanır Forklift Çatalsız 1347.0 lb 611.0 kg Less
Otomatik Şanzıman 121.3 lb 55.0 kg Less
Sarsıntısız Yürüyüş 24.3 lb 11.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı 18574.0 lb 8425.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı (Maksimum) (ROPS kapasitesi) 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı (tahmini) (C4.4) 18574.0 lb 8425.0 kg Less
Arka Ağırlıklar – Maksimum 1014.0 lb 460.0 kg Less
Arka Ağırlıklar – Taban 253.5 lb 115.0 kg Less
Karşı Ağırlıklar – Orta 529.0 lb 240.0 kg Less
Minimum Arka Ağırlık Önerileri – Standart Stik: Yükleyici Kovası – GP 253.5 lb 115.0 kg Less
Minimum Arka Ağırlık Önerileri – Standart Stik: Yükleyici Kovası – MP 0.0 lb 0.0 kg Less
Minimum Arka Ağırlık Önerileri – Uzatılabilir Stik: Yükleyici Kovası – GP 1014.0 lb 460.0 kg Less
Minimum Arka Ağırlık Önerileri – Uzatılabilir Stik: Yükleyici Kovası – MP 0.0 lb 0.0 kg Less

Hidrolik Sistem

Maksimum Pompa Kapasitesi 42.3 gal/dak. 160.0 l/dk Less
Sistem Basıncı – Beko 3626.0 psi 250.0 bar Less
Sistem Basıncı – Yükleyici 3626.0 psi 250.0 bar Less
Tip Kapalı Merkez Kapalı Merkez Less
Pompa Tipi Değişken Debili, Eksenel Piston Değişken Debili, Eksenel Piston Less

Direksiyon

AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili – Kol Çapı 1.4 inç 36.0 mm Less
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili – Strok 4.7 inç 120.0 mm Less
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili – İç Çap 2.6 inç 65.0 mm Less
Dönüş Dairesi: AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) – Dış En Geniş Yükleyici Kovası 36.1 ft 11.0 m Less
Dönüş Dairesi: AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) – Dış Ön Tekerlekler 26.9 ft 8.2 m Less
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili – Aks Salınımı 0.4 inç 11.0 mm Less
Hidrolik Direksiyon Hidrostatik Hidrostatik Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Arka Aks 4.4 gal (US) 16.5 D Less
Arka Aks – Planeterler 0.4 gal (US) 1.7 D Less
Filtreli Motor Yağı 2.3 gal (US) 8.8 D Less
Hidrolik Deposu 10.6 gal (US) 40.0 D Less
Hidrolik Sistem 25.1 gal (US) 95.0 D Less
Klimalı Soğutma Sistemi 5.9 gal (US) 22.5 D Less
Yakıt Deposu 42.0 gal (US) 160.0 D Less
Ön Aks (AWD) 2.9 gal (US) 11.0 D Less
Ön Aks (AWD) – Planeterler 0.2 gal (US) 0.7 D Less
Şanzıman (Power Shuttle) – AWD 4.0 gal (US) 15.0 D Less
Şanzıman (Otomatik Vites) – AWD 5.0 gal (US) 19.0 D Less

Şanzıman – Power Shuttle

Geri – 4. 24.9 mil/saat 40.0 km/sa. Less

Akslar – Dört Tekerden Çekiş (AWD)

Özellikler (1) Kendinden ayarlı içten frenli, diferansiyel kilidine sahip ve nihai tahrikli ağır hizmet tipi arka aks. Kendinden ayarlı içten frenli, diferansiyel kilidine sahip ve nihai tahrikli ağır hizmet tipi arka aks. Less
Özellikler (2) AWD, dört çeker frenleme sırasında ön konsol paneli anahtarı veya fren pedalı ile başlatılır. AWD, dört çeker frenleme sırasında ön konsol paneli anahtarı veya fren pedalı ile başlatılır. Less
Özellikler (3) AWD hareket halindeyken, yük altındayken, ileri veya geri herhangi bir viteste başlatılabilir. AWD hareket halindeyken, yük altındayken, ileri veya geri herhangi bir viteste başlatılabilir. Less
Özellikler (4) AWD, kolay bakım için dış nihai tahrik grubuna sahiptir. AWD, kolay bakım için dış nihai tahrik grubuna sahiptir. Less
Özellikler (5) Sarkaç monte edilmiş olan AWD ön aksı, günlük bakım gerektirmeyecek şekilde kalıcı muhafazalı ve yağlamalıdır. Sarkaç monte edilmiş olan AWD ön aksı, günlük bakım gerektirmeyecek şekilde kalıcı muhafazalı ve yağlamalıdır. Less
Özellikler (6) AWD ayrıca, daha fazla manevra kabiliyeti için 52°'lik direksiyon açısı bulunan çift etkili direksiyon silindirine sahiptir. AWD ayrıca, daha fazla manevra kabiliyeti için 52°'lik direksiyon açısı bulunan çift etkili direksiyon silindirine sahiptir. Less

Cat® 3054C DIT Dizel Motor – İsteğe Bağlı

Brüt Güç ISO 14396 93.0 HP 68.4 kW Less
Net Güç ISO 9249 88.0 HP 64.9 kW Less

Motor – Stage II İsteğe Bağlı Teklif*

2.200 dev/dak. Net Güç Değerlemesi – EEC 80/1269 88.3 HP 64.9 kW Less
2.200 dev/dak. Net Güç Değerlemesi – ISO 9249 88.3 HP 64.9 kW Less
2.200 dev/dak.daki Anma Gücü (standart) – Brüt Güç ISO 14396 93.0 HP 68.5 kW Less
Boyutlar – Silindir Hacmi 268.5 inç3 4.4 D Less
Boyutlar – Strok 5.0 inç 127.0 mm Less
Boyutlar – İç Çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Maksimum Tork 283.0 lb/ft 384.0 N·m Less

Şanzıman – Otomatik Vites (İsteğe Bağlı)

Geri – 1. 3.5 mil/saat 5.6 km/sa. Less
Geri – 2. 5.8 mil/saat 9.3 km/sa. Less
Geri – 3. 13.0 mil/saat 21.0 km/sa. Less
İleri – 1. 3.5 mil/saat 5.6 km/sa. Less
İleri – 2. 5.8 mil/saat 9.3 km/sa. Less
İleri – 3. 13.0 mil/saat 21.0 km/sa. Less
İleri – 4. 24.9 mil/saat 40.0 km/sa. Less
İleri – 5. 16.5 mil/saat 26.5 km/sa. Less
İleri – 6. 24.9 mil/saat 40.0 km/sa. Less

Aks Değerleri

Arka Aks – Dinamik 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Arka Aks – Statik 50627.0 lb 22964.0 kg Less
Ön Aks, AWD – Dinamik 20252.0 lb 9186.0 kg Less
Ön Aks, AWD – Statik 50627.0 lb 22964.0 kg Less

Beko Kazı Derinliği

Kazı Derinliği, SAE Maksimum: Standart Stik 14.04 ft 4278.0 mm Less
Kazı Derinliği, SAE Maksimum: Uzatılabilir Stik Geri Çekilmiş – 4,26 m 14.05 ft 4281.0 mm Less
Kazı Derinliği, SAE Maksimum: Uzatılabilir Stik Uzatılmış – 4,26 m 17.3 ft 5274.0 mm Less

Cat C4.4 Motor – İsteğe Bağlı

Brüt Güç ISO 14396 (1) 95.0 HP 70.0 kW Less
Brüt Güç ISO 14396 (2) 101.5 HP 74.7 kW Less
Net Güç ISO 9249 (1) 89.2 HP 65.6 kW Less
Net Güç ISO 9249 (2) 95.0 HP 70.1 kW Less

Frenler

Özellikler (7) ISO 3450:1996 gerekliliklerine uygundur. ISO 3450:1996 gerekliliklerine uygundur. Less

Gürültü Seviyesi*

Kabin Dışı 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less
Kabin İçi 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) Less

Operatör Kabini

Güç Aktarma Sistemi

Hidrolik Sistem

Paralel Kaldırmalı Yükleyici

Beko

Ataşmanlar

Servis Kolaylığı

Müşteri Desteği

428F2 Standart Donanımlar

Kabin
  • Standart Kabin
  • Kabinde ROPS ve FOPS standart olarak sunulur. Caterpillar'ın bu makine için sunduğu ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı), ROPS kriteri ISO 3471:1994 ve FOPS (Düşen Maddelere Karşı Koruyucu Yapı) kriteri ISO 3449:1992'yi karşılamaktadır.

Lastikler/Direksiyon/Frenler
  • Dört Çeker
  • %100 Diferansiyel Kilidi
  • Hidrolik Takviyeli Frenler (çift pedal)
  • 26 inç Lastikler

Motor/Şanzıman
  • Bakım Gerektirmeyen Akü 750 CCA (standart)
  • Motor 68,5 kW (93 hp) Cat 3054C DIT
  • Motor 70 kW (95 hp) Cat C4.4 Turboşarjlı
  • Aktarmayla Çalışmalı Konektör
  • Şanzıman Nötrleyici
  • 4 Vitesli Manuel Şanzıman

Giriş
  • Kumandalar, Mekanik Kol
  • Hidrostatik Hidrolik Direksiyon

Diğer Ataşmanlar
  • Takım Sandığı Bölmesi
  • Nakliye Bağlama Noktaları

Korumalar
  • Yükleyici Güvenlik Braketi

Bom Stikleri ve Bağlantıları – Bekolu
  • Standart Stik (4,3 m)
  • Dönüş Nakliye Kilidi
  • Bom Nakliye Kilidi

Hidrolik Sistem
  • Hidrolik Pompası (160 L/dak.)
  • Yana Kaydırma Kilidi (elektro-hidrolik)
  • Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi

Hidrolik – Yükleyici
  • Otomatik Yükleyici Hareketi
  • Otomatik Kazıya Dönüş Yükleyicisi
  • Paralel Kaldırma

Elektrikli
  • Geri Vites Alarmı

Kanopi Plus Kabin
  • Işıldak Soketi (×2)
  • Bardak Tutucular (×2)
  • Yükleyici Kumandası Üzerinde Diferansiyel Kilit Düğmesi
  • Çıkarılabilir Zemin Paspası
  • Ön Farlar (Bölgeye bağlı olarak değişebilir)
  • Tam Olarak Ayarlanabilir Çalışma Lambaları (×8)
  • Kabin, Bir Bölümü Cam Kaplı (ön cam)
  • Gösterge Grubu
  • Ön Korna
  • Arka Korna
  • Gösterge Paneli Tahribat Muhafazası
  • Dahili Güç Soketi (×1)
  • Arka Lambalar (Ampuller)
  • Sol Depolama Konsolu
  • Hidrolik Güvenlik Kilidi
  • Şanzıman Güvenlik Kilidi
  • Mekanik Süspansiyonlu Vinil Koltuk
  • Kendiliğinden Kapanan Dönüş Göstergesi
  • Direksiyon Kolonu, Yatırma Ayarı
  • Ön Cam Silecekleri

Standart Kabin
  • Işıldak Soketi (×2)
  • Kabin İçi Lamba
  • Bardak Tutucular (×2)
  • Yükleyici Kumandası Üzerinde Diferansiyel Kilit Düğmesi
  • Çıkarılabilir Zemin Paspası
  • Ön ve Arka Tarafa Açılan Pencereler
  • Ön Farlar (Bölgeye bağlı olarak değişebilir)
  • Tam Genişlikli Gözenekli Güneşlik
  • Tam Olarak Ayarlanabilir Çalışma Lambaları (×8)
  • Tamamen Cam Kaplı Kabin
  • Gösterge Grubu
  • Ön Korna
  • Arka Korna
  • Gösterge Paneli Tahribat Muhafazası
  • Dahili Güç Soketi (×1)
  • Arka Lambalar (LED)
  • Sola ve Sağa Açılan Kapılar
  • Sol Depolama Konsolu
  • Hidrolik Güvenlik Kilidi
  • Şanzıman Güvenlik Kilidi
  • Kumaş Koltuk
  • Kendiliğinden Kapanan Dönüş Göstergesi
  • Direksiyon Kolonu, Yatırma Ayarı
  • Arka Cam Silecekleri
  • Ön Cam Silecekleri

Lüks Kabin
  • Hava Sirkülasyon Kumandası
  • Otomatik Denge Kolları
  • Işıldak Soketi (×2)
  • Kabin İçi Lamba (kapı açılınca açılma ayarlı)
  • Bardak Tutucular (×2)
  • Yükleyici Kumandası Üzerinde Diferansiyel Kilit Düğmesi
  • Çıkarılabilir Zemin Paspası
  • Ön ve Arka Tarafa Açılan Pencereler
  • Ön Farlar (Bölgeye bağlı olarak değişebilir)
  • Tam Genişlikli Gözenekli Güneşlik
  • Tam Olarak Ayarlanabilir Çalışma Lambaları (×8)
  • Tamamen Cam Kaplı Kabin
  • Gösterge Grubu
  • Ön Korna
  • Arka Korna
  • Gösterge Paneli Tahribat Muhafazası
  • Dahili Güç Soketi (×1)
  • Arka Lambalar (LED)
  • Sola ve Sağa Açılan Kapılar
  • Sol Depolama Konsolu
  • Hidrolik Güvenlik Kilidi
  • Şanzıman Güvenlik Kilidi
  • Lüks Kumaş Koltuk
  • Kendiliğinden Kapanan Dönüş Göstergesi
  • Direksiyon Kolonu, Yatırma ve Teleskopik Ayar
  • Arka Cam Silecekleri
  • Ön Cam Silecekleri

428F2 İsteğe Bağlı Donanımlar

Kabin
  • Lüks Kabin
  • Kanopi, Plus

Lastikler/Direksiyon/Frenler
  • 28 inç Lastikler

Motor/Şanzıman
  • Bakım Gerektirmeyen Akü 750 CCA (ağır hizmet tipi)
  • Motor 74,5 kW (101 hp) Cat 3054C DIT
  • Motor 74,5 kW (101 hp) Cat C4.4 Turboşarjlı
  • Motor Bloğu Isıtma Cihazı
  • 6 Vitesli Otomatik Şanzıman
  • 6 Vitesli Otomatik Şanzıman (tork kilitlemeli)

Diğer Ataşmanlar
  • Arka Ağırlık, 115 kg
  • Arka Ağırlık, 240 kg
  • Arka Ağırlık, 460 kg
  • Ön Çamurluklar
  • Ayaklar, Denge Kolları

Korumalar
  • Tırnak Koruması (GP/MP)
  • Tahrik Şaftı Koruması
  • Arka Lamba Koruması
  • Nesne Taşıma Kiti

Sahada Takılan Ataşmanlar
  • Elektrikli Yana Kaydırma (PSS)

Bom Stikleri ve Bağlantıları – Bekolu
  • Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici (bekolu)
  • Mekanik Hızlı Ataşman Değiştirici (bekolu)
  • Uzatılabilir Stik (4,3 m)

Bom Stikleri ve Bağlantıları – Yükleyici
  • Yükleyici Kesici Kenarı (2 parça)

Hidrolik Sistem
  • Hidrolik Hızlı Ayırma Bağlantıları (döndürerek takmalı)

Hidrolik – Bekolu
  • 1 Yönlü Hidrolik Hatları
  • 2 Yönlü Hidrolik Hatları

Hidrolik – Yükleyici
  • Otomatik Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi

Elektrikli
  • Product Link, Hücresel
  • Product Link, Uydu
  • Çakar Işıldak
  • Standart Işıldak

Kanopi Plus Kabin
  • Telsiz, Premium
  • Telsiz, Giriş Seviyesi
  • Kabin İçi Lamba
  • Yüz Fanı
  • Güvenlik Tuş Takımı

Standart Kabin
  • Klima
  • Telsiz, Premium
  • Telsiz, Giriş Seviyesi
  • Yüz Fanı
  • Isıtmalı Lüks Kumaş Koltuk
  • Güvenlik Tuş Takımı

Lüks Kabin
  • Klima
  • Telsiz, Premium
  • Telsiz, Giriş Seviyesi
  • Yüz Fanı
  • Isıtmalı Lüks Kumaş Koltuk
  • Güvenlik Tuş Takımı