PM620 Asfalt Kazıma Makinesi

Asfalt Kazıma Makineleri PM620

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frezeleme Genişliği
79.1 inç
2010 mm
Azami Güç
636 HP
474 kW
Çalışma Ağırlığı
73480 lb
33330 kg

Görüntüleme

Etkin üretim

PM620, tek bir geçişle asfalt ve beton kaplamaları tam derinlikte kontrollü olarak kaldıran, yüksek üretim özellikli, 2.010 mm'lik (79,1 inç) kesme genişliğine sahip bir yarım şeritli freze makinesidir.

Avantajları

Verimli Performans

Otomatik özellikler, çalışmanın sorunsuz ve verimli sürmesi için motor ve rotor sistemi üzerindeki yükü optimize eder.

Frezeleme Hassasiyeti

Entegre teknoloji, System K rotorlar ve gelişmiş direksiyon ve çekiş kontrolüne sahip Cat palet tasarımı ile mükemmel kesimler elde edin.

Geliştirilmiş Servis

Önemli komponentlere kolay erişim, uzun servis aralıkları ve uygun parça bulunabilmesi gibi özelliklerle, bakım süresinin kısaltılması amaçlanarak tasarlanmıştır. Buna ek olarak, Cat temsilcinizden motor ve makine desteği alırsınız.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PM620

Frezeleme Genişliği 79.1 inç 2010 mm
Maksimum Frezeleme Derinliği 13 inç 330 mm
Rotor Hızları 100 / 109 / 118 dev/dak. 100 / 109 / 118 dev/dak.
Uç Sayısı 178 178
Azami Güç 636 HP 474 kW
Motor Cat C18 Cat C18
Azami Seyir Hızı 3.7 mil/sa. 5.9 km/sa.
Maksimum Frezeleme Hızı 328 ft/min 100 m/min
Çalışma Ağırlığı 73480 lb 33330 kg
Nakliye Ağırlığı 64882 lb 29430 kg
Çalışma Uzunluğu - Konveyör Yukarıda 47.64 ft 14.52 m
Çalışma Genişliği 10.2 ft 3.11 m
Yükseklik - Güneşlik 13.29 ft 4.05 m
Maksimum Kamyon Açıklığı 15.94 ft 4.86 m
Minimum Sağ Kesme Yarıçapı 6.56 ft 2 m
Minimum Sol Kesme Yarıçapı 6.56 ft 2 m
Konveyör Dönüşü Merkezden 60 derece Merkezden 60 derece
Nakliye Uzunluğu 40.78 ft 12.43 m
Nakliye Genişliği 8.14 ft 2.48 m
Nakliye Yüksekliği 9.84 ft 3 m
Soğutma Sistemi 22.5 gal. (ABD) 85 l
Motor Yağı 17.2 gal. (ABD) 65 l
Yakıt Deposu 292.7 gal. (ABD) 1108 l
Dizel Egzoz Sıvısı (DEF) Deposu 12.4 gal. (ABD) 47 l
Su Püskürtme Sistemi Deposu 898.2 gal. (ABD) 3400 l
Hidrolik Deposu 29.9 gal. (ABD) 113 l

PM620 Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Zemin kumandası tuş takımları
  • Yüksek çözünürlüklü tek LCD dokunmatik ekran
  • 12 V güç soketi

KONVEYÖR

  • Gres gergisi
  • Malzeme kaldırmayı artırma özelliği

CAT CONNECT TEKNOLOJİSİ

  • Uzaktan arıza giderme özelliği
  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

ROTOR SİSTEMİ

  • Otomatik piston kesim
  • Otomatik geçiş özelliği
  • Engel atlama
  • Üç kesme hızı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Otomatik motor rölanti kontrolü
  • Yüksek kapasiteli soğutma sistemi
  • Çift tahrik pompası
  • Otomatik yük kontrolü

HİDROLİK SİSTEM

  • Çift pompalı hidrolik tahrik sistemi
  • Çekiş Kontrolü

SERVİS VE BAKIM

  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) için numune alma portları
  • Elektrikli kaput
  • Platform seviyesi motor yağı seviye çubukları
  • Rotor bölmesi su püskürtme sistemi
  • Hava Kompresörü
  • Aksesuar tahrik sistemi
  • 3.400 L (898 gal) dahili su deposu
  • Yan su doldurma valfi

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Platform tutacakları
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Geniş bir alanı aydınlatan LED çalışma lambaları

PM620 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Çift yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran
  • Hidrolik olarak katlanan, LED lambalara sahip güneşlik
  • Havalı sürüş süspansiyonlu koltuklar
  • Ön camlar

CAT CONNECT TEKNOLOJİSİ

  • İç kızak
  • Sonik sensör (ortalama veya şerit hattı)
  • Zemin seviyesi eğim kumandaları ve ekranları

KONVEYÖR

  • Toz azaltma sistemi
  • Uzak kamera (yükleme konveyörü)

ROTOR SİSTEMİ

  • System K Rotor - Kalın (25 mm)
  • System K Rotor - Kalın (18 mm)
  • System K Rotor - Standart (15 mm)
  • System K Rotor - İnce (8 mm)
  • System K Rotor - Mikro (6 mm)
  • System H Rotor - Mikro (6x2 mm)
  • Elmas uçlar
  • Uç kovası tepsileri
  • Pnömatik uç ayırma aleti
  • Ataşman tutucu çıkartıcı
  • Pandantif kontrollü rotor döndürme cihazı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • CE sertifikası

HİDROLİK SİSTEM

  • Su deposu transfer pompası
  • Yakıt transfer pompası

SERVİS VE BAKIM

  • Yüksek basınçlı temizleme
  • Düşük basınçlı temizleme
  • Ek püskürtme çubukları
  • Remote Flash

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Makinenin çevresini aydınlatan LED şerit ışıklar
  • Manyetik LED çalışma lambası
  • İkaz Işığı (sabit veya manyetik montaj)
  • Kamyon sinyal lambaları
  • Uzak kamera (arka, ön, manyetik montaj)

PM620 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope Özellikli Cat GRADE

    Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope özellikli Cat® GRADE, freze operatörlerinin herhangi bir proje için pürüzsüz bir taban sağlamak üzere doğru ve tekrarlanabilir kesme sonuçları elde etmesini sağlar. Entegre sistem, her seferinde tutarlı bir kesim oluşturma işinden tahmin etmeyi elemek için otomatik özellikler kullanır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope özellikli Cat® GRADE, freze operatörlerinin herhangi bir proje için pürüzsüz bir taban sağlamak üzere doğru ve tekrarlanabilir kesme sonuçları elde etmesini sağlar. Entegre sistem, her seferinde tutarlı bir kesim oluşturma işinden tahmin etmeyi elemek için otomatik özellikler kullanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  PM620

Diğer Teklifleri Görüntüle