PM820 Asfalt Kazıma Makinesi

Asfalt Kazıma Makineleri PM820

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frezeleme Genişliği
79.1 inç
2010 mm
Azami Güç
800.6 HP
597 kW
Çalışma Ağırlığı
79653 lb
36130 kg

Görüntüleme

İşi tamamlamak için daha çok güç

PM820, tek bir geçişle asfalt ve beton kaplamaları tam derinlikte kontrollü olarak kaldıran, yüksek üretim özellikli, 2.010 mm'lik (79,1 inç) kesme genişliğine sahip bir yarım şeritli freze makinesidir.

Avantajları

Frezeleme Hassasiyeti

Entegre teknoloji, System K rotorlar ve gelişmiş direksiyon ve çekiş kontrolüne sahip Cat palet tasarımı ile mükemmel kesimler elde edin.

Maksimum Güç

Otomatik özellikler, çalışmanın sorunsuz ve verimli sürmesi için motor ve rotor sistemi üzerindeki yükü optimize ederek PM620 ve PM622'den %27'e kadar daha fazla güç sağlar.

Geliştirilmiş Servis

Önemli komponentlere kolay erişim, uzun servis aralıkları ve uygun parça bulunabilmesi gibi özelliklerle, bakım süresinin kısaltılması amaçlanarak tasarlanmıştır. Buna ek olarak, Cat temsilcinizden motor ve makine desteği alırsınız.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PM820

Frezeleme Genişliği 79.1 inç 2010 mm
Maksimum Frezeleme Derinliği 13 inç 330 mm
Rotor Hızları 100 / 109 / 118 dev/dak. 100 / 109 / 118 dev/dak.
Uç Sayısı 178 178
Azami Güç 800.6 HP 597 kW
Motor Cat C18 çift turbo Cat C18 çift turbo
Azami Seyir Hızı 3.7 mil/sa. 5.9 km/sa.
Maksimum Frezeleme Hızı 328 ft/min 100 m/min
Çalışma Ağırlığı 79653 lb 36130 kg
Nakliye Ağırlığı 71055 lb 32230 kg
Çalışma Uzunluğu - Konveyör Yukarıda 47.64 ft 14.52 m
Çalışma Genişliği 10.2 ft 3.11 m
Yükseklik - Güneşlik 13.29 ft 4.05 m
Maksimum Kamyon Açıklığı 15.94 ft 4.86 m
Minimum Sağ Kesme Yarıçapı 6.56 ft 2 m
Minimum Sol Kesme Yarıçapı 6.56 ft 2 m
Konveyör Dönüşü Merkezden 60 derece Merkezden 60 derece
Nakliye Uzunluğu 40.78 ft 12.43 m
Nakliye Genişliği 8.27 ft 2.52 m
Nakliye Yüksekliği 9.84 ft 3 m
Soğutma Sistemi 27.5 gal. (ABD) 104 l
Motor Yağı 17.2 gal. (ABD) 65 l
Yakıt Deposu 292.7 gal. (ABD) 1108 l
Hidrolik Deposu 29.9 gal. (ABD) 113 l
Su Püskürtme Sistemi Deposu 898.2 gal. (ABD) 3400 l

PM820 Standart Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Zemin kumandası tuş takımları
  • Yüksek çözünürlüklü tek LCD dokunmatik ekran
  • 12 V güç soketi

CAT CONNECT TEKNOLOJİSİ

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE

KONVEYÖR

  • Gres gergisi
  • Malzeme kaldırmayı artırma özelliği

ROTOR SİSTEMİ

  • Otomatik piston kesim
  • Otomatik geçiş özelliği
  • Engel atlama
  • Üç kesme hızı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • Otomatik motor rölanti kontrolü
  • Yüksek kapasiteli soğutma sistemi
  • Çift tahrik pompası
  • Otomatik yük kontrolü

HİDROLİK SİSTEM

  • Çift pompalı hidrolik tahrik sistemi
  • Çekiş Kontrolü

SERVİS VE BAKIM

  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) için numune alma portları
  • Elektrikli kaput
  • Platform seviyesi motor yağı seviye çubukları
  • Rotor bölmesi su püskürtme sistemi
  • Hava Kompresörü
  • Aksesuar tahrik sistemi
  • 3.400 L (898 gal) dahili su deposu
  • Yan su doldurma valfi

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Platform tutacakları
  • Sinyal/uyarı kornası
  • Geniş bir alanı aydınlatan LED çalışma lambaları

PM820 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Çift yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran
  • Hidrolik olarak katlanan, LED lambalara sahip güneşlik
  • Havalı sürüş süspansiyonlu koltuklar
  • Ön camlar

CAT CONNECT TEKNOLOJİSİ

  • İç kızak
  • Sonik sensör (ortalama veya şerit hattı)
  • Zemin seviyesi eğim kumandaları ve ekranları

KONVEYÖR

  • Toz azaltma sistemi
  • Uzak kamera (yükleme konveyörü)

ROTOR SİSTEMİ

  • System K Rotor - Kalın (25 mm)
  • System K Rotor - Kalın (18 mm)
  • System K Rotor - Standart (15 mm)
  • System K Rotor - İnce (8 mm)
  • System K Rotor - Mikro (6 mm)
  • System H Rotor - Mikro (6x2 mm)
  • Elmas uçlar
  • Uç kovası tepsileri
  • Pnömatik uç ayırma aleti
  • Ataşman tutucu çıkartıcı
  • Pandantif kontrollü rotor döndürme cihazı

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ

  • CE sertifikası

HİDROLİK SİSTEM

  • Su deposu transfer pompası
  • Yakıt transfer pompası

SERVİS VE BAKIM

  • Yüksek basınçlı temizleme
  • Düşük basınçlı temizleme
  • Ek püskürtme çubukları

GÜVENLİK VE EMNİYET

  • Makinenin çevresini aydınlatan LED şerit ışıklar
  • Manyetik LED çalışma lambası
  • İkaz Işığı (sabit veya manyetik montaj)
  • Kamyon sinyal lambaları
  • Uzak kamera (arka, ön, manyetik montaj)

PM820 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

  • VisionLink®

    VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Cat® Inspect, mobil cihazınızdan ekipman verilerine erişmenizi sağlar. Bu kullanımı kolay uygulama, denetim verilerini almanızı sağlat ve diğer Cat veri sistemlerinizle entegredir, böylece filonuzu yakından takip edebilirsiniz. Her yıl bir milyondan fazla denetim tamamlanarak, ekipman sahiplerine kolaylık ve hesap verebilirlik sağlanır.

Teknolojiyi Keşfedin

VisionLink®, filo boyutu veya ekipman üreticisinden bağımsız olarak performansı en üst düzeye çıkarmak için temel bilgilerle filo yönetimine dair tahminleri ortadan kaldıran bulut tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Ekipman verilerinin tamamını, masaüstünüze veya mobil cihazınıza sorunsuz bir şekilde ve uygun bir merkezi çözümden alarak her seferinde bilinçli kararlar verin.

Teknolojiyi Keşfedin
  • Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope Özellikli Cat GRADE

    Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope özellikli Cat® GRADE, freze operatörlerinin herhangi bir proje için pürüzsüz bir taban sağlamak üzere doğru ve tekrarlanabilir kesme sonuçları elde etmesini sağlar. Entegre sistem, her seferinde tutarlı bir kesim oluşturma işinden tahmin etmeyi elemek için otomatik özellikler kullanır.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Asfalt Kazıma Makineleri için Grade and Slope özellikli Cat® GRADE, freze operatörlerinin herhangi bir proje için pürüzsüz bir taban sağlamak üzere doğru ve tekrarlanabilir kesme sonuçları elde etmesini sağlar. Entegre sistem, her seferinde tutarlı bir kesim oluşturma işinden tahmin etmeyi elemek için otomatik özellikler kullanır.

Teknolojiyi Keşfedin

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  PM820

Diğer Teklifleri Görüntüle