PM200 - 2,2 m

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

PM200, güç frezeleme uygulamalarını üretken sonuçlarla tamamlamak için gelişmiş üretim becerilerini, optimize edilmiş performansı ve basitleştirilmiş servisi bir araya getirmektedir.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalıştırma Yüksekliği, dolu su deposuyla 69445.0 lb 31500.0 kg Less
Çalıştırma Yüksekliği, ön paletlerde dolu su deposuyla 36156.0 lb 16400.0 kg Less
Çalıştırma Yüksekliği, arka paletlerde dolu su deposuyla 33290.0 lb 15100.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı, boş su deposuyla 63052.0 lb 28600.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı, ön paletlerde boş su deposuyla 28550.0 lb 12950.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı, arka paletlerde boş su deposuyla 34502.0 lb 15650.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Maksimum Seyir Hızı 3.6 mil/saat 5.9 km/sa. Less
İç Dönüş Yarıçapı 6.42 ft 2.0 m Less
Çalıştırma Hızı 125.0 ft/dak. 38.0 m/dak. Less

Motor

Motor Modeli C18, ACERT ile C18, ACERT ile Less
Brüt Güç 575.0 HP 429.0 kW Less

Boyutlar

Çalıştırma Uzunluğu - Konveyör Yukarıda 45.58 ft 13.94 m Less
Çalışma Genişliği 9.9 ft 2.97 m Less
Maksimum Çalışma Yüksekliği 12.58 ft 3.95 m Less
Minimum Çalışma Yüksekliği 10.5 ft 2.93 m Less
Maksimum Kamyon Yerden Yüksekliği 15.0 ft 4.6 m Less
Nakliye Uzunluğu - baz makine 24.5 ft 7.5 m Less
Nakliye Maksimum Yüksekliği 10.25 ft 3.15 m Less
Nakliye Genişliği 9.0 ft 2.75 m Less
Nakliye Uzunluğu - konveyör katlı halde 37.25 ft 11.38 m Less

Rotor Montaj Grubu

Kesme Genişliği 88.0 inç 2235.0 mm Less
Kesme Aletleri Sayısı 193 193 Less
Maksimum Kesme Derinliği 12.6 inç 320.0 mm Less

Konveyör Sistemi

Toplayıcı Konveyör Hızı 985.0 ft/dak. 300.0 m/dak. Less
Toplayıcı Konveyör Genişliği 31.5 inç 800.0 mm Less
Boşaltma Konveyörü Genişliği 31.5 inç 800.0 mm Less
Boşaltma Konveyörü Maksimum Hızı 985.0 ft/dak. 300.0 m/dak. Less
Boşaltma Konveyörü Dönüşü (merkezden) 48.0 Derece 48.0 Derece Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 290.0 gal (US) 1100.0 D Less
Su püskürtme sistemi 925.0 gal (US) 3500.0 D Less

ACERT® Teknolojili C18 Motor

Tahrik Sistemi

Rotor Tahriki

2,2 m (88 inç) Rotor

Toplama Konveyörü

Katlanabilir Ön Yükleme Konveyörü

Operatör Kabini

Otomatik Derece ve Eğim Kontrolü Seçenekleri

Manevra Kabiliyeti

Güvenilirlik ve Servis Kolaylığı

PM200 - 2,2 m İsteğe Bağlı Donanımlar

Otomatik Derece ve Eğim Sistemi

2,2 m (88 inç) Rotor Genişliği Seçeneği