PM102 - Tekerlek

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Tekerlek alt takımlı yeni PM102, güç frezeleme uygulamalarını üretken sonuçlarla tamamlamak için gelişmiş üretim becerilerini, optimize edilmiş performansı ve basitleştirilmiş servisi bir araya getirmektedir.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalıştırma Yüksekliği, dolu su deposuyla 37705.0 lb 17100.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı, boş su deposuyla 36160.0 lb 16400.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Maksimum Seyir Hızı 3.9 mil/saat 6.4 km/sa. Less
Çalıştırma Hızı 89.0 ft/dak. 27.0 m/dak. Less
İç Dönüş Yarıçapı 6.6 ft 2.1 m Less

Motor

Motor Modeli C7, ACERT ile C7, ACERT ile Less
Brüt Güç 225.0 HP 168.0 kW Less

Boyutlar

Çalıştırma Uzunluğu (konveyör yukarıda) 35.08 ft 10.7 m Less
Çalışma Genişliği 6.5 ft 2.0 m Less
Maksimum Çalışma Yüksekliği 11.17 ft 3.4 m Less
Minimum Çalışma Yüksekliği 7.67 ft 2.38 m Less
Maksimum Kamyon Yerden Yüksekliği 15.58 ft 4.8 m Less
Nakliye Uzunluğu - baz makine 17.42 ft 5.33 m Less
Nakliye Maksimum Yüksekliği 10.08 ft 3.1 m Less
Nakliye Genişliği 7.75 ft 2.4 m Less
Nakliye Uzunluğu - konveyör katlı halde 27.67 ft 8.5 m Less

Rotor Montaj Grubu

Kesme Genişliği 40.0 inç 1000.0 mm Less
Kesme Aletleri Sayısı 97 97 Less
Maksimum Kesme Derinliği 12.0 inç 305.0 mm Less

Konveyör Sistemi

Toplayıcı Konveyör Hızı 827.0 ft/dak. 252.0 m/dak. Less
Toplayıcı Konveyör Genişliği 21.6 inç 550.0 mm Less
Boşaltma Konveyörü Uzunluğu 20.5 ft 6.3 m Less
Boşaltma Konveyörü Genişliği 23.6 inç 600.0 mm Less
Boşaltma Konveyörü Maksimum Hızı 827.0 ft/dak. 252.0 m/dak. Less
Boşaltma Konveyörü Dönüşü (merkezden) 41.0 Derece 41.0 Derece Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 105.0 gal (US) 400.0 D Less
Su püskürtme sistemi 280.0 gal (US) 1060.0 D Less

ACERT Teknolojili Cat® C7 Motor

Tahrik Sistemi

Tekerlek Alt Takımı

Rotor Tahriki

Rotor

Birinci Toplayıcı Konveyör

Katlanabilir Ön Yükleme Konveyörü

Operatör Kabini

Hizalı Kesme Özelliği

Sağ Arka Paletin Yönlendirilmesi

Otomatik Derece ve Eğim Kontrolü Seçeneği

Güvenilirlik ve Servis Kolaylığı