PM102 - Palet

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

ACERT Teknolojili Cat® C7 Motor

Tahrik Sistemi

Rotor Tahriki

Rotor

Birinci Toplayıcı Konveyör

Katlanabilir Ön Yükleme Konveyörü

Genel Bakış

Palet alt takımlı yeni PM102, güç frezeleme uygulamalarını üretken sonuçlarla tamamlamak için gelişmiş üretim becerilerini, optimize edilmiş performansı ve basitleştirilmiş servisi bir araya getirmektedir.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalıştırma Yüksekliği, dolu su deposuyla 48382.0 lb 21946.0 kg Less
Nakliye Ağırlığı, boş su deposuyla 44829.0 lb 20334.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

İç Dönüş Yarıçapı 6.3 ft 1.92 m Less
Maksimum Seyir Hızı 3.4 mil/saat 5.5 km/sa. Less
Çalıştırma Hızı 108.0 ft/dak. 33.0 m/dak. Less

Motor

Motor Modeli C7, ACERT ile C7, ACERT ile Less
Brüt Güç 330.0 HP 247.0 kW Less

Boyutlar

Çalıştırma Uzunluğu (konveyör yukarıda) 36.45 ft 11.11 m Less
Çalışma Genişliği 8.37 ft 2.55 m Less
Maksimum Çalışma Yüksekliği 16.89 ft 5.15 m Less
Minimum Çalışma Yüksekliği 9.84 ft 3.0 m Less
Maksimum Kamyon Yerden Yüksekliği 15.425 ft 4.7 m Less
Nakliye Uzunluğu - baz makine 19.35 ft 5.9 m Less
Nakliye Maksimum Yüksekliği 9.77 ft 2.98 m Less
Nakliye Genişliği 8.37 ft 2.55 m Less
Nakliye Uzunluğu - konveyör katlı halde 30.58 ft 9.32 m Less

Rotor Montaj Grubu

Kesme Genişliği 51.2 inç 1300.0 mm Less
Kesme Aletleri Sayısı 97 97 Less
Maksimum Kesme Derinliği 13.0 inç 330.0 mm Less

Konveyör Sistemi

Toplayıcı Konveyör Hızı 827.0 ft/dak. 252.0 m/dak. Less
Toplayıcı Konveyör Genişliği 23.6 inç 600.0 mm Less
Boşaltma Konveyörü Uzunluğu 20.5 ft 6.3 m Less
Boşaltma Konveyörü Genişliği 23.6 inç 600.0 mm Less
Boşaltma Konveyörü Maksimum Hızı 827.0 ft/dak. 252.0 m/dak. Less
Boşaltma Konveyörü Dönüşü (merkezden) 60.0 Derece 60.0 Derece Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 158.5 gal (US) 600.0 D Less
Su püskürtme sistemi 333.0 gal (US) 1260.0 D Less

PM102 - Palet İsteğe Bağlı Donanımlar

Otomatik Derece ve Eğim Sistemi

Hidrolik Olarak Kumanda Edilen Kanopi

Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemi

Su Deposu Yüksek Kapasiteli Doldurma Pompası

Yol Lambası Paketi