< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® 239D Kompakt Paletli Yükleyici, radyal kaldırma tasarımı sayesinde etkileyici orta kaldırma erişimi ve üstün çeki demiri gücüyle mükemmel kazma performansı sağlar. Standart, süspansiyonlu alt takım sistemi, çok çeşitli uygulamalarda ve zemin koşullarında çalışmak için üstün çekiş gücü, flotasyon, denge ve hız sağlar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C2.2 (turbo) Cat C2.2 (turbo) Less
Net Güç 58.9 HP 44.0 kW Less
Brüt Güç - SAE J1995 60.2 HP 44.9 kW Less
Net Güç (ISO 9249)† 58.9 HP 44.0 kW Less
Silindir Hacmi 134.3 inç3 2.2 D Less
İç Çap 3.3 inç 84.0 mm Less
Strok 3.9 inç 100.0 mm Less
Net Güç ISO 9249 59.6 HP 44.4 kW Less

Ağırlıklar*

Çalışma Ağırlığı 7289.0 lb 3306.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Anma Çalışma Kapasiteleri: %50 Devirme Yükü 2050.0 lb 930.0 kg Less

Çalışma Teknik Değerleri*

%50 Devirme Yükünde Azami Çalışma Kapasitesi 2050.0 inç2 930.0 m² Less
Anma Çalıştırma Kapasiteleri: %35 Devirme Yükü 1435.0 lb 651.0 kg Less
Koparma Kuvveti, Yatırma Silindiri 3969.0 lb 1801.0 kg Less
Opsiyonel Arka Ağırlıklı Anma Çalışma Kapasitesi 2250.0 psi 1021.0 kPa Less
Devirme Yükü 4100.0 lb 1860.0 kg Less
Zemin Basıncı (400 mm/15,7 inç paletle) 4.4 lb 30.3 kg Less
Zemin Temas Alanı (320 mm/12,6 inç paletle) 1373.0 lb 0.89 kg Less
Zemin Basıncı (400 mm/15,7 inç paletle) 5.3 psi 36.6 kPa Less
Zemin Temas Alanı (400 mm/15,7 inç paletle) 1716.0 inç2 1.11 m² Less

Boyutlar (Yaklaşık)*

Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 45.6 inç 1159.0 mm Less
Ayrılma Açısı 34,5° 34,5° Less
Maksimum Boşaltma Açısı 50,3° 50,3° Less
Kova Yerdeyken Uzunluk 127.3 inç 3234.0 mm Less
Maks. Kollar Paralel Olarak Uzanma 53.4 inç 1356.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova 81.5 inç 2069.0 mm Less
Araç Genişliği (320 mm/12,6 inç paletler) 66.0 inç 1676.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 57.4 inç 1458.0 mm Less
Kovasız Uzunluk 99.3 inç 2522.0 mm Less
Toplam Palet Uzunluğu 71.2 inç 1808.0 mm Less
Taşıma Konumunda Kova Pimi Yüksekliği 8.6 inç 218.0 mm Less
Araç Genişliği 143.5 inç 3645.0 mm Less
Zeminde Palet Uzunluğu 54.5 inç 1384.0 mm Less
Araç Genişliği (400 mm/15,7 inç paletler) 69.1 inç 1756.0 mm Less
Maksimum Yükseklikte Raf Arkası Açısı 85,5° 85,5° Less
Taşıma Konumunda Kova Pimi Yüksekliği 22.2 inç 563.0 mm Less
Maks. Toplam Yükseklik 111.2 inç 2825.0 mm Less

Boyutlar*

Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Açıklık 81.0 inç 2057.0 mm Less
Kabinin Üstüne Kadar Yükseklik 80.1 inç 2034.0 mm Less
Maksimumda Açıklık Kaldırma/Boşaltma 7.7 inç 195.0 mm Less

Hidrolik Sistem

Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 26.0 gal/dak. 99.0 l/dk Less
Hidrolik Akış – Standart: Hidrolik Güç (hesaplanan) 35.5 HP 26.5 kW Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Hidrolik Güç (hesaplanan) 50.9 HP 38.0 kW Less
Hidrolik Akış – Standart: Yükleyici Hidrolik Basıncı 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Yükleyici Hidrolik Akışı 18.0 gal/dak. 69.0 l/dk Less

Kabin

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Düzey II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Güç Aktarma Sistemi

İleri Seyir Hızı 7.0 mil/saat 11.2 km/sa. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 3.2 gal (US) 12.0 D Less
Motor Karteri 2.6 gal (US) 10.0 D Less
Yakıt Deposu 15.1 gal (US) 57.0 D Less
Hidrolik Sistem 11.9 gal (US) 45.0 D Less
Hidrolik Deposu 9.0 gal (US) 34.0 D Less

Gelişmiş Ekran

Makine kapasitesi ve kontrolünü en üst düzeye çıkarma amacıyla ekipman yanıtı, hidrostatik tepki ve sürünme kumandası için ekran ayarlamaları sağlayan isteğe bağlı Gelişmiş Ekran sunar. Ayrıca özelleştirilebilir düzenler, güvenlik sistemi ve arka görüş kamerası ile birlikte çoklu dil işlevselliği sunmaktadır.

Güçlü Performans

Yüksek performanslı güç aktarma sistemi, Elektronik Tork Yönetimi sistemi ve yavaşlatma pedalı özellikli elektronik el/ayak gaz kelebeği aracılığıyla maksimum performans ve üretim kapasitesi sağlar. Yüksek Akış hidrolik sistemi, maksimum hidrolik ataşman performansı gerektiren uygulamalar için kullanılabilir. Karda daha iyi çekiş, daha fazla kaydırma ve daha az zemin bozukluğu sağlayan opsiyonel geniş çubuk dişli palet ile geniş uygulama aralığı. Mekanik olarak kontrol edilen Cat C2.2 motor, daha düşük gürültü seviyeleri ve yakıt tüketimi için kısmi gaz kelebeği çalışması sağlayarak yüksek beygir gücü ve tork sunar. Cat "Akıllı Tesviye" sistemi (ILEV), sektörde öncü teknoloji, entegrasyon ve çift yönlü otomatik seviye, ataşman kazıya dönüşü ve ataşman konumlandırıcısı gibi isteğe bağlı özellikler sunar.

Süspansiyonlu Alt Takım

Standart tam bağımsız burulma tipi akslı süspansiyon, opsiyonel Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi ile birlikte engebeli arazide çalışmayı iyileştirerek daha iyi yük tutma, üretkenlikte artış ve daha iyi operatör konforu sağlar. Karda daha iyi sürtünme, daha fazla kaydırma ve daha az zemin bozukluğu sağlayan opsiyonel geniş çubuk dişli palet ile geniş uygulama aralığında çalışma.

Olağanüstü Çok Yönlülük

Performans uyumlu geniş Cat Ataşmanları yelpazesi, Cat Kompakt Paletli Yükleyiciyi iş sahasındaki en çok yönlü makine haline getirir.

Kolay Servis

Zemin seviyesinde erişilen tüm günlük servis ve rutin bakım noktaları sayesinde makinelerin çalışmadığı süreyi azaltarak üretimi artırır.

239D Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 80 amper Alternatör
  • Kontak Anahtarı; Çalıştırma/Durdurma Anahtarı
  • Lambalar: Gösterge Arka Işıklandırması, İki Arka Lamba, İki Arka Halojen Çalışma Lambası, İki Ayarlanabilir Ön Halojen Lamba, Aydınlatma Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Ağır Hizmet Aküsü, 880 CCA

OPERATÖR ORTAMI
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kol Dayanağı Kaldırıldı/Operatör Koltuktan İndi, Motor Soğutucu Sıvı Sıcaklığı, Motor Yağ Basıncı, Kızdırma Bujisi Aktivasyonu, Hidrolik Filtre Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyonu Sistemi
  • Ayarlanabilir Vinil Koltuk
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Operatör koltuğundan indiğinde veya kol dayanağı kaldırıldığında Kontrol Kenetleme Sistemi: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Freni Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Açık, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • İç Dikiz Aynası
  • 12 volt Elektrikli Soket
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Ayarlanabilir Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Altı tuşlu Tuş Takımlı Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi
  • Ağ Örgülü Depolama Bölmesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Cat C2.2, Turbo Dizel Motor
  • Hava Filtresi, Çift Element, Radyal Keçe
  • S·O·SSM Örnek Alma Valfi, Hidrolik Yağ
  • Filtreler, Kartuş tipi, Hidrolik
  • Filtreler, Kartuş tipi, Yakıt ve Su Ayırıcısı
  • Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi (yan yana)
  • Yay Etkili, Hidrolik Tahliyeli Park Freni
  • Hidrostatik Şanzıman