< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat 259D Kompakt Paletli Yükleyici, dikey kaldırma tasarımı sayesinde, hızlı ve kolay kamyon yükleme için uzatılmış erişim ve kaldırma yüksekliği sağlar. Standart, süspansiyonlu alt takım sistemi, çok çeşitli uygulamalarda ve zemin koşullarında çalışmak için üstün çekiş gücü, flotasyon, denge ve hız sağlar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Net Güç 72.1 HP 53.8 kW Less
Net Güç (ISO 9249)† 74.3 HP 55.4 kW Less
Net Güç SAE 1349 72.1 HP 53.8 kW Less
Silindir Hacmi 203.0 inç3 3.3 D Less
İç Çap 3.7 inç 94.0 mm Less
Strok 4.7 inç 120.0 mm Less
Net Güç (SAE 1349)†† 72.7 HP 54.2 kW Less
Not ††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (tüm bölgelerde bulunmaz). ††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (tüm bölgelerde bulunmaz). Less
Net Güç (ISO 9249)†† 73.5 HP 54.8 kW Less
Net Güç ISO 9249 72.8 HP 54.3 kW Less

Ağırlıklar*

Çalışma Ağırlığı 8846.0 lb 4013.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Anma Çalışma Kapasiteleri: %50 Devirme Yükü 2900.0 lb 1315.0 kg Less

Çalışma Teknik Değerleri*

Zemin Basıncı (320 mm/12,6 inç paletle) 3100.0 lb 1406.0 kg Less
Devirme Yükü 5800.0 lb 2631.0 kg Less
Zemin Temas Alanı (320 mm/12,6 inç paletle) 1483.0 inç2 0.96 m² Less
Anma Çalıştırma Kapasiteleri: %35 Devirme Yükü 2030.0 lb 921.0 kg Less
Koparma Kuvveti, Yatırma Silindiri 5035.0 lb 2284.0 kg Less
Zemin Basıncı (320 mm/12,6 inç paletle) 6.0 psi 41.1 kPa Less
Zemin Basıncı (400 mm/15,7 inç paletle) 4.8 psi 33.4 kPa Less
%50 Devirme Yükünde Azami Çalışma Kapasitesi 2900.0 lb 1315.0 kg Less
Zemin Temas Alanı (400 mm/15,7 inç paletle) 1848.0 inç2 1.19 m² Less

Boyutlar*

Kabinin Üstüne Kadar Yükseklik 83.1 inç 2111.0 mm Less
Yerden Yükseklik 8.9 inç 226.0 mm Less
Maksimumda Erişim Kaldırma/Boşaltma 89.9 inç 2283.0 mm Less

Boyutlar (Yaklaşık)*

Maks. Kaldırmada Kova Pimi Yüksekliği Kaldırma 7.8 inç 198.0 mm Less
Kovasız Uzunluk 108.9 inç 2767.0 mm Less
Kova Yerdeyken Uzunluk 137.3 inç 3486.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova 86.0 inç 2184.0 mm Less
Maksimum Boşaltma Açısı 52° 52° Less
Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Uzanma 23.9 inç 608.0 mm Less
Maksimum Kaldırmada Kova Pimi Yüksekliği 121.0 inç 3075.0 mm Less
Zeminde Palet Uzunluğu 59.0 inç 1499.0 mm Less
Araç Genişliği (400 mm/15,7 inç paletler) 69.0 inç 1755.0 mm Less
Araç Genişliği (320 mm/12,6 inç paletler) 66.0 inç 1676.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 61.5 inç 1561.0 mm Less
Araç Genişliği 154.1 inç 3915.0 mm Less
Maksimum Yükseklikte Raf Arkası Açısı 87° 87° Less
Kollar Zemine Paralelken Maksimum Uzanma 51.4 inç 1305.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 54.8 inç 1392.0 mm Less
Toplam Palet Uzunluğu 78.7 inç 1999.0 mm Less
Ayrılma Açısı 35° 35° Less
Maks. Kaldırmada Kova Pimi Uzanması 9.4 inç 238.0 mm Less

Hidrolik Sistem

Hidrolik Akış – Standart: Yükleyici Hidrolik Basıncı 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Yükleyici Hidrolik Akışı 20.0 gal/dak. 76.0 l/dk Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 30.0 gal/dak. 112.0 l/dk Less
Hidrolik Akış – Standart: Hidrolik Güç (hesaplanan) 39.0 HP 29.0 kW Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış: Hidrolik Güç (hesaplanan) 58.0 HP 43.0 kW Less

Kabin

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Düzey II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Güç Aktarma Sistemi

Seyir Hızı (İleri veya Geri): Tek Vitesli 5.9 mil/saat 9.5 km/sa. Less
Geri Seyir Hızı 8.5 mil/saat 13.7 km/sa. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 3.7 gal (US) 14.0 D Less
Motor Karteri 3.0 gal (US) 11.0 D Less
Yakıt Deposu 27.7 gal (US) 105.0 D Less
Hidrolik Sistem 13.2 gal (US) 50.0 D Less
Hidrolik Deposu 10.3 gal (US) 39.0 D Less

Olağanüstü Güç

Yüksek performanslı güç aktarma sistemi, Elektronik Tork Yönetimi sistemi, standart iki hızlı seyir ve sektörde özel yeri olan yavaşlatma pedalı özellikli elektronik el/ayak gaz kelebeği aracılığıyla maksimum performans ve üretim kapasitesi sağlar. Cat C3.3B motor ve yüksek performanslı güç aktarma sistemi, daha düşük gürültü seviyeleri ve yakıt tüketimi için kısmi gaz kelebeği çalışması sağlayarak yüksek motor beygir gücü ve tork sunar. Yüksek Akış hidrolik sistemi, maksimum hidrolik ataşman performansı gerektiren uygulamalar için kullanılabilir.

Her Türlü İşin Üstesinden Gelebilecek Çok Yönlülük

Cat "Akıllı Tesviye" sistemi (ILEV), sektörde öncü teknoloji, entegrasyon ve çift yönlü otomatik seviye, ataşman kazıya dönüşü ve ataşman konumlandırıcısı gibi isteğe bağlı özellikler sunar. Standart tam bağımsız burulma tipi akslı süspansiyon, opsiyonel Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi ile birlikte engebeli arazide çalışmayı iyileştirerek daha iyi yük tutma, üretkenlikte artış ve daha iyi operatör konforu sağlar. Performans uyumlu geniş Cat Ataşmanları yelpazesi, Cat Kompakt Paletli Yükleyiciyi iş sahasındaki en çok yönlü makine haline getirir.

Gelişmiş Ekran

Makine kapasitesi ve kontrolünü en üst düzeye çıkarma amacıyla ekipman yanıtı, hidrostatik tepki ve sürünme kumandası için ekran ayarlamaları sağlayan isteğe bağlı Gelişmiş Ekran sunar. Ekran ayrıca özelleştirilebilir düzenler, güvenlik sistemi ve arka görüş kamerası ile birlikte çoklu dil işlevselliği sunmaktadır.

Kolay Servis

Zemin seviyesinde erişilen tüm günlük servis ve rutin bakım noktaları sayesinde makinelerin çalışmadığı süreyi azaltarak üretimi artırır.

259D Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 80 amper Alternatör
  • Kontak Anahtarı; Çalıştırma/Durdurma Anahtarı
  • Lambalar: Gösterge Arka Işıklandırması, İki Arka Lamba, İki Arka Halojen Çalışma Lambası, İki Ayarlanabilir Ön Halojen Lamba, Aydınlatma Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Ağır Hizmet Aküsü, 880 CCA

OPERATÖR ORTAMI
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kol Dayanağı Kaldırıldı/Operatör Koltuktan İndi, Motor Soğutucu Sıvı Sıcaklığı, Motor Yağ Basıncı, Kızdırma Bujisi Aktivasyonu, Hidrolik Filtre Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyonu Sistemi
  • Ayarlanabilir Vinil Koltuk
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Operatör koltuğundan indiğinde veya kol dayanağı kaldırıldığında Kontrol Kenetleme Sistemi: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Freni Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Açık, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • İç Dikiz Aynası
  • 12 volt Elektrikli Soket
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Ayarlanabilir Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Altı tuşlu Tuş Takımlı Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi
  • Ağ Örgülü Depolama Bölmesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Cat C3.3B, Turbo Dizel Motor
  • Hava Filtresi, Çift Element, Radyal Keçe
  • S·O·SSM Örnek Alma Valfi, Hidrolik Yağ
  • Filtreler, Kartuş tipi, Hidrolik
  • Filtreler, Kartuş tipi, Yakıt ve Su Ayırıcısı
  • Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi (yan yana)
  • Yay Etkili, Hidrolik Tahliyeli Park Freni
  • Hidrostatik Şanzıman