< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat 289D Kompakt Paletli Yükleyici, dikey kaldırma tasarımı sayesinde, hızlı ve kolay kamyon yükleme için uzatılmış erişim ve kaldırma yüksekliği sağlar. Standart, süspansiyonlu alt takım sistemi, çok çeşitli uygulamalarda ve zemin koşullarında çalışmak için üstün çekiş gücü, flotasyon, denge ve hız sağlar.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat C3.3B (turbo) Cat C3.3B (turbo) Less
Net Güç 71.8 HP 53.6 kW Less
Brüt Güç - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW Less
Net Güç (ISO 9249)† 71.8 HP 53.6 kW Less
Deplasman 203.0 inç3 3.3 D Less
Çap 3.7 inç 94.0 mm Less
Strok 4.7 inç 120.0 mm Less
Net Güç (ISO 9249)† 72.4 HP 54.0 kW Less
Net Güç (ISO 9249)†† 73.2 HP 54.6 kW Less
Net Güç (SAE 1349)† 72.6 HP 54.1 kW Less
Not ††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (tüm bölgelerde bulunmaz). ††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage II eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar (tüm bölgelerde bulunmaz). Less

Ağırlıklar*

Çalışma Ağırlığı 10533.0 lb 4778.0 kg Less
Not *259D ve 289D için Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutların tümün; 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, iki vites, OROPS, 1676 mm (66 inç) toprak kovası, 259D için 320 mm (12,6 inç) paletler veya 289D için 400 mm (15,7 inç) paletler, çift flanşlı ön avara/tek flanşlı ön avara, standart akış hidrolikleri, mekanik süspansiyonlu koltuk mevcutken; opsiyonel arka ağırlık ve manuel hızlı ataşman değiştirici olmadan temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). *259D ve 289D için Çalışma Ağırlığı, Çalışma Teknik Değerleri ve Boyutların tümün; 75 kg (165 lb) operatör, tüm sıvılar, iki vites, OROPS, 1676 mm (66 inç) toprak kovası, 259D için 320 mm (12,6 inç) paletler veya 289D için 400 mm (15,7 inç) paletler, çift flanşlı ön avara/tek flanşlı ön avara, standart akış hidrolikleri, mekanik süspansiyonlu koltuk mevcutken; opsiyonel arka ağırlık ve manuel hızlı ataşman değiştirici olmadan temel alınmıştır (aksi belirtilmediği takdirde). Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Anma Çalışma Kapasiteleri: %50 Devirme Yükü 3800.0 lb 1724.0 kg Less

Çalışma Teknik Değerleri*

Anma Çalıştırma Kapasiteleri: %35 Devirme Yükü 2660.0 lb 1207.0 kg Less
Devirme Yükü 7600.0 lb 3447.0 kg Less
Koparma Kuvveti, Yatırma Silindiri 7291.0 lb 3307.0 kg Less
Opsiyonel Arka Ağırlıklı Anma Çalışma Kapasitesi 4050.0 lb 1837.0 kg Less
Zemin Temas Alanı (400 mm/15,7 inç paletle) 2015.0 inç2 1.3 m² Less
Zemin Temas Alanı (450 mm/17,7 inç paletle) 2272.0 inç2 1.47 m² Less
%50 Devirme Yükünde Azami Çalışma Kapasitesi 3800.0 lb 1724.0 kg Less
Zemin Basıncı (400 mm/15,7 inç paletle) 5.2 psi 36.1 kPa Less
Zemin Basıncı (450 mm/17,7 inç paletle) 4.6 psi 32.0 kPa Less

Boyutlar (Yaklaşık)*

Araç Genişliği 158.1 inç 4015.0 mm Less
Araç Genişliği (400 mm/15,7 inç paletler) 76.0 inç 1931.0 mm Less
Araç Genişliği (450 mm/17,7 inç paletler) 78.0 inç 1981.0 mm Less
Ayrılma Açısı 33° 33° Less
Kollar Zemine Paralelken Maksimum Uzanma 50.0 inç 1270.0 mm Less
Kova Yerdeyken Uzunluk 146.2 inç 3714.0 mm Less
Kovasız Uzunluk 117.9 inç 2995.0 mm Less
Maks. Kaldırmada Kova Pimi Yüksekliği Kaldırma 7.5 inç 190.0 mm Less
Maks. Toplam Yükseklik 125.1 inç 3178.0 mm Less
Maksimum Boşaltma Açısı 51° 51° Less
Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Uzanma 30.0 inç 761.0 mm Less
Maksimum Yükseklikte Raf Arkası Açısı 84° 84° Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Ataşman Değiştirici 55.5 inç 1410.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Kova 88.8 inç 2256.0 mm Less
Merkezden Dönüş Yarıçapı - Makine Arkası 70.7 inç 1796.0 mm Less
Toplam Palet Uzunluğu 83.8 inç 2129.0 mm Less
Zeminde Palet Uzunluğu 64.2 inç 1630.0 mm Less
Maks. Kaldırmada Kova Pimi Uzanması 14.5 inç 369.0 mm Less

Boyutlar*

Kabinin Üstüne Kadar Yükseklik 83.2 inç 2113.0 mm Less
Maksimum Kaldırma ve Boşaltmada Açıklık 94.0 inç 2387.0 mm Less
Maksimumda Açıklık Kaldırma/Boşaltma 8.9 inç 226.0 mm Less

Hidrolik Sistem

Hidrolik Akış – Standart: Hidrolik Güç (hesaplanan) 44.0 HP 33.0 kW Less
Hidrolik Akış – Standart: Yükleyici Hidrolik Basıncı 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış XPS: Hidrolik Güç (hesaplanan) 76.0 HP 57.0 kW Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış XPS: Maksimum Yükleyici Hidrolik Akışı 32.0 gal/dak. 121.0 l/dk Less
Hidrolik Akış – Yüksek Akış XPS: Maksimum Yükleyici Hidrolik Basıncı 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Yükleyici Hidrolik Akışı 23.0 gal/dak. 86.0 l/dk Less

Kabin

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
FOPS Düzey II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Güç Aktarma Sistemi

Geri Seyir Hızı 7.0 mil/saat 11.3 km/sa. Less
Seyir Hızı (İleri veya Geri): Tek Vitesli 4.5 mil/saat 7.2 km/sa. Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Soğutma Sistemi 3.7 gal (US) 14.0 D Less
Motor Karteri 3.0 gal (US) 11.0 D Less
Yakıt Deposu 24.8 gal (US) 94.0 D Less
Hidrolik Sistem 13.7 gal (US) 52.0 D Less
Hidrolik Deposu 10.3 gal (US) 39.0 D Less

Rahat Operatör Kabini

Sektörde öncü muhafazalı ve basınçlı kabin, mükemmel ataşman görüşüyle birlikte daha temiz ve sessiz çalışma ortamı sağlar. Koltuğa monte ayarlanabilir kumanda kolu kontrolleri bulunan yüksek arkalıklı, ısıtmalı, havalı koltuk, D Serisini operatör konforu konusunda sektör lideri haline getirir.

Olağanüstü Güç

Yüksek performanslı güç aktarma sistemi, Elektronik Tork Yönetimi sistemi, standart iki hızlı seyir ve sektörde özel yeri olan yavaşlatma pedalı özellikli elektronik el/ayak gaz kelebeği aracılığıyla maksimum performans ve üretim kapasitesi sağlar. Cat C3.3B motor ve yüksek performanslı güç aktarma sistemi, daha düşük gürültü seviyeleri ve yakıt tüketimi için kısmi gaz kelebeği çalışması sağlayarak yüksek motor beygir gücü ve tork sunar. Yüksek Akışlı XPS hidrolik sistem, maksimum hidrolik ataşman performansı isteyen uygulamalarda kullanılabilir.

Her Türlü İşin Üstesinden Gelebilecek Çok Yönlülük

Cat "Akıllı Tesviye" sistemi (ILEV), sektörde öncü teknoloji, entegrasyon ve çift yönlü otomatik seviye, ataşman kazıya dönüşü ve ataşman konumlandırıcısı gibi isteğe bağlı özellikler sunar. Standart tam bağımsız burulma tipi akslı süspansiyon, opsiyonel Hıza Duyarlı Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi ile birlikte engebeli arazide çalışmayı iyileştirerek daha iyi yük tutma, üretkenlikte artış ve daha iyi operatör konforu sağlar. Performans uyumlu geniş Cat Ataşmanları yelpazesi, Cat Kompakt Paletli Yükleyiciyi iş sahasındaki en çok yönlü makine haline getirir.

Gelişmiş Ekran

Makine kapasitesi ve kontrolünü en üst düzeye çıkarma amacıyla ekipman yanıtı, hidrostatik tepki ve sürünme kumandası için ekran ayarlamaları sağlayan isteğe bağlı Gelişmiş Ekran sunar. Ekran ayrıca özelleştirilebilir düzenler, güvenlik sistemi ve arka görüş kamerası ile birlikte çoklu dil işlevselliği sunmaktadır.

Kolay Servis

Zemin seviyesinde erişilen tüm günlük servis ve rutin bakım noktaları sayesinde makinelerin çalışmadığı süreyi azaltarak üretimi artırır.

289D Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • 12 volt Elektrik Sistemi
  • 80 amper Alternatör
  • Kontak Anahtarı; Çalıştırma/Durdurma Anahtarı
  • Lambalar: Gösterge Arka Işıklandırması, İki Arka Lamba, İki Arka Halojen Çalışma Lambası, İki Ayarlanabilir Ön Halojen Lamba, Aydınlatma Lambası
  • Geri Vites Alarmı
  • Ağır Hizmet Aküsü, 880 CCA

OPERATÖR ORTAMI
  • Göstergeler: Yakıt Seviyesi, Saat Ölçer
  • Operatör Uyarı Sistemi Göstergeleri: Hava Filtresi Kısıtlaması, Alternatör Çıkışı, Kol Dayanağı Kaldırıldı/Operatör Koltuktan İndi, Motor Soğutucu Sıvı Sıcaklığı, Motor Yağ Basıncı, Kızdırma Bujisi Aktivasyonu, Hidrolik Filtre Kısıtlaması, Hidrolik Yağı Sıcaklığı, Park Freni Devrede, Motor Emisyonu Sistemi
  • Ayarlanabilir Vinil Koltuk
  • Katlamalı Ergonomik Kıvrımlı Kol Dayanağı
  • Operatör koltuğundan indiğinde veya kol dayanağı kaldırıldığında Kontrol Kenetleme Sistemi: Hidrolik Sistem Devre Dışı Kalır, Hidrostatik Şanzıman Devre Dışı Kalır, Park Freni Devreye Girer
  • ROPS Kabin, Açık, Yukarıya Doğru Eğilmiş
  • FOPS, Level I
  • Üst ve Arka Camlar
  • Zemin Paspası
  • İç Dikiz Aynası
  • 12 volt Elektrikli Soket
  • Korna
  • El (Kumanda) Gaz Kelebeği, Elektronik
  • Ayarlanabilir Kumanda Kolu Kontrolleri
  • Altı tuşlu Tuş Takımlı Hırsızlık Önleme Güvenlik Sistemi
  • Ağ Örgülü Depolama Bölmesi

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Cat C3.3B, Turbo Dizel Motor
  • Hava Filtresi, Çift Element, Radyal Keçe
  • S·O·SSM Örnek Alma Valfi, Hidrolik Yağ
  • Filtreler, Kartuş tipi, Hidrolik
  • Filtreler, Kartuş tipi, Yakıt ve Su Ayırıcısı
  • Radyatör/Hidrolik Yağı Soğutma Sistemi (yan yana)
  • Yay Etkili, Hidrolik Tahliyeli Park Freni
  • Hidrostatik Şanzıman