816F Serisi 2

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Son derece esnek bir makine olan 816F2'da zorlu arazi yükseltme koşulları için kaliteden ödün verilmemiştir.

Motor

Birimler:
Brüt Güç 253.0 mm H2O 189.0 kg/mm Less
Net Güç 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Motor Modeli Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Net Güç ISO 3046-2 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Net Güç ISO 9249 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
SAE J1349 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
EEC 80/1269 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
Tork Artışı 19.0 % 19.0 % Less
İç Çap 4.4 inç 112.0 mm Less
Strok 5.9 inç 149.0 mm Less
Silindir Hacmi 537.0 inç3 8.8 D Less

Şanzıman

İleri 1 3.5 mil/saat 5.6 km/sa. Less
İleri 2 5.9 mil/saat 9.5 km/sa. Less
Geri 1 4.0 mil/saat 6.3 km/sa. Less
Geri 2 6.6 mil/saat 10.6 km/sa. Less

Hidrolik Sistem

2.015 dev/dak. ve 6.900 kPa'da (1.000 psi) Kanat Pompa Çıkışı 29.6 gal/dak. 112.0 l/dk Less
Emniyet Valfi Ayarı 2248.0 psi 15500.0 kPa Less
Kaldırma Silindiri İç Çapı x Strok 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 inç x 36 inç 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 inç x 36 inç Less

Akslar

Ön Sabit Sabit Less
Arka aks salınma açısı ±8° ±8° Less

Frenler

Standartlar OSHA yönetmeliklerini karşılar OSHA yönetmeliklerini karşılar Less

Çarklar - Aşınmaya Dayanıklı Malzemeli (ARM) Plus Uç Tırnaklar

Tambur Genişliği 3.33 ft 1016.0 mm Less
Tambur Çapı 4.25 ft 1300.0 mm Less
Tekerlek Uçları 20 20 Less

Çarklar - V Model, Doğrama Bıçakları

Tekerlek Bıçağı 20 20 Less

Düz Bıçak

Kesme Uçlarının Genişliği 11.9 ft 3657.0 mm Less
Bıçak Tablası Uzunluğu 11.67 ft 3556.0 mm Less
Yükseklik 6.27 ft 1914.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 117.8 gal (US) 446.0 D Less
Soğutma Sistemi 14.5 gal (US) 55.0 D Less
Karter 9.0 gal (US) 34.0 D Less
Şanzıman 13.2 gal (US) 50.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 11.4 gal (US) 43.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 11.4 gal (US) 43.0 D Less
Hidrolik Sistem (Depo dahil) 36.2 gal (US) 137.0 D Less
Hidrolik Deposu 23.2 gal (US) 88.0 D Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 52364.0 lb 23748.0 null Less

Kabin

ROPS/FOPS SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Yerden Yükseklik 1.5 ft 456.0 mm Less

Boyutlar (Yaklaşık)

A/C ile Kabin Tepesine Kadar Yükseklik 12.75 ft 3801.0 mm Less
Egzoz Borusunun Tepesine Yükseklik 11.36 ft 3462.0 mm Less
Şasenin Tepesine Yükseklik 8.16 ft 2489.0 mm Less
Tampona Kadar Yerden Yükseklik 2.64 ft 804.0 mm Less
Kilit Çubuklarına Yerden Yükseklik 2.13 ft 650.0 mm Less
Arka Aks ile Tampon Kenarı Arasındaki Orta Çizgi 6.22 ft 1896.0 mm Less
Arka Aks ile Mafsal Arasındaki Orta Çizgi 5.5 ft 1675.0 mm Less
Dingil Mesafesi 10.9 ft 3350.0 mm Less
Bıçak Yerdeyken Uzunluk 25.76 ft 7854.0 mm Less
Tekerleklerin Genişliği 10.95 ft 3338.0 mm Less
Kesme Uçlarının (Bıçak) Genişliği 11.99 ft 3657.0 mm Less
Dönüş Yarıçapı - Kesme Uçlarının Dışından 21.21 ft 6464.0 mm Less
Düz Bıçak Genişliği 11.67 ft 3556.0 mm Less

Ses Performansı

Standartlar Gerekli gürültü standartlarını karşılar Gerekli gürültü standartlarını karşılar Less

816F Serisi 2Standart Donanımlar

ELEKTRİK SİSTEMİ
  • Yedek alarm
  • Alternatör (80 Amp)
  • Bakım gerektirmeyen aküler (2)
  • Arıza teşhis soketleri
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön, arka ve kabine takılı)
  • Marş ve şarj sistemi (24 volt)
  • Acil durum çalıştırmaları için marş prizi

KORUMALAR
  • Aks (ön ve arka)
  • Tahrik şaftı
  • Menteşeli karter
  • Hidrolik deposu
  • Güç aktarma sistemi
  • Direksiyon silindiri

OPERATÖR ORTAMI
  • Klima, tavana monte
  • Bıçak kontrol sistemi kilitleri
  • Kabin, basınçlı ve ses geçirmez (ROPS/FOPS)
  • Palto askısı
  • Çakmak ve küllük
  • Caterpillar İzleme Sistemi
  • Tavan lambası (kabin)
  • Sigortalar, bıçak tipi (kabin içinde)
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna (direksiyon simidine takılı)
  • Hidrolik direksiyon
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • Dikiz aynaları (içe takılı)
  • KAB mekanik süspansiyonlu koltuk
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Islak kol silecekleri/yıkayıcılar (ön ve arka)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Frenler, tam hidrolik muhafazalı, yağlı disk
  • Cat® C9 ACERT™ motor
  • Motor soğutma fanı (emme)
  • Yakıt besleme pompası (elektrikli)
  • Susturucu
  • Yeni Nesil Modüler (NGMR) radyatör
  • Marş yardımı (eter)
  • Tork konvertörü
  • Şanzıman, planet tipi (2 ileri/2 geri vites)

DİĞER STANDART EKİPMAN
  • Cat O-ring yüzey keçeleri/kaplinleri
  • XT™ hortumlar
  • Soğutucular
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Kilitlenebilir servis kapaklarına sahip metalik kaput
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Kilit çubukları (tüm tekerlekler)
  • Vandalizme karşı koruma kilitleri
  • Çarklar (1.016 mm/40 inç), genişletilmiş iç jant ve kaynakla bağlanmış Plus Uçlar ile

BULDOZER
  • Buldozer bıçağı, hidrolik sistem ve bağlantı standart ekipmana dahil değildir

ANTİFRİZ
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı Uzun Ömürlü Soğutma Sıvısı