816F Serisi 2

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

816F Serisi 2 Arazi Yükseltme Kompaktörü

Motor

Birimler:
Brüt Güç 253.0 mm H2O 189.0 kg/mm Less
Net Güç 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Motor Modeli C9 ACERT C9 ACERT Less
Net Güç ISO 3046-2 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Net Güç ISO 9249 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
SAE J1349 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
EEC 80/1269 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
Tork Artışı 19.0 % 19.0 % Less
İç Çap 4.4 inç 112.0 mm Less
Strok 5.9 inç 149.0 mm Less
Silindir Hacmi 537.0 inç3 8.8 D Less

Şanzıman

İleri 1 3.5 mil/saat 5.6 km/sa. Less
İleri 2 5.9 mil/saat 9.5 km/sa. Less
Geri 1 4.0 mil/saat 6.3 km/sa. Less
Geri 2 6.6 mil/saat 10.6 km/sa. Less

Hidrolik Sistem

2.015 dev/dak. ve 6.900 kPa'da (1.000 psi) Kanat Pompa Çıkışı 29.6 gal/dak. 112.0 l/dk Less
Emniyet Valfi Ayarı 2248.0 psi 15500.0 kPa Less
Kaldırma Silindiri İç Çapı x Strok 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 inç x 36 inç 120,65 mm x 913,9 mm 4,75 inç x 36 inç Less

Akslar

Ön Sabit Sabit Less
Arka aks salınma açısı ±8° ±8° Less

Frenler

Standartlar OSHA yönetmeliklerini karşılar OSHA yönetmeliklerini karşılar Less

Çarklar – Aşınmaya Dayanıklı Malzemeli (ARM) Plus Uç Tırnaklar

Tambur Genişliği 3.33 ft 1016.0 mm Less
Tambur Çapı 4.25 ft 1300.0 mm Less
Tekerlek Uçları 20 20 Less

Tekerlekler – Tırtıllı Desen, Doğrama Bıçakları

Tekerlek Bıçağı 20 20 Less

Düz Bıçak

Kesme Uçlarının Genişliği 11.9 ft 3657.0 mm Less
Bıçak Tablası Uzunluğu 11.67 ft 3556.0 mm Less
Yükseklik 6.27 ft 1914.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 117.8 gal (US) 446.0 D Less
Soğutma Sistemi 14.5 gal (US) 55.0 D Less
Karter 9.0 gal (US) 34.0 D Less
Şanzıman 13.2 gal (US) 50.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – Ön 11.4 gal (US) 43.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler – Arka 11.4 gal (US) 43.0 D Less
Hidrolik Sistem (Depo dahil) 36.2 gal (US) 137.0 D Less
Hidrolik Deposu 23.2 gal (US) 88.0 D Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 52364.0 lb 23748.0 null Less

Kabin

ROPS/FOPS SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Yerden Yükseklik 1.5 ft 456.0 mm Less

Boyutlar (Yaklaşık)

A/C ile Kabin Tepesine Kadar Yükseklik 12.74 ft 3801.0 mm Less
Egzoz Borusunun Tepesine Yükseklik 11.36 ft 3462.0 mm Less
Şasenin Tepesine Yükseklik 8.16 ft 2489.0 mm Less
Tampona Kadar Yerden Yükseklik 2.64 ft 804.0 mm Less
Kilit Çubuklarına Yerden Yükseklik 2.13 ft 650.0 mm Less
Arka Aks ile Tampon Kenarı Arasındaki Orta Çizgi 6.22 ft 1896.0 mm Less
Arka Aks ile Mafsal Arasındaki Orta Çizgi 5.5 ft 1675.0 mm Less
Aks Açıklığı 10.9 ft 3350.0 mm Less
Bıçak Yerdeyken Uzunluk 25.76 ft 7854.0 mm Less
Tekerleklerin Genişliği 10.95 ft 3338.0 mm Less
Kesme Uçlarının (Bıçak) Genişliği 11.99 ft 3657.0 mm Less
Dönüş Yarıçapı – Kesme Uçlarının Dışından 21.21 ft 6464.0 mm Less
Düz Bıçak Genişliği 11.67 ft 3556.0 mm Less

Ses Performansı

Standartlar Gerekli gürültü standartlarını karşılar Gerekli gürültü standartlarını karşılar Less

Çöp Koruması ve Soğutma Sistemi

Başarısı kanıtlanmış aks koruma sistemimiz ve sac metal şase tasarımımız gibi standart olarak sunulan çeşitli çöp koruma özelliklerimiz ve Yeni Nesil Modüler Radyatör ile üretime engel olan çöp birikimini azaltıyor ve daha fazla soğutma kapasitesi sağlıyoruz.

Uçlar ve Çarklar

Caterpillar tarafından tasarlanan ve üretilen çelik çarklar, güç aktarma sisteminizde görmeyi beklediğiniz dayanıklılığı sağlar. Bunlar ve standart olarak sunulan Plus Uçlar veya doğrama çarkları, en üretken ve verimli sıkıştırma işlemlerini sağlamak için üstün çekiş ve yamaç dengesi sağlayacaktır.

Güç Aktarma Sistemi

ACERT™ Teknolojili Cat® C9 motor maksimum güç sağlar ve Elektronik Kavrama Basınç Kontrolü ve planet tipi powershift şanzıman ile birlikte çalışarak arazi yükseltme uygulamalarında üstün performans ve güvenilirlik sağlar.

Katı Atık Bıçakları

Cat Ataşmanları ve Servislerde dozer uygulamaları ve atıkların yayılması için sahanızın gereksinimlerine uygun çeşitli bıçaklar bulunmaktadır.

Operatör Kabini

Operatör konforu ve üretkenliği mükemmel görüş alanı, kollar, anahtarlar ve göstergelerin dikkatli bir şekilde yerleştirilmesi, hava kalitesi ve gürültü kontrolü ve operatörünüzün kişisel eşyaları için tümleşik depolama alanı ile maksimuma çıkarılır.

Servis Kolaylığı

Menteşeli servis kapakları, kolay erişilebilen planlanmış bakım noktaları, kolay erişilebilen yan göstergeler, kabin içindeki bıçak tipi sigortalar ve ayrı bir soğutma sisteminin olması servis işlemlerini kolaylaştırır.

Tam Müşteri Desteği

Cat temsilciniz, tüm ekipman ihtiyaçlarınız için tek güvenilir kaynaktır. İşlemlerinize uygun çeşitli hizmetler sunar ve daha düşük maliyet ile daha uzun süre çalışabilmenizi sağlarlar.