Motor
Brüt Güç | 562 HP 419 kW |
Net Güç | 496 HP 370 kW |
Motor Modeli | Cat® C18 Cat® C18 |
İç çap | 5.71 inç 145 mm |
Strok | 7.2 inç 183 mm |
Silindir Hacmi | 1104.5 in³ 18.1 l |
Düşük Rölanti Devri | 750 r/dk. 750 r/dk. |
Brüt - SAE J1349 | 562 HP 419 kW |
Azami Gücü (Net ISO 14396) | 553 HP 412 kW |
Net Güç - SAE J1349 - Konvertör Tahriki – Tork Artışı | 52 % 52 % |
Net Güç - SAE J1349 - Konvertör Tahriki – Brüt Güç | 496 HP 370 kW |
Maksimum Rakım - Güç Kaybı Olmadan | 7500 ft 2286 m |
Net Güç - SAE J1349 - Doğrudan Tahrik – Brüt Güç | 496 HP 370 kW |
Yüksek Rölanti Devri | 2120 r/dk. 2120 r/dk. |
Net Güç - SAE J1349 - Doğrudan Tahrik – Tork Artışı | 52 % 52 % |
Azami Gücü (Lab) | 555 HP 414 kW |
Maksimum Brüt Tork - 1.300 dev/dak | 2275 ft·lbf 3085 N·m |
Emisyonlar | Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final veya Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final veya Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri |