PS150C

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

PS150C üstün güvenilirlik ve dayanıklılık sağlarken aynı zamanda üretkenliği maksimuma çıkartmak için yüksek sıkıştırma performansı, hız ve tırmanabilme kapasitesi sağlar.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Ağırlıkla 28535.0 lb 12940.0 kg Less
Tekerlek Başına Ortalama Ağırlık - Maksimum Ağırlıkla 3180.0 lb 1440.0 kg Less
Tekerlek Başına Ortalama Ağırlık - Ağırlık Olmadan 1200.0 lb 545.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı - Ağırlık Olmadan 10775.0 lb 4885.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Sıkıştırma Genişliği 68.0 inç 1740.0 mm Less
Yerden Yükseklik 10.5 inç 267.0 mm Less
Çark Sayısı 9 9 Less
Seyir Hızı - Maksimum 15.9 mil/saat 25.6 km/saat Less
Dönüş Yarıçapı - İç 15.25 ft 4.65 m Less

Motor

Brüt Güç 100.0 hp 75.0 kW Less
Motor Modeli 3054C 3054C Less

Boyutlar

Genel Uzunluk 169.0 inç 4290.0 mm Less
Genel Genişlik 68.0 inç 1740.0 mm Less
Direksiyon Simidinde Yükseklik 91.0 inç 2320.0 mm Less
Maksimum Makine Yüksekliği 118.0 inç 3000.0 mm Less

Lastikler

Lastikler 6 katlı 8,50/90 x 15 6 katlı 8,50/90 x 15 Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 45.6 gal 173.0 L Less
Su (Püskürtme) Deposu Kapasitesi 104.0 gal 394.0 L Less

Cat® 3054C Turboşarjlı Dizel Motor

Sektörde başarısı kanıtlanmış olan Cat® teknolojisi en zorlu işler için fazlasıyla güç ve benzersiz performans, güvenilirlik ve yakıt ekonomisi sağlar.


Tahrik Sistemi

Hidrostatik tahrik sistemi ile sarsıntısız duruş ve yüksek torklu kalkış sağlanır.


Operatör Kabini

Çalışma kolaylığı ve konfor, gün boyu üretkenlik sağlar.


Lastik Bindirmesi/Tekerlek Salınımı

Her geçişte maksimum sıkıştırma kuvveti sağlamak için lastikler bindirilir ve tekerlekler salınım yapar.


Servis Kolaylığı

Zemin seviyesinden kolay erişim, kolay ve hızlı bir şekilde servis işlemleri yapılabilmesini sağlar.


PS150Cİsteğe Bağlı Donanımlar

Hız Göstergesi

Basınçlı Su Püskürtme Sistemi

12 Katlı veya 14 Katlı Lastikler

Radyal Lastikler (7,50 x 15)

Isı Tutma Korumaları (Lastik Etekleri)

11 Çarklı Seçenek

Yol Lambası Paketi

Döner Operatör Kabini

Süspansiyonlu Koltuk

Güneş Kanopisi

Çekiş Kontrolü

Yüksek Ağırlık Seçeneği

Ağırlık Seçeneği