< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® CW16, tekerlek sayısını 11'e yükseltme seçeneği olan standart dokuz tekerlekli bir pnömatik silindirdir. Çok yönlü olması ve mükemmel performans sağlaması için 5.200 kg ile 15.000 kg (11.484 lb - 33.069 lb) arasında çalışma ağırlığı aralığına sahiptir. Verimli Cat C3.4B motoruyla donatılmış olan bu makine, eğimli yüzeylerde ve yumuşak zemin malzemelerinde sorunsuz ve güvenilir sıkıştırma performansı sağlar.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalışma Ağırlığı - 11 Tekerlekli Ana Makine 11685.0 lb 5300.0 kg Less
Çalışma Ağırlığı - Maksimum Balast ve 11 Tekerlekli 32849.0 lb 14900.0 kg Less
Tekerlek Başına Yük - 11 Tekerlekli Ana Makine 1058.0 lb 480.0 kg Less
Tekerlek Başına Yük - Maksimum Balast ve 11 Tekerlekli 2976.0 lb 1350.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

11 Tekerlekle Sıkıştırma ve Çapraz Katlı Lastik 84.0 inç 2132.0 mm Less
11 Tekerlekle Sıkıştırma ve Radyal Lastik 83.0 inç 2103.0 mm Less
Dönüş Yarıçapı - dış 255.0 inç 6455.0 mm Less
Seyir Hızı - Maksimum 12.0 mil/saat 19.0 km/sa. Less
Yerden Yükseklik 10.5 inç 267.0 mm Less
İç Dönüş Yarıçapı - 11 Tekerlek 133.0 inç 3378.0 mm Less

Motor

Brüt Güç 100.5 HP 75.0 kW Less
Motor Modeli C3.4B C3.4B Less

Boyutlar

Direksiyon Simidinde Yükseklik 91.0 inç 2320.0 mm Less
Genel Uzunluk 14.1 ft 4290.0 mm Less
ROPS Yüksekliği 9.8 ft 3000.0 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Su (Püskürtme) Deposu Kapasitesi 92.0 gal (US) 348.0 D Less
Yakıt Deposu Kapasitesi 38.0 gal (US) 146.0 D Less

Çok Yönlü Sıkıştırma Performansı

İstisnai Görünürlük ve Konfor

Sarsıntısız Güç Aktarma Sistemi

Basit Servis