Motor
Motor Modeli | Cat® C7.1: iki emisyon opsiyonu için konfigüre edilmiştir Cat® C7.1: iki emisyon opsiyonu için konfigüre edilmiştir |
Net Güç | 248 HP 185 kW |
İç çap | 4.1 inç 105 mm |
Strok | 5.3 inç 135 mm |
Hacim | 427.8 in³ 7.01 l |
Azami Güç (SAE J1349) – Tier 3/Stage IIIA Eşdeğeri | 249 HP 186 kW |
Maksimum Net Tork - 1.400 dev/dak'da – Tier 3/Stage IIIA Eşdeğeri | 749 lb/ft 1016 N·m |
Brüt Güç - ISO 14396 – Tier 4 Final/Stage IV | 274 HP 204 kW |
Azami Güç (SAE J1349) - Tier 4 Final/Stage IV | 248 HP 185 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV emisyon standartlarını veya U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV emisyon standartlarını veya U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar |
Azami Güç (Net ISO 9249) – Tier 3/Stage IIIA eşdeğeri | 249 HP 186 kW |
Yüksek Rölanti Devri | 2270 dev/dak. 2270 dev/dak. |
Brüt Güç - SAE J1995 – Tier 4 Final/Stage IV | 284 HP 212 kW |
Brüt Güç - ISO 14396 – Tier 3/Stage IIIA Eşdeğeri | 275 HP 205 kW |
Düşük Rölanti Devri | 800 dev/dak. 800 dev/dak. |
Brüt Güç - SAE J1995 – Tier 3/Stage IIIA Eşdeğeri | 286 HP 213 kW |
Tork Artışı - Tier 4 Final/Stage IV | 52% 52% |
Maksimum Net Tork – 1.400 dev/dak - Tier 4 Final/Stage IV | 899 lb/ft 1219 N·m |
Azami Güç (Net ISO 9249) - Tier 4 Final/Stage IV | 248 HP 185 kW |
Maksimum Rakım - Güç Kaybı Olmadan | 9842.52 ft 3000 m |
Tork Artışı –Tier 3/Stage IIIA Eşdeğeri | 26% 26% |