815F Serisi 2

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat 815F Serisi 2 özellikle ağır hizmet tipi sıkıştırma işlemleri için tasarlanmıştır.

Motor

Birimler:
Motor Modeli Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Net Güç 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Brüt Güç 253.0 mm H2O 189.0 kg/mm Less
ISO 3046-2 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
ISO 9249 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
SAE J1349 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
EEC 80/1269 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
Tork Artışı 30.0 % 30.0 % Less
İç Çap 4.4 inç 112.0 mm Less
Strok 5.9 inç 149.0 mm Less
Silindir Hacmi 537.0 inç3 8.8 D Less
Silindirler 6 6 Less

Şanzıman

İleri 1 3.9 mil/saat 6.2 km/sa. Less
İleri 2 6.7 mil/saat 10.7 km/sa. Less
İleri 3 11.0 mil/saat 17.6 km/sa. Less
Geri 1 4.4 mil/saat 7.0 km/sa. Less
Geri 2 7.6 mil/saat 12.1 km/sa. Less
Geri 3 12.2 mil/saat 19.5 km/sa. Less

Direksiyon

Direksiyon Açısı ±42° ±42° Less

Tekerlekler

Tambur Genişliği 3.25 ft 991.0 mm Less
Tambur Çapı 3.38 ft 1029.0 mm Less
Dış Çap 4.68 ft 1425.0 mm Less
Tekerlek Uçları 60 60 Less
Sıra Başına Uç 12 12 Less

Hidrolik Sistem

Emniyet Valfi Ayarı 2255.0 psi 15550.0 kPa Less
Kaldırma Silindiri İç Çapı x Strok 101,6 mm x 627 mm 3,99 inç x 24,68 inç 101,6 mm x 627 mm 3,99 inç x 24,68 inç Less
Yatırma Silindiri İç Çapı x Strok (seçenek) 101,6 mm x 167 mm 3,99 inç x 6,6 inç 101,6 mm x 167 mm 3,99 inç x 6,6 inç Less

Akslar

Ön Sabit Sabit Less
Arka Salınım ±12° Salınım ±12° Less

Frenler

Standartlar OSHA yönetmeliklerini karşılar OSHA yönetmeliklerini karşılar Less

Kabin

ROPS/FOPS SAE ve ISO standartlarını karşılar SAE ve ISO standartlarını karşılar Less

Bıçaklar

Bıçak Tablası Uzunluğu 11.98 ft 3652.0 mm Less
Yükseklik, Kesici Kenar Dahil 2.82 ft 860.0 mm Less
Maksimum Kesme Derinliği 0.71 ft 215.0 mm Less
Zeminden Maksimum Kaldırma 2.67 ft 814.0 mm Less
Bıçak Ucu Açısı - Toplam 59.2 Derece 59.2 Derece Less
Bıçak Ucu Açısı - Sağ - Mekanik 6.5 Derece 6.5 Derece Less
Bıçak Ucu Açısı - Sol - Mekanik 5.0 Derece 5.4 Derece Less
Kesme Uçlarının Genişliği 12.3 ft 3761.0 mm Less

Ağırlıklar

Çalışma Ağırlığı 45765.0 lb 20755.0 null Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu 117.8 gal (US) 446.0 D Less
Soğutma Sistemi 14.5 gal (US) 55.0 D Less
Karter 9.0 gal (US) 34.0 D Less
Şanzıman 13.2 gal (US) 50.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Ön 17.1 gal (US) 65.0 D Less
Diferansiyeller ve Nihai Tahrikler - Arka 17.1 gal (US) 65.0 D Less
Hidrolik Deposu 23.2 gal (US) 88.0 D Less

Boyutlar

Kabinin Üstüne Kadar Yükseklik 10.98 ft 3347.0 mm Less
Egzoz Borusunun Tepesine Yükseklik 10.58 ft 3225.0 mm Less
Şasenin Tepesine Yükseklik 7.86 ft 2395.0 mm Less
Merdiven Tabanına Kadar Yükseklik 1.52 ft 463.0 mm Less
Arka Aks ile Mafsal Arasındaki Orta Çizgi 5.49 ft 1675.0 mm Less
Aks Açıklığı 10.99 ft 3350.0 mm Less
Bıçak Yerdeyken Uzunluk 22.46 ft 6845.0 mm Less
Yerden Yükseklik 1.28 ft 390.0 mm Less
Tamburlar Üzerindeki Genişlik 10.64 ft 3243.0 mm Less
Arka Aksın Merkez Çizgisinden Arka Tamponun Kenarına 6.14 ft 1871.0 mm Less
Arka Tampona Yükseklik 2.53 ft 770.0 mm Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Bıçak Dönüş Yarıçapı - Dış 21.2 ft 6452.0 mm Less
Bıçak Dönüş Yarıçapı - İç 9.7 ft 2967.0 mm Less

Nakliye Teknik Özellikleri

Ağırlık 44853.0 lb 20345.0 null Less
Yükseklik 11.0 ft 3347.0 mm Less
Genişlik 11.98 ft 3652.0 mm Less
Derinlik 22.46 ft 6845.0 mm Less

Ses Performansı

Standartlar Gerekli gürültü standartlarını karşılar Gerekli gürültü standartlarını karşılar Less

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Güç Aktarma Sistemi

Yapılar

Yapılar

Yapılar

Yapılar

Yapılar

Yapılar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Operatör Kabini ve Kumandalar

Sıkıştırıcı Çarklar ve Uçlar

Sıkıştırıcı Çarklar ve Uçlar

Sıkıştırıcı Çarklar ve Uçlar

Sıkıştırıcı Çarklar ve Uçlar

Sıkıştırıcı Çarklar ve Uçlar

Sıkıştırıcı Çarklar ve Uçlar

Bıçak

Bıçak

Bıçak

Bıçak

İsteğe Bağlı Özellikler

İsteğe Bağlı Özellikler

İsteğe Bağlı Özellikler

İsteğe Bağlı Özellikler

İsteğe Bağlı Özellikler

İsteğe Bağlı Özellikler

İsteğe Bağlı Özellikler

İsteğe Bağlı Özellikler

İsteğe Bağlı Özellikler

İsteğe Bağlı Özellikler

İsteğe Bağlı Özellikler

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Servis Kolaylığı

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

Tam Müşteri Desteği

815F Serisi 2Standart Donanımlar

ELEKTRİK
  • Alarm, yedekleme
  • Alternatör (80 Amp)
  • Bakım gerektirmeyen aküler (2)
  • Arıza teşhis soketleri
  • Aydınlatma sistemi, halojen (ön, arka ve kabine takılı)
  • Marş ve şarj sistemi (24 volt)
  • Acil durum çalıştırmaları için marş prizi

OPERATÖR ORTAMI
  • Bıçak kontrol sistemi kilitleri
  • Kabin, basınçlı ve ses geçirmez (ROPS/FOPS)
  • Palto askısı
  • Çakmak ve küllük
  • Caterpillar İzleme Sistemi
  • Tavan lambası (kabin)
  • Sigortalar, bıçak tipi (kabin içinde)
  • Isıtma cihazı ve buğu çözücü
  • Elektrikli korna (direksiyon simidine takılı)
  • Hidrolik direksiyon
  • Yemek kutusu ve içecek tutucular
  • Dikiz aynaları (içe takılı)
  • Mekanik süspansiyonlu koltuk
  • 76 mm (3 inç) genişliğinde geri çekilebilir emniyet kemeri
  • Ayarlanabilir direksiyon kolonu
  • Islak kol silecekleri/yıkayıcılar (ön ve arka)

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ
  • Frenler, tam hidrolik muhafazalı, yağlı disk
  • Cat® C9 ACERT™ motor
  • Yakıt besleme pompası
  • Susturucu
  • Yeni Nesil Modüler (NGMR) radyatör
  • Marş yardımı (eter)
  • Tork konvertörü
  • Şanzıman, planet tipi (3 ileri/3 geri vites)

DİĞER STANDART DONANIM
  • Cat O-ring yüzey keçeleri/kaplinleri
  • XT™ hortumlar
  • Temizleyici çubuklar
  • Korumalar
  • Kilitlenebilir servis kapaklarına sahip metalik kaput
  • Pimli çeki demiri mafsalı
  • Hidrolik yağı soğutma sistemi
  • Yağ numunesi alma valfleri
  • Muylu
  • Sıkıştırıcı çarklar
  • Vandalizme karşı koruma kilitleri

BULDOZERLER
  • Buldozer bıçağı, hidrolik sistem ve bağlantı standart ekipmana dahil değildir

ANTİFRİZ
  • Önceden karıştırılmış %50 konsantrasyonlu, -34 °C'ye (-29 °F) kadar donmaya karşı korumalı Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı