Motor
Motor Modeli | Cat® C15 Cat® C15 |
Net Güç | 405 HP 302 kW |
Azami Gücü (Net, ISO 9249) | 405 HP 302 kW |
Maksimum Net Tork - 1.300 dev/dak | 1478.8 lb/ft 2005 N·m |
Azami Rakım - Güç Kaybetmeden (Tier 4 Final/Stage IV) | 9298 ft 2834 m |
Net Güç - Konvertör Tahriki – Brüt Güç | 435 HP 324 kW |
Strok | 6.7 inç 171.4 mm |
Net Güç - Konvertör Tahriki – Tork Artışı | 8.5% 8.5% |
Brüt Güç | 435 HP 324 kW |
Yüksek Rölanti Devri | 2300 dev/dk. 2300 dev/dk. |
Azami Gücü (Net SAE J1349) | 405 HP 302 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV emisyon standartlarını veya U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV emisyon standartlarını veya U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA eşdeğeri emisyon standartlarını karşılar |
Düşük Rölanti Devri | 800 dev/dk. 800 dev/dk. |
Net Güç - Doğrudan Tahrik – Tork Artışı | 33% 33% |
Azami Rakım - Güç Kaybetmeden (Tier 3 Final/Stage IIIA Eşdeğeri) | 9098 ft 2773 m |
Net Güç - Doğrudan Tahrik – Brüt Güç | 412 HP 307 kW |
İç çap | 5.4 inç 137.2 mm |
Hacim | 927.6 inç³ 15.2 l |