< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

CB68B, 2.130 mm (84 inç) tamburlara sahip 14 metrik tonluk bir titreşimli silindirdir. Bu yüksek üretimli model; mükemmel bir palet kaplama alanı, iyi görüş alanı ve konfor, Eco modu sayesinde yakıt verimliliği ve sektör lideri bir su püskürtme sistemi sağlar. Bu modele, sıcaklık görüntüleme ve geçiş sayısı görüntülemenin yanı sıra daha verimli performans için "Makineden Makineye" iletişim sağlayan Cat Compaction Control eklenebilir.

Ağırlıklar

Birimler:
Standart - Çalışma Ağırlığı 31.162 lb 14.18 kg Less
Maksimum Çalışma Ağırlıkları 34.789 lb 15.78 kg Less
Statik Doğrusal Yük 184.0 lb/inç 32.9 kg/cm Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Sıkıştırma Genişliği 84.0 inç 2.13 mm Less
Kenar Açıklığı 28.0 inç 723.0 mm Less
Yerden Yükseklik NaN inç 292.0 mm Less
Maksimum Sıkıştırma Genişliği 92.0 inç 2.337 mm Less

Seyir Hızları

Düşük 4.5 mil/saat 7.0 km/sa. Less
Yüksek 8.0 mil/saat 13.0 km/sa. Less

Motor

Brüt Güç 142.0 HP 106.0 kW Less
Motor Modeli ACERT Teknolojili C4.4 ACERT Teknolojili C4.4 Less

Boyutlar

Genel Uzunluk 15.5 ft 4.742 mm Less
Aks Açıklığı 11.3 ft 3.65 mm Less
Genel Genişlik 92.0 inç 2.335 mm Less
ROPS/FOPS ile Yükseklik 10.0 ft 3.068 mm Less
Tambur Genişliği 84.0 inç 2.13 mm Less

Çalışma Teknik Değerleri

Tambur Ofset 6.0 inç 170.0 mm Less

Titreşim Sistemi

Maksimum Frekans 3.8 V/m 63.3 Hz Less
Maksimum Genişlik 0.041 inç 1.03 mm Less
Minimum Genişlik 0.012 inç 0.26 mm Less
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum 16.95 lb 75.4 kN Less
Minimum Frekans 2.52 V/m 42.0 Hz Less

Vibrasyon Sistemi

Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 31.069 lb 138.2 kN Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 66.0 gal (US) 250.0 D Less
Su (Püskürtme) Deposu Kapasitesi 264.0 gal (US) 1.0 D Less

Benzersiz Görüş Alanı ve Kontrol

Titreşim Sistemi Seçenekleri

Cat Compaction Control

Sarsıntısız Güç Aktarma Sistemi