< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

CB64B, 2.000 mm (79 inç) tamburlara sahip 12 metrik tonluk bir titreşimli silindirdir. Bu yüksek üretimli model; mükemmel bir palet kaplama alanı, iyi görüş alanı ve konfor, Eco modu sayesinde yakıt verimliliği ve sektör lideri bir su püskürtme sistemi sağlar. Bu modele, sıcaklık görüntüleme ve geçiş sayısı görüntülemenin yanı sıra daha verimli performans için "Makineden Makineye" iletişim sağlayan Cat Compaction Control eklenebilir.

Ağırlıklar

Birimler:
26.852 lb 12.18 kg Less
Maksimum Çalışma Ağırlıkları 30.38 lb 13.78 kg Less
168.0 lb/inç 30.0 kg/cm Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Sıkıştırma Genişliği 79.0 inç 2.0 mm Less
Kenar Açıklığı 28.0 inç 723.0 mm Less
Yerden Yükseklik NaN inç 292.0 mm Less

Çalışma Teknik Değerleri

Maksimum Sıkıştırma Genişliği 85.0 inç 2.17 mm Less
Tambur Ofset 6.0 inç 170.0 mm Less

Motor

Brüt Güç 142.0 HP 106.0 kW Less
Motor Modeli ACERT Teknolojili Cat� C4.4 ACERT Teknolojili Cat� C4.4 Less

Seyir Hızları

8.0 mil/saat 13.0 km/sa. Less
4.5 mil/saat 7.0 km/sa. Less

Boyutlar

Genel Uzunluk 15.5 ft 4.742 mm Less
Aks Açıklığı 11.25 ft 3.45 mm Less
ROPS/FOPS ile Yükseklik 10.0 ft 3.068 mm Less
Genel Genişlik 92.0 inç 2325.0 mm Less

Titreşim Sistemi

Titreşim Seçimi Tambur başına bağımsız, yalnızca ön, yalnızca arka, her ikisi Tambur başına bağımsız, yalnızca ön, yalnızca arka, her ikisi Less
0.038 inç 0.96 mm Less
0.01 inç 0.3 mm Less
2.52 V/m 42.0 Hz Less
2.52 V/m 42.0 Hz Less

Vibrasyon Sistemi

Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 24.728 lb 110.0 kN Less
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum 7.8 lb 34.7 kN Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 66.0 gal (US) 250.0 D Less
Su (Püskürtme) Deposu Kapasitesi 264.0 gal (US) 1.0 D Less

Benzersiz Görüş Alanı ve Kontrol

Titreşim Sistemi Seçenekleri

Cat Compaction Control

Sarsıntısız Güç Aktarma Sistemi