< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

CB66B, 2.130 mm (84 inç) tamburlara sahip 13 metrik tonluk bir titreşimli silindirdir. Bu yüksek üretimli model; mükemmel bir palet kaplama alanı, iyi görüş alanı ve konfor, Eco modu sayesinde yakıt verimliliği ve sektör lideri bir su püskürtme sistemi sağlar. Bu modele, sıcaklık görüntüleme ve geçiş sayısı görüntülemenin yanı sıra daha verimli performans için "Makineden Makineye" iletişim sağlayan Cat Compaction Control eklenebilir.

Ağırlıklar

Birimler:
29.057 lb 13.18 kg Less
Maksimum Çalışma Ağırlıkları 32.354 lb 14.78 kg Less
171.0 lb/inç 30.5 kg/cm Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Sıkıştırma Genişliği 84.0 inç 2.13 mm Less
Kenar Açıklığı 28.0 inç 723.0 mm Less
Yerden Yükseklik 10.0 inç 268.0 mm Less

Seyir Hızları

8.0 mil/saat 13.0 km/sa. Less
4.5 mil/saat 7.0 km/sa. Less

Çalışma Teknik Değerleri

Maksimum Sıkıştırma Genişliği 92.0 inç 2.337 mm Less
Tambur Ofset 6.0 inç 170.0 mm Less

Motor

Brüt Güç 142.0 HP 106.0 kW Less
Motor Modeli ACERT Teknolojili Cat C4.4 ACERT Teknolojili Cat C4.4 Less

Boyutlar

Genel Uzunluk 15.5 ft 4.742 mm Less
Aks Açıklığı 11.3 ft 3.45 mm Less
ROPS/FOPS ile Yükseklik 10.0 ft 3.068 mm Less
Genel Genişlik 92.0 inç 2325.0 mm Less
Tambur Genişliği 84.0 inç 2.13 mm Less

Titreşim Sistemi

0.041 inç 1.03 mm Less
0.012 inç 0.26 mm Less
2.52 V/m 42.0 Hz Less
3.8 V/m 63.3 Hz Less

Vibrasyon Sistemi

Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 31.069 lb 138.2 kN Less
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum 16.95 lb 75.4 kN Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 66.0 gal (US) 250.0 D Less
Su (Püskürtme) Deposu Kapasitesi 264.0 gal (US) 1.0 D Less

Benzersiz Görüş Alanı ve Kontrol

Titreşim Sistemi Seçenekleri

Cat Compaction Control

Sarsıntısız Güç Aktarma Sistemi