Ağırlıklar
Maksimum Çalışma Ağırlığı | 7230 lb 3278 kg |
Çalışma Ağırlığı | 5952 lb 2700 kg |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
CB2.9, küçük boyutlu işlerde tek titreşimli silindir olarak veya daha büyük işlerde yüksek üretim kapasiteli silindirlere destek amacıyla kullanılabilen çok yönlü bir makinedir. 1.300 mm (51 inç) genişlikteki tamburlarıyla daha yüksek üretim kapasitesi sunar. Makinenin yüksek genişliği ve tamburunun genişliği; banketler, küçük park yerleri, şerit ekleme işlemleri veya benzer boyuttaki diğer işler için makinenin mükemmel uyumlu bir seçenek olmasını sağlayan günde bir tonluk üretim kapasitesi sunar.
Maksimum Çalışma Ağırlığı | 7230 lb 3278 kg |
Çalışma Ağırlığı | 5952 lb 2700 kg |
Statik Doğrusal Yük | 69.5 lb/inç 12.4 kg/cm |
Tambur Ofseti | 1.5 inç 40 mm |
Seyir Hızı - Maksimum | 7.5 mil/sa. 12 km/sa. |
Standart Sıkıştırma Genişliği | 51 inç 1300 mm |
Brüt Güç | 30.7 HP 22.9 kW |
Motor Modeli | C1.5 C1.5 |
Toplam Genişlik | 56 inç 1412 mm |
Yükseklik - ROPS | 106 inç 2700 mm |
Dingil Mesafesi | 71 inç 1800 mm |
Toplam Uzunluk | 101 inç 2575 mm |
Nominal Genişlik - Yüksek | 0.022 inç 0.56 mm |
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum | 3485 lb 15.5 kN |
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum | 7846 lb 34.9 kN |
Frekans | 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) |
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi | 52.8 gal. (ABD) 200 l |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 15.9 gal. (ABD) 60 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSTam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.
VisionLink® ile filo bilgilerini çevrimiçi olarak görüntüleyebilir ve bu bilgileri iş sahasında üretkenliği artırmak, maliyetleri düşürmek, bakımı basitleştirmek ve daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla doğru kararlar almak için kullanabilirsiniz. Farklı abonelik seviyesi seçenekleriyle Cat temsilciniz, filonuzu optimize etmek ve ek kazanç sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı yapılandırmanıza yardımcı olabilir.