Ağırlıklar
Çalışma Ağırlığı | 4982 lb 2260 kg |
Maksimum Çalışma Ağırlığı | 5375 lb 2438 kg |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
CC2.6, 1.200 mm (47 inç) ön tamburu ve 4 arka tekerleği olan 3 metrik tonluk bir makinedir. Çok amaçlı silindir, pürüzsüz mat yüzeyde yoğurma hareketi sağlayan 4 kauçuk lastiğiyle çok yönlülük sunar.
Çalışma Ağırlığı | 4982 lb 2260 kg |
Maksimum Çalışma Ağırlığı | 5375 lb 2438 kg |
Standart Sıkıştırma Genişliği | 47 in 1200 mm |
Statik Doğrusal Yük | 56 lb/in 10 kg/cm |
Tambur Ofseti | 1.5 in 40 mm |
Seyir Hızı - Maksimum | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
Brüt Güç | 30.7 HP 22.9 kW |
Motor Modeli | C1.5 C1.5 |
Toplam Uzunluk | 101 in 2575 mm |
Dingil Mesafesi | 71 in 1800 mm |
Toplam Genişlik | 52 in 1312 mm |
Yükseklik - ROPS | 106 in 2700 mm |
Nominal Genişlik - Yüksek | 0.022 in 0.56 mm |
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum | 6744 lb 30 kN |
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum | 3305 lb 14.7 kN |
Frekans | 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) 60/48 Hz (3.600/2.880 vpm) |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 15.9 gal (US) 60 l |
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi | 52.8 gal (US) 200 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSTam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.