Ağırlıklar
Standart - Çalışma Ağırlığı | 28440 lb 12900 kg |
Maksimum Çalışma Ağırlığı | 29873 lb 13550 kg |
Statik Doğrusal Yük | 189 lb/inç 34 kg/cm |
CB13, 2.000 mm (79 inç) tamburlara sahip 13 metrik tonluk bir titreşimli silindirdir. Bu yüksek üretimli model; mükemmel bir palet kaplama alanı, iyi görüş alanı ve konfor, Eco modu sayesinde yakıt verimliliği ve sektör lideri bir su püskürtme sistemi sağlar. Bu modele, sıcaklık görüntüleme ve geçiş sayısı görüntülemenin yanı sıra daha verimli performans için "Makineden Makineye" iletişim sağlayan Cat Compaction Control eklenebilir.
Standart - Çalışma Ağırlığı | 28440 lb 12900 kg |
Maksimum Çalışma Ağırlığı | 29873 lb 13550 kg |
Statik Doğrusal Yük | 189 lb/inç 34 kg/cm |
Standart Sıkıştırma Genişliği | 79 inç 2000 mm |
Kenar Açıklığı | 28 inç 723 mm |
Yerden Yükseklik | 11.5 inç 292 mm |
Maksimum Sıkıştırma Genişliği | 85 inç 2170 mm |
Tambur Ofset | 6 inç 170 mm |
Brüt Güç | 142 HP 106 kW |
Motor Modeli | ACERT Teknolojili Cat C4.4 ACERT Teknolojili Cat C4.4 |
Düşük | 4.5 mil/sa. 7 km/sa. |
Yüksek | 8 mil/sa. 13 km/sa. |
Toplam Uzunluk | 15.5 ft 4742 mm |
Dingil Mesafesi | 11.25 ft 3450 mm |
Yükseklik - ROPS/FOPS ile | 10 ft 3068 mm |
Toplam Genişlik | 92 inç 2325 mm |
Titreşim Seçeneği | Tambur başına bağımsız, yalnızca ön, yalnızca arka, her ikisi Tambur başına bağımsız, yalnızca ön, yalnızca arka, her ikisi |
Maksimum Genişlik | 0.038 inç 0.96 mm |
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum | 7800 lb 34.7 kN |
Maksimum Frekans | 3800 V/m 63.3 Hz |
Minimum Genişlik | 0.01 inç 0.3 mm |
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum | 24728 lb 110 kN |
Minimum Frekans | 2520 V/m 42 Hz |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 66 gal (ABD) 250 l |
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi | 264 gal (ABD) 1000 l |
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.