Ağırlıklar
Standart - Çalışma Ağırlığı | 28958 lb 13135 kg |
Maksimum Çalışma Ağırlığı | 30391 lb 13785 kg |
Statik Doğrusal Yük | 181 lb/in 32 kg/cm |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
CB15, 2.130 mm tamburlara sahip 15 metrik tonluk bir titreşimli silindirdir. Bu yüksek üretimli model; mükemmel bir palet kaplama alanı, iyi görüş alanı ve konfor, Eco modu sayesinde yakıt verimliliği ve sektör lideri bir su püskürtme sistemi sağlar. Bu modele, sıcaklık görüntüleme ve geçiş sayısı görüntülemenin yanı sıra daha verimli performans için "Makineden Makineye" iletişim sağlayan Cat Compaction Control eklenebilir.
Standart - Çalışma Ağırlığı | 28958 lb 13135 kg |
Maksimum Çalışma Ağırlığı | 30391 lb 13785 kg |
Statik Doğrusal Yük | 181 lb/in 32 kg/cm |
Standart Sıkıştırma Genişliği | 84 in 2130 mm |
Kenar Açıklığı | 28 in 723 mm |
Yerden Yükseklik | 11.5 in 292 mm |
Maksimum Sıkıştırma Genişliği | 90 in 2300 mm |
Tambur Ofseti | 6 in 170 mm |
Brüt Güç | 142 HP 106 kW |
Motor Modeli | ACERT Teknolojili Cat C4.4 ACERT Teknolojili Cat C4.4 |
Düşük | 4.5 mile/h 7 km/h |
Yüksek | 8 mile/h 13 km/h |
Toplam Uzunluk | 15.5 ft 4742 mm |
Dingil Mesafesi | 11.25 ft 3450 mm |
Yükseklik - ROPS/FOPS ile | 10 ft 3068 mm |
Toplam Genişlik | 92 in 2325 mm |
Titreşim Seçeneği | Tambur başına bağımsız, yalnızca ön, yalnızca arka, her ikisi Tambur başına bağımsız, yalnızca ön, yalnızca arka, her ikisi |
Minimum Genişlik | 0.01 in 0.3 mm |
Maksimum Frekans | 3800 V/m 63.3 Hz |
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum | 31069 lb 138.2 kN |
Maksimum Genişlik | 0.041 in 1.03 mm |
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum | 12409 lb 55.2 kN |
Minimum Frekans | 2520 V/m 42 Hz |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 66 gal (US) 250 l |
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi | 264 gal (US) 1000 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSTam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.