Titreşimli Tandem Silindirler CB16

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Standart - Çalışma Ağırlığı
31941 lb
14488 kg
Standart Sıkıştırma Genişliği
84 in
2130 mm
Brüt Güç
142 HP
106 kW

Görüntüleme

CB16, 2.130 mm tamburlara sahip 16 metrik tonluk bir titreşimli silindirdir. Bu yüksek üretimli model; mükemmel bir palet kaplama alanı, iyi görüş alanı ve konfor, Eco modu sayesinde yakıt verimliliği ve sektör lideri bir su püskürtme sistemi sağlar. Bu modele, sıcaklık görüntüleme ve geçiş sayısı görüntülemenin yanı sıra daha verimli performans için "Makineden Makineye" iletişim sağlayan Cat Compaction Control eklenebilir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CB16

Standart - Çalışma Ağırlığı 31941 lb 14488 kg
Statik Doğrusal Yük 204 lb/in 36 kg/cm
Maksimum Çalışma Ağırlığı 34255 lb 15538 kg
Standart Sıkıştırma Genişliği 84 in 2130 mm
Kenar Açıklığı 28 in 723 mm
Yerden Yükseklik 11.5 in 292 mm
Tambur Ofseti 6 in 170 mm
Maksimum Sıkıştırma Genişliği 90 in 2300 mm
Brüt Güç 142 HP 106 kW
Motor Modeli ACERT Teknolojili Cat C4.4 ACERT Teknolojili Cat C4.4
Düşük 4.5 mile/h 7 km/h
Yüksek 8 mile/h 13 km/h
Toplam Uzunluk 15.5 ft 4742 mm
Dingil Mesafesi 11.25 ft 3450 mm
Yükseklik - ROPS/FOPS ile 10 ft 3068 mm
Toplam Genişlik 92 in 2325 mm
Titreşim Seçeneği Tambur başına bağımsız, yalnızca ön, yalnızca arka, her ikisi Tambur başına bağımsız, yalnızca ön, yalnızca arka, her ikisi
Minimum Genişlik 0.01 in 0.3 mm
Maksimum Frekans 3800 V/m 63.3 Hz
Maksimum Genişlik 0.041 in 1.03 mm
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 31069 lb 138.2 kN
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum 12409 lb 55.2 kN
Minimum Frekans 2520 V/m 42 Hz
Yakıt Deposu Kapasitesi 66 gal (US) 250 l
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi 264 gal (US) 1000 l

CB16 İsteğe Bağlı Donanımlar

360˚ Dönebilen Koltuk

Akselerometre Uyumlu Kit

Klima

Havalı Süspansiyonlu Koltuk, ısıtmalı

Biyolojik Olarak Çözülebilir Yağ

Cat Compaction Control

Tambur Kapakları

Kenar Asfalt Kesici

Donmaya Karşı Koruma Seti

Tambur Kenarı Lambalarıyla Birlikte Halojen Lambalar

Isıtmalı Koltuk

Yüksek Yoğunluk Tahliye Işıkları

LED Işıklar

Aynalar

Ofset Mafsalı

Salınımlı Titreşim Sistemi

Birinci Kalite Su Püskürtme Başlıkları

Product Link

Yol Lambaları

ROPS/FOPS Kabini

İki Genişlikli/İki Frekanslı Titreşim Sistemi

Versa Vibe Titreşim Sistemi

İkaz Işığı

Su Dağıtım Altlıkları - Kakao/Kauçuk

CB16 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

  • Cat Uygulaması

    Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Önceki İleri

Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.

Teknolojiyi Keşfedin

Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Teknolojiyi Keşfedin

My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.

Teknolojiyi Keşfedin