CB534D XW

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

CB534D XW Tandem Titreşimli Silindir üstün ürün kalitesi ile üretkenliği maksimuma çıkarırken sıkıştırma performansı, uygulama esnekliği ve operatör konforu sağlar.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalışma Ağırlığı 25882.0 lb 11740.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Sıkıştırma Genişliği 79.0 inç 2000.0 mm Less
Kenar Açıklığı 34.5 inç 870.0 mm Less
Tambur Kenarı İçinden Dönüş Yarıçapı 13.08 ft 4000.0 mm Less
Yerden Yükseklik 12.0 inç 306.0 mm Less
Statik Doğrusal Yük 163.8 lb/inç 29.4 kg/cm Less
Seyir Hızı - Maksimum 8.0 mil/sa. 13.0 km/sa. Less

Motor

Brüt Güç 130.0 hp 97.0 kW Less
Motor Modeli 3054C 3054C Less

Boyutlar

Genel Uzunluk 194.0 inç 4940.0 mm Less
Aks Açıklığı 143.0 inç 3640.0 mm Less
Direksiyon Simidinde Yükseklik 104.0 inç 2320.0 mm Less
Genel Genişlik 86.0 inç 2180.0 mm Less
Tambur Çapı 51.0 inç 1300.0 mm Less
Tambur Genişliği 79.0 inç 2000.0 mm Less
Maksimum Makine Yüksekliği 120.0 inç 3050.0 mm Less

Vibrasyon Sistemi

Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 25208.0 lb 112.6 kN Less
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum 7922.0 lb 35.0 kN Less
Frekans 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) Less
Nominal Genlik - Yüksek 0.034 inç 0.86 mm Less
Nominal Genlik - Düşük 0.01 inç 0.26 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 58.0 gal 219.0 L Less
Su (Püskürtme) Deposu Kapasitesi 290.0 gal 1100.0 L Less

Esnek Titreşim Sistemleri Filo Kullanımını Maksimuma Çıkarır

Çeşitli karışım tipleri ile etkili bir şekilde çalışabilen ve aynı zamanda döşeyicinin hızına yetişebilen makineler tasarlamak, müşterilerin kaynaklarını maksimuma çıkarmasına ve sermaye yatırımlarını azaltmalarına yardımcı olur.


Cat® 3054C Dizel Motor

Cat 3054C turboşarjlı dizel motoru, 97 kW (130 hp) sunmaktadır ve yakıt ekonomisinden fedakarlık etmeden performans ve güvenilirlik sağlamak için inşa edilmiştir. Temiz ve verimli bir çalışma için, soğutma sistemi motorun üzerinden temiz hava sağlar.


Operatör Kabini

Maksimum operatör üretkenliği ve benzersiz konfor için ergonomik tasarım.


Su Püskürtme Sistemi

Güvenilir çalışma için korozyona dayanıklı sistem ve uzun ömürlü parçalar.


Görüş Alanı

CB534D XW hassas kontrol ve operatör konforu için çok iyi görüş imkanı sağlar.


Güvenilirlik ve Servis Kolaylığı

CB534D XW, Caterpillar'dan beklediğiniz üstün güvenilirlik ve servis kolaylığını sağlamaya devam eder.


CB534D XWİsteğe Bağlı Donanımlar

Versa Vibe Titreşim Sistemi

Çift Genlikli ve Çift Frekanslı Titreşim Sistemi

Ofset mafsal (isteğe bağlı)

Su Dağıtım Altlıkları

Kakao Paletleri

Su Püskürtme Sistemini Donmaya Karşı Koruma Seti

Tambur Kapakları

Yüksek Yoğunluk Tahliye Işıkları

İkaz Işığı

Dış Aynalar

Pirinç Su Püskürtme Memeleri