CB564D

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

CB564D Tandem Titreşimli Silindir üstün ürün kalitesi ile üretkenliği maksimuma çıkarırken sıkıştırma performansı, uygulama esnekliği ve operatör konforu sağlar.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalışma Ağırlığı 27783.0 lb 12600.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Sıkıştırma Genişliği 84.0 inç 2130.0 mm Less
Kenar Açıklığı 34.5 inç 870.0 mm Less
Tambur Kenarı İçinden Dönüş Yarıçapı 12.92 ft 3940.0 mm Less
Yerden Yükseklik 12.0 inç 306.0 mm Less
Statik Doğrusal Yük 165.0 lb/inç 29.6 kg/cm Less
Seyir Hızı - Maksimum 8.0 mil/sa. 13.0 km/sa. Less

Motor

Brüt Güç 130.0 hp 97.0 kW Less
Motor Modeli 3054C 3054C Less

Boyutlar

Genel Uzunluk 194.0 inç 4940.0 mm Less
Aks Açıklığı 143.0 inç 3640.0 mm Less
Direksiyon Simidinde Yükseklik 104.0 inç 2320.0 mm Less
Genel Genişlik 90.0 inç 2310.0 mm Less
Tambur Çapı 51.0 inç 1300.0 mm Less
Tambur Genişliği 84.0 inç 2130.0 mm Less
Maksimum Makine Yüksekliği 120.0 inç 3050.0 mm Less

Vibrasyon Sistemi

Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 31075.0 lb 138.0 kN Less
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum 12430.0 lb 55.0 kN Less
Frekans 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) 63,3/42 Hz (3.800/2.520 vpm) Less
Nominal Genlik - Yüksek 0.041 inç 1.03 mm Less
Nominal Genlik - Düşük 0.016 inç 0.41 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 58.0 gal 219.0 L Less
Su (Püskürtme) Deposu Kapasitesi 290.0 gal 1100.0 L Less

Esnek Titreşim Sistemleri Filo Kullanımını Maksimuma Çıkarır

Çeşitli karışım tipleri ile etkili bir şekilde çalışabilen ve aynı zamanda döşeyicinin hızına yetişebilen makineler tasarlamak, müşterilerin kaynaklarını maksimuma çıkarmasına ve sermaye yatırımlarını azaltmalarına yardımcı olur.


Cat® 3054C Dizel Motor

Yüksek teknoloji ürünü dört silindirli motor üstün performans ve güvenilirlik sağlar.


Operatör Kabini

Maksimum operatör üretkenliği ve benzersiz konfor için ergonomik tasarım.


Su Püskürtme Sistemi

Güvenilir çalışma için korozyona dayanıklı sistem ve uzun ömürlü parçalar.


Görüş Alanı

CB564D hassas kontrol ve operatör konforu için çok iyi görüş imkanı sağlar.


Güvenilirlik ve Servis Kolaylığı

CB564D, Caterpillar'dan beklediğiniz üstün güvenilirlik ve servis kolaylığını sağlamaya devam eder.


CB564Dİsteğe Bağlı Donanımlar

Su Dağıtım Altlıkları

Kakao Paletleri

Su Püskürtme Sistemi Donmaya Karşı Koruma Seti

Tambur Kapakları

Yüksek Yoğunluk Tahliye Işıkları

İkaz Işığı

Dış Aynalar

Pirinç Su Püskürtme Memeleri