CB14B - 900 mm (35 inç) Tambur

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

CB14B, 900 mm (35 inç) tandem titreşimli tamburları olan 1,5 tonluk bir silindirdir.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalışma Ağırlığı 3274.0 lb 1485.0 kg Less
Arka Tamburda Maksimum Ağırlık 1642.0 lb 745.0 kg Less
Ön Tamburda Maksimum Ağırlık 1631.0 lb 740.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Sıkıştırma Genişliği 35.0 inç 900.0 mm Less
Kenar Açıklığı 16.0 inç 400.0 mm Less
Yerden Yükseklik 9.0 inç 220.0 mm Less
Seyir Hızı - Maksimum 6.0 mil/saat 9.0 km/sa. Less
Statik Doğrusal Yük 46.9 lb/inç 8.2 kg/cm Less

Motor

Brüt Güç 22.5 HP 16.8 kW Less
Motor Modeli Kohler KDW1003 Kohler KDW1003 Less

Boyutlar

Genel Uzunluk 77.0 inç 1950.0 mm Less
Genel Genişlik 39.0 inç 1000.0 mm Less
Maksimum Makine Yüksekliği 100.0 inç 2545.0 mm Less
Tambur Genişliği 35.0 inç 900.0 mm Less
Tambur Çapı 22.0 inç 560.0 mm Less

Vibrasyon Sistemi

Frekans 4200.0 V/m 70.0 Hz Less
Nominal Genlik - Yüksek 0.018 inç 0.46 mm Less
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 3400.0 lb 15.0 kN Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 6.1 gal (US) 23.0 D Less
Su (Püskürtme) Deposu Kapasitesi 26.4 gal (US) 100.0 D Less

Konfor ve Kontrol

Sarsıntısız, Verimli Güç Aktarma Sistemi

Manevra Kabiliyeti ve Nakliye

Mükemmel Uyum

Tutarlı Su Püskürtme Alanı

Servis Kolaylığı