< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® CB44B, 1.500 mm (59 inç) tandem titreşimli tamburları olan 8 tonluk bir silindirdir.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalışma Ağırlığı 18300.0 lb 8300.0 kg Less
ROPS/FOPS ile Arka Tamburda Çalışma Ağırlığı 9149.0 lb 4150.0 kg Less
ROPS/FOPS ile Ön Tamburda Çalışma Ağırlığı 9149.0 lb 4150.0 kg Less
Kabinle Birlikte Çalışma Ağırlığı 18630.0 lb 8450.0 kg Less
Ön Tamburda Maksimum Ağırlık 9149.0 lb 4150.0 kg Less
ROPS/FOPS ile Çalışma Ağırlığı 18300.0 lb 8300.0 kg Less
Arka Tamburda Maksimum Ağırlık 9149.0 lb 4150.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Sıkıştırma Genişliği 59.0 inç 1500.0 mm Less
Kenar Açıklığı 35.0 inç 898.0 mm Less
Tambur Kenarı İçinden Dönüş Yarıçapı 14.6 ft 4478.0 mm Less
Yerden Yükseklik 9.0 inç 226.0 mm Less
Seyir Hızı - Maksimum 7.5 mil/saat 12.0 km/sa. Less
Statik Doğrusal Yük 158.0 lb/inç 28.2 kg/cm Less
Maksimum Sıkıştırma Genişliği 65.0 inç 1670.0 mm Less

Motor

Brüt Güç 111.6 HP 82.1 kW Less
İç Çap 4.13 inç 105.0 mm Less
Strok 5.0 inç 127.0 mm Less
Motor Modeli ACERT Teknolojili Cat® C4.4 ACERT Teknolojili Cat® C4.4 Less

Boyutlar

Genel Uzunluk 177.0 inç 4565.0 mm Less
Dingil Mesafesi 130.0 inç 3300.0 mm Less
ROPS/FOPS ile Yükseklik 117.0 inç 2980.0 mm Less
Sıkıştırma Genişliği 59.0 inç 1500.0 mm Less
Toplam Genişlik 65.0 inç 1670.0 mm Less

Vibrasyon Sistemi

Tambur Genişliği 59.0 inç 1500.0 mm Less
Tambur Çapı 44.0 inç 1108.0 mm Less
Frekans 3200.0 V/m 53.3 Hz Less
Eksantrik Ağırlık Tahriki Hidrolik direkt, otomatik geri dönmeli Hidrolik direkt, otomatik geri dönmeli Less
Nominal Genlik - Düşük 0.01 inç 0.25 mm Less
Nominal Genlik - Yüksek 0.026 inç 0.65 mm Less
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 17310.0 lb 77.0 kN Less
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum 6744.0 lb 30.0 kN Less

Titreşim Sistemi

Titreşim Seçimi Tambur başına bağımsız, yalnızca ön, yalnızca arka, her ikisi Tambur başına bağımsız, yalnızca ön, yalnızca arka, her ikisi Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 55.0 gal (US) 208.0 D Less
Su (Püskürtme) Deposu Kapasitesi 196.0 gal (US) 742.0 D Less

Benzersiz Görüş Alanı ve Kontrol

Titreşim Sistemi Seçenekleri

Cat® Sıkıştırma Kontrolü

Sorunsuz Çalışan Güç Aktarma Sistemi

CB44B İsteğe Bağlı Donanımlar

5 Genlikli Titreşim Sistemi

Cat® Sıkıştırma Kontrolü

Kenar Kesici

ROPS/FOPS Kabini

Ofset Mafsalı

Su Dağıtım Altlıkları

Kakao Paletleri

Su Püskürtme Sistemi Donmaya Karşı Koruma Seti

Yüksek Yoğunluk Tahliye Işıkları

İkaz Işığı

Dış Aynalar

Biyolojik Olarak Çözülebilir Yağ

Product Link

Tambur Kenarı Aydınlatma Paketi

Yüksek Ortam Sıcaklığı Soğutma Sistemi

Havalı Süspansiyonlu Koltuk, ısıtmalı