Tambur Tasarımı
Bu modeller genlik ve frekans gereksinimlerini karşılamak için birden fazla titreşim sistemi sağlar. Özellikle yüksek üretim yapılan uygulamalarda yüksek performans sağlar. Parçalama işleri ve ara işler için yüksek genlik sunarken yüksek statik doğrusal yük özelliği ile bitirme işlerinde mükemmel sonuçlar sağlar.
Performans Özellikleri
Titreşim sistemleri, zorlayıcı kalın kaldırma uygulamalarında performansın hassas olarak ayarlanmasına yardımcı olan birden fazla seçenek sunar. Otomatik hız kontrolü özelliği, süreklilik ve darbe mesafesi gereksinimlerini karşılamayı kolaylaştırır. Ayrıca otomatik titreşim özelliği de aşırı sıkıştırmayı önler ve eşit sıkıştırmaya destek verir.
Beş Genlikli Titreşim Sistemi
Beş genlikli sistem, kalın kaldırma uygulamaları ve zorlu karışım tasarımları için en uygun seçenektir. Uygulamanın ihtiyaçlarına kolayca ve hassas bir şekilde uyarlanabilen tek bir frekans ve beş genlikten yararlanır.
Çift Genlikli/Çift Frekanslı Titreşim Sistemi
Çift genlikli, çift frekanslı titreşim sistemi, ince ve kalın kaldırma uygulamalarına uyarlanabilir. Kolay kullanım için tek bir anahtar ile otomatik olarak genlik ve frekans eşleştirilir.
Versa Vibe™ Titreşim Sistemi
Versa Vibe™ Sistemi, hafif darbeler ve ince kaldırma uygulamaları için iki ayar, daha ağır darbeler ve kalın kaldırma uygulamalarında yüksek hız için iki ayar sağlar. Dört genlik ve iki frekans parçalama, ara işlem ve son işlem için kolayca ayarlanabilir.