Ağırlıklar
Çalışma Ağırlığı | 8385 lb 3803 kg |
Ön Tamburda Maksimum Ağırlık | 4089 lb 1855 kg |
Arka Tamburda Maksimum Ağırlık | 4296 lb 1948 kg |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Çalışma Ağırlığı | 8385 lb 3803 kg |
Ön Tamburda Maksimum Ağırlık | 4089 lb 1855 kg |
Arka Tamburda Maksimum Ağırlık | 4296 lb 1948 kg |
Standart Sıkıştırma Genişliği | 55 in 1400 mm |
Kenar Açıklığı | 20 in 520 mm |
Dönüş Yarıçapı - Tambur Kenarının İçinde | 9.5 ft 2897 mm |
Yerden Yükseklik | 11 in 284 mm |
Seyir Hızı - Maksimum | 8 mile/h 13 km/h |
Statik Doğrusal Yük | 76 lb/in 13.6 kg/cm |
Brüt Güç | 49.1 HP 36.6 kW |
Motor Modeli | C2.2 C2.2 |
Toplam Uzunluk | 113 in 2859 mm |
Dingil Mesafesi | 81 in 2050 mm |
Toplam Genişlik | 59 in 1500 mm |
Maksimum Makine Yüksekliği | 109 in 2765 mm |
Tambur Genişliği | 55 in 1400 mm |
Tambur Çapı | 32 in 800 mm |
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum | 7531 lb 33.5 kN |
Nominal Genişlik - Yüksek | 0.02 in 0.5 mm |
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum | 5733 lb 25.5 kN |
Frekans | 55/48 Hz (3.300/2.800 vpm) 55/48 Hz (3.300/2.800 vpm) |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 24 gal (US) 90.7 l |
Su Püskürtme Deposu Kapasitesi | 81 gal (US) 308 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSTam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.
Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.
Cat Product Link™, ekipmanınıza kablosuz olarak bağlanarak makine veya filonuzun nasıl çalıştığı hakkında değerli bilgiler sağlar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanız, üretkenliği artırmanız ve filonuzun edinim ve çalıştırma maliyetlerini azaltmanız için konum, saat, yakıt kullanımı, verimlilik, rölanti süresi ve tanılama kodları çevrimiçi web uygulamalarından sunulur; böylece zamanında ve gerçeğe dayanan kararlar verebilirsiniz. Uydu veya hücresel bağlantı ile kullanılabilir.
Verimli ekipman yönetimi, Cat Uygulaması ile başlar. Doğrudan mobil cihazınızdan ekipmanınızın yerini ve sağlığını takip edin, servis ve parça sipariş edin ve telematik cihazlarını etkinleştirin. Filonuzu 7/24 kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
My.Cat.Com, dijital ekipman yönetimi için web tabanlı bir merkezdir ve size karmaşık bilgileri almanın kolay bir yolunu sunar. Maliyeti, kullanımı, güvenilirliği, yaş bilgilerini ve bir işletmeyi daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmek için gereken diğer kritik verileri izleyin. Tek bir yerden ekipman bilgilerinize erişin ve Cat temsilcinizle bağlantı kurun.