< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

CC24B, 1.200 mm (47 inç) tamburları ve 4 arka tekerleği olan 3 metrik tonluk bir makinedir.

Ağırlıklar

Birimler:
Çalışma Ağırlığı 5380.0 lb 2441.0 kg Less
Ön Tamburda Maksimum Ağırlık 2857.0 lb 1296.0 kg Less
Arka Tamburda Maksimum Ağırlık 2524.0 lb 1145.0 kg Less

Çalışma Teknik Özellikleri

Standart Sıkıştırma Genişliği 47.0 inç 1200.0 mm Less
Kenar Açıklığı 20.0 inç 500.0 mm Less
Tambur Kenarı İçinden Dönüş Yarıçapı 8.0 ft 2475.0 mm Less
Yerden Yükseklik 11.0 inç 285.0 mm Less
Seyir Hızı – Maksimum 6.5 mil/saat 10.5 km/sa. Less
Statik Doğrusal Yük 57.0 lb/inç 10.2 kg/cm Less

Motor

Brüt Güç 32.7 HP 24.4 kW Less
Motor Modeli C1.5 C1.5 Less

Boyutlar

Genel Uzunluk 101.0 inç 2575.0 mm Less
Dingil Mesafesi 71.0 inç 1800.0 mm Less
Toplam Genişlik 52.0 inç 1312.0 mm Less
Maksimum Makine Yüksekliği 106.0 inç 2700.0 mm Less
Tambur Çapı 28.0 inç 720.0 mm Less
Tambur Genişliği 47.0 inç 1200.0 mm Less

Vibrasyon Sistemi

Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Maksimum 7378.0 lb 32.8 kN Less
Frekans 63/55/42 Hz (3.780/3.300/2.520 vpm) 63/55/42 Hz (3.780/3.300/2.520 vpm) Less
Tambur Başına Merkezkaç Kuvveti - Minimum 3282.0 lb 14.6 kN Less
Nominal Genlik - Yüksek 0.021 inç 0.525 mm Less

Servis Dolum Kapasiteleri

Yakıt Deposu Kapasitesi 17.0 gal (US) 63.5 D Less
Su (Püskürtme) Deposu Kapasitesi 52.0 gal (US) 195.0 D Less

Kolay Kullanım

Etkili Sıkıştırma Performansı

Sınıfının En İyisi Su Püskürtme Sistemi

Optimize Edilmiş Güç

Kiralamaya Uygun Tasarım

CC24B İsteğe Bağlı Donanımlar

Antifriz Sistemi

Ağırlık plakası

Akü Bağlantı Kesme Anahtarı

Biyolojik Hidrolik Yağı

Katlanabilir Kanopi

Sabit Kanopi

İkili Tahrik Kolu

Süspansiyonsuz Koltuk

Product Link

Sabit ROPS

Katlanabilir ROPS

Operatör Algılama Anahtarlı Koltuk

Kayar Koltuk

Çekiş Kontrolü