Konforlu Operatör Kabini
Makine kumandaları ve LCD ekran pivot hareketi yapan ayarlanabilir koltuğa entegredir ve operatör ile birlikte hareket eder. Koltuk seçenekleri arasında açık platform yapılandırmaları için vinil ve kabin için kumaş bulunur, her ikisinde de ısıtmalı seçenek olabilir. Opsiyonel olarak sunulan lüks yüksek sırtlı ve hava süspansiyonlu koltuk da alınabilir. Diğer konfor özellikleri arasında titreşim sönümleyici zemin paspası, 12 V güç soketi, geniş emniyet kemeri, bardak tutucular ve kilitlenebilir depolama bölmesi bulunmaktadır.
Parmak Ucuyla Kontrol
Çok işlevli tahrik kolu ve su püskürtme açma/kapama, tambur ofseti, titreşim kontrolü ve opsiyonel kenar asfalt kesici yükseklik ayarı için entegre kumandaları, operatörün özgüven ile çalışabilmesini sağlar.
LCD Ekran
Arkadan aydınlatmalı LCD ekranda makine verileri ve arıza teşhis bilgileri bulunur. Koltuğa entegredir, böylece koltuk pivot hareketi yapsa bile aynı konumda kalır. Tümleşik ve kilitlenebilir tahribat koruma muhafazası koruma sağlar. Ekranda birden fazla dil seçeneği, ekran bölme özelliği ve zemin hızı, dakikada titreşim sayısı ve yakıt seviyesi için göstergeler bulunur.
Kullanışlı Konsol
Konsol koltuğa entegredir ve parmak ucuyla erişim sağlar. Dokunmatik hissi veren ekran tuşları, sezgisel kullanım için operatöre anında geri bildirim sağlar. Kolçaklar ayarlanabilir ve ekstra konfor için operatöre göre uyarlanabilir.
5 Genişlikli Titreşim Sistemi
5 genişlikli sistem, kalın kaldırma uygulamaları ve zorlu karışım tasarımları için en uygun seçenektir. Uygulamanın ihtiyaçlarına kolayca ve hassas bir şekilde uyarlanabilen tek bir frekans ve beş genişlikten yararlanır.
2 Genişlikli/2 Frekanslı Titreşim Sistemi
2 genişlikli ve 2 frekanslı titreşim sistemi, ince ve kalın kaldırma uygulamalarına uyarlanabilir. Kolay kullanım için tek bir anahtar ile otomatik olarak genişlik ve frekans eşleştirilir.
Performans Özellikleri
Titreşim sistemleri, zorlayıcı kalın kaldırma uygulamalarında performansın hassas olarak ayarlanmasına yardımcı olan birden fazla seçenek sunar. Otomatik hız kontrolü özelliği, süreklilik ve darbe mesafesi gereksinimlerini karşılamayı kolaylaştırır. Ayrıca otomatik titreşim özelliği de aşırı sıkıştırmayı önler ve eşit sıkıştırmaya destek verir.
Sıcaklık Sensörleri
Makinenin ön ve arka kısmına takılı olan çift kızılötesi sensör operatöre ne zaman harekete geçeceğini, ne zaman duracağını bildiren gerçek zamanlı ölçüm değerleri sağlar. Bu sistem operatörlerin genellikle 104��_-110��_ C (219��_-230��_ F) sıcaklık aralığında meydana gelen hassas bölgelerden kaçınmasına yardımcı olur.
Geçiş Sayısı Görüntüleme
Geçiş sayısı görüntüleme özelliği, operatörlerin hedef yoğunluğa ulaşmasına yardımcı olur ve silindir verimliliğini artırır. Sistem kapsama alanını göstermek için geçiş düzenlerini kaydeder ve takip eder. Sistem aynı zamanda operatörlerin tambur bindirmesini optimize etmelerine, gece çalışmasını kolaylaştırmalarına, deneme yanılma ile hareket etmelerine ve erken durma gibi eksik geçişler yapmamalarına yardımcı olur.
Sıcaklık Görüntüleme
Sıcaklık görüntüleme işlevi, makineyi uygun sıcaklık aralığında tutmak için palet sıcaklığına ait görsel değerler sunar. Sistem daha sonra uygun sıcaklık aralığı analizi yapabilmek için sıcaklık değerlerini kaydeder ve izler.
Cat C4.4 Motor
C4.4 motor; 82 kW (111,5 hp) güç sağlar ve U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA, China Stage III ve Brazil MAR-1 eşdeğeri emisyonları karşılar. Zamanlama ve yakıt tüketimi arasında mükemmel senkronizasyon sağlayarak performansı optimum düzeye getiren elektronik kumanda modülüne (ECM) sahiptir. ECM, Elektronik Teknisyeni (Cat ET, Electronic Technician) kullanılarak gelişmiş arıza giderme ve teşhis özellikleri sunar. Tüm makine ve motorlara yönelik garanti hizmetleri, yalnızca Cat temsilcileri tarafından sağlanır (bir Cat ayrıcalığıdır).
Yüksek Kapasiteli Soğutma Sistemi
Yüksek kapasiteli soğutma sistemi, zorlu koşullarda bile çalışma sıcaklıklarını düşük tutar. Yüksek kapasiteli fan, sıcak havayı operatörden uzaklaştırarak daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturur.