Bölme Stili Eksantrik Ağırlıklar
B Serisinde başarısı kanıtlanmış Cat bölme stili titreşim sistemi kullanılır. Sistem tasarımı, metal ağırlıkların kullanıldığı klasik tasarımlarda sık görülen kirlenme riskini ciddi miktarda azaltır. Benzersiz güvenilirlik ve performans sağlayan Cat bölme stili titreşim sistemi neredeyse hiç bakım gerektirmez ve ilk periyodik bakımı 3 yıl veya 3.000 saatten sonra yapılır.
Daha Fazla Genişlik
B Serisi titreşimli toprak silindirleri, artırılan genişliğin bir sonucu olarak iyileştirilmiş sıkıştırma performansı sağlar. Maksimum genişlik oranı şu anda sektördeki en yüksek değerlerden biridir ve sıkıştırma enerjisinin toprağa çok daha iyi aktarılmasına olanak verir.
Oto-Vibrasyon
Yeni bir otomatik titreşim işlevi mevcuttur. Titreşim devreye alındığında, silindir önceden belirlenmiş bir hızın altına indiğinde titreşim duracaktır. Harekete devam edildiğinde titreşim önceden belirlenmiş bir hızda tekrar devreye girer. Bu özellik düzgün ve yüksek kaliteli bir sonuç sağlar.
Keçi Ayağı Tambur
Keçi ayağı tamburlar, yapışkan ve yarı yapışkan malzemelerin sıkıştırılması için idealdir ve Cat özel oval pabuçlar veya geleneksel kare pabuçlar ile donatılabilir. Oval yüzlü tasarım daha derin kaldırma penetrasyonu sağlar ve yapışkan topraklarda diğer pabuç tasarımlarına kıyasla daha iyi oranda genel sıkıştırma olanağı verir. Kare yüzlü tasarım, yarı yapışkan topraklarda optimum performans sağlar. Daha yüksek yüzey alanı sayesinde iyi bir yüzey sızdırmazlığı oluştursa da yüzey alanının daha geniş olması derin kaldırma penetrasyonuna olanak vermez.
Çift Pompalı Tahrik Sistemi
Özel Cat çift pompalı tahrik sistemi, benzersiz tırmanma için kararlı hidrolik akış sağlar ve şimdi daha da iyi performans elde etmek için elektronik kumanda ile geliştirilmiştir. Çift pompalı tahrik sistemi, arka tekerleklere ve tambura ayrı hidrolik akış sağlayarak kalın kaldırma, yumuşak zemin koşulları veya dik eğim uygulamalarında benzersiz çekiş gücü sunar ve eğimlerde ileri ve geri sürüşte üstün kontrol kabiliyetine olanak verir.
ACERT™ Teknolojisine sahip Cat Dizel Motor
B Serisi Titreşimli Toprak Silindirlerinde daha yüksek verimlilik, servis kolaylığı ve çok daha fazla güç sağlayan daha az gürültülü ACERT™ teknolojisine sahip bir Cat motor bulunur. Cat motorlar, emisyon standartlarını karşılamak için ACERT teknolojisinin temel ilkelerini kullanır. Bu yenilikçi kombinasyon, daha temiz bir yanma sağlar ve optimum yakıt verimliliği korunarak tüm çalışma koşullarında kararlı güç sunar.
Geniş Soğutma Paketi
B Serisi Titreşimli Toprak Silindirlerinde geniş bir soğutma paketi ve değişken hızlı bir fan bulunur. Geniş sistem, çalışma sıcaklıklarının optimum aralıklarda tutulmasına yardımcı olur. Değişken hızlı fan, yalnızca sistemi soğutmak için gerekli hızda çalışarak güç çekişini azaltır. Güç çekişinin azaltılması, yakıtın daha verimli kullanılmasına olanak sağlar.
Eco modu
B Serisi titreşimli toprak silindirlerinde yakıt kullanımında tasarruf sağlayan bir işlev olan Eco modu bulunur. Makine önceden belirlenen bir süre boyunca rölantide kaldığında, Eco moduna geçilir ve motor devri azaltılır. Tahrik devreye alındığında, daha yüksek motor devirleri sürdürülür. Eco modu, bazı uygulamalar için motoru normalden daha düşük devirle çalıştıracak şekilde etkinleştirilebilir. Motor hızı ne kadar az olursa, yakıt yanması o kadar az olur. Eco modu ayrıca, kullanıcı tarafından belirlenen bir süre geçtikten sonra motoru tamamen kapatacak şekilde programlanabilir.
Otomatik Hız Kontrolü
Otomatik Hız Kontrolü, operatörün maksimum çalışma hızı seçmesine olanak veren bir özelliktir. Seçildiğinde, tahrik çubuğu tamamen hareket ettirilerek hıza tutarlı bir şekilde erişilebilir. Hızın tutarlı olması, sıkıştırmanın eşit olmasını sağlamayı kolaylaştırarak sıkıştırma kalitesini iyileştirir.
Çelik Güneşlik Yapılandırması
Makine bir çelik güneşlikle yapılandırılabilir. Güneşlik, operatörü güneşe karşı korur.
ROPS/FOPS Yapılandırması
ROPS/FOPS yapılandırmasında, platform alanını kapatan tutacaklar bulunur. Çok konumlu direksiyon simidi, konfor için ayarlanabilir. Ayarlanabilir özellikte, emniyet kemerli döner vinil koltuk ve entegre operatör ekranı rahattır ve kumandalar ve kullanım bilgilerine kolayca erişilebilmesini sağlar. 12 V adaptör kişisel elektronik cihazlar için güç sağlar. Zemin döşemesi titreşimleri azaltır. Özel olarak tasarlanmış aparat, operatörün yemek kaplarını güvenli bir şekilde saklamasına olanak verir. Direksiyon sütununda bardak tutucular bulunur. Büyük aynalar, makinenin arkasının mükemmel bir şekilde görülebilmesini sağlar. İyileştirilmiş arka görüş için ek bir ayna paketi de bir seçenek olarak mevcuttur.
ROPS/FOPS Kabin Yapılandırması
ROPS/FOPS Kabin, operatör için daha fazla konfor sağlayan gelişmiş bir tasarımdır. Kabinde operatör konforu için ayarlanabilen çok konumlu bir direksiyon simidi bulunur. Ayarlanabilir özellikte, emniyet kemerli döner kumaş koltuk ve entegre operatör ekranı kumandalar ve kullanım bilgilerine kolayca erişilebilmesini sağlar. 12 V adaptör kişisel elektronik cihazlar için güç sağlar. Zemin döşemesi titreşimi azaltır. Cam paneller ve geniş dış aynalar, makinenin arkasının mükemmel bir şekilde görülebilmesini sağlar. Operatör konforu, ısıtıcı ve klima da içerek iklim kontrolü ile iyileştirilir. Kapı üzerindeki ve kabinin sağ tarafındaki geniş camlar, en yüksek seviyede havalandırma için geniş oranda açılabilir. Radyo eklenebilmesi için (sağlanmaz) gerekli kabin bağlantıları önceden yapılmıştır. Kumaş tavan döşemesi akıllı, kaplamalı bir görünüm sunar. İç ayna paketi ve lüks, yüksek arkalıklı kumaş koltuk da seçenek olarak mevcuttur.
Operatör Koltuğu
Standart kumaş operatör koltuğunun yeni tasarımı, sağa doğru 20 derece dönüşe olanak verir ve tahrik çubuğu ile kumanda konsolunu sağ kol dayanağındaki LCD kullanıcı ekranı ile entegre eder. Tasarım, kumandaların ve ekranın koltuk döndükçe operatörü rahat bir şekilde takip edebilmesine olanak sağlar. Koltukta geri çekilebilir emniyet kemeri bulunur. Kabinle donatılan makinelerde lüks, yüksek arkalıklı, hava süspansiyonlu koltuk da bir seçenek olarak mevcuttur.
Çok İşlevli LCD Ekran
Operatör koltuğunda, koltuk koluna entehre çok işlevli bir LCD ekranı ünitesi ile birlikte standart kontrol konsolu bulunur. Ekran, gösterge paneli işlevi göstermenin yanı sıra operatöre arıza teşhis bilgilerini ve diğer verileri sağlar. Cat Sıkıştırma Kontrolü olan makineler de sıkıştırma ölçümlerini ekrana gönderir.
Makine Tahrik Gücü (MDP)
Makine Tahrik Gücü (MDP) yalnızca Caterpillar'ın sunduğu özel bir teknolojidir. Yuvarlanma direncini ölçerek toprağın sertliğini belirtir. Hem düz hem de keçi ayağı tamburlar için, tüm Cat B Serisi toprak silindirlerinde mevcuttur. Aynı zamanda keçi ayağı kovan setine sahip düz tamburlu makinelerde kullanılabilir. Tüm toprak tiplerinde etkilidir ve tambur statik veya titreşim yaparken çalışabilir. MDP yaklaşık 30-60 cm (1-2 ft) derinlikte sıkıştırılan malzemelerin liftlerine yakından ölçüm yapar. MDP, CMV'den daha esnektir çünkü tüm toprak türlerinde kullanılabilir ve CMV'den daha sığ ölçüm yaptığı için sonuçların hafif deflektometre ve nükleer göstergeler gibi portatif ölçüm ekipmanları ile ilişkilendirilebilmesini sağlar. Tamburun titreşim yapmasına gerek olmadığı için toprak kontrolünde kullanıldığında toprağın gevşeme riski daha azdır.
GNSS Görüntüleme Özelliği
Cat Sıkıştırma Kontrolü, SBAS seviyesinde hassasiyet sağlayan ve operatörün görsel olarak sonuçları izleyebilmesini, konumlar ile eşleştirebilmesini ve verileri analiz veya belgelendirme amacıyla kaydedebilmesini sağlayan opsiyonel Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) görüntüleme anteni ve özel ekranı ile donatılabilir. Ayrıca SBAS'den daha fazla hassasiyet sağlayan RTK GNSS görüntüleme özelliği de bulunmaktadır.
Ayarlanabilir Soğutma Paketi
Soğutma paketi, kolay temizlik için yatırılabilmektedir. Normal temizlik işlemi, soğutma sistemlerinin motoru tam kapasite ile korumasını sağlar.
Uzun Servis Aralıkları
Servis aralıklarının uzun olması, üretkenliği artırır ve edinim ve işletme maliyetlerini azaltır. Titreşim sisteminin planlanmış yağ değiştirme aralıkları 3 yıl/3.000 saattir. Hidrolik yağı değiştirme aralığı 3.000 saatte birdir. Motor yağı servis aralığı 500 saattir.
Bakım Gerektirmeyen Çeki Topuzu
Çeki topuzu asla yağlama gerektirmeyen, açılmamak üzere mühürlenmiş yataklara sahiptir.